Circuit-Switcher Serie 2000
Proteja. Controle. Aísle.
Una solución integral en un paquete que ahorra espacio físico. Los interruptores libres de mantenimiento para instalaciones sencillas están personalizados para sus necesidades para aplicaciones de transmisión de 69-kV hasta 230-kV.
El diseño simplificado, el ensamblaje en fábrica completo y las pruebas demuestran que el Circuit-Switcher Serie 2000 es confiable y puede funcionar de forma adecuada día tras día. También, las recomendaciones exhaustivas de inspección fáciles de seguir de S&C, adaptadas para programas de inspección de transformadores típicos, aseguran el funcionamiento adecuado y continuo del Circuit-Switcher. ¡La confiabilidad del Circuit-Switcher Serie 2000 está respaldada por una garantía de S&C de 5 años!
Los Circuit-Switchers Serie 2000 proporcionan estas importantes características y beneficios:
- Amplia variedad de configuraciones de montaje. Hay un modelo apto para cada diseño de subestación.
- Construcción modular prediseñada, además de ensamblaje total y pruebas de fábrica. Reduce dramáticamente el tiempo de instalación. No se necesitan ajustes de campo costosos que consumen tiempo.
- Confiabilidad y economía superiores. El diseño simple y claro del Circuit-Switcher Serie 2000 incluye menos piezas y da como resultado costos iniciales y operativos más bajos.
- Interruptores llenados con gas SF6, libres de mantenimiento y herméticamente sellados. Los interruptores estilo soplante de una sola separación mantienen la capacidad dieléctrica cuando están abiertos.
- Monitor de densidad de gas remoto opcional. Incluye alarmas de densidad de gas baja de dos niveles y contacto de estado del sistema.
Voltaje y capacidades nominales de corriente continua, corta duración y cierre contra falla
kV | Amperios, RMS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom. | Máx. | Nivel básico de aislación (NBAI) | Nominales | Corta duración | Cierre contra falla, ciclo de trabajo, Una vez | |
Mom. | 1 segundo | |||||
69 | 72.5 | 350 | 1200/2000 | 64 000 | 40 000 | 40 000 |
115 | 121 | 550 | 1200/2000 | 64 000 | 40 000 | 40 000 |
138 | 145 | 650 | 1200/2000 | 64 000 | 40 000 | 40 000 |
161 | 169 | 750 | 1200 | 64 000 | 40 000 | 40 000 |
230 | 242 | 900 | 1200 | 64 000 | 40 000 | 40 000 |
Capacidades nominales de corriente interruptiva para conmutación y protección de transformadores
Clase | Calificaciones | Amperios máximos, RMS de interrupción simétricos | |
---|---|---|---|
Interrupción paralela | — | 1200/2000 | |
Supresión de carga | — | 1200/2000 | |
Interrupción de falla | Fallas primarias | 69 kV a 138 kV | 25 000/40 000 |
161 kV y 230 kV | 20 000 | ||
Fallas secundarias | 4000 | ||
Fallas internas: ver fallas primarias y secundarias arriba |
Capacidades nominales de corriente interruptiva para conmutación y protección de líneas
Clase | Calificaciones | Amperios máximos, RMS de interrupción simétricos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
División de carga (conmutación paralela o en anillo) |
— | 1200/2000 | |||||
Supresión de carga | — | 1200/2000 | |||||
Supresión de línea | 69 kV a 138 kV | 400 | |||||
161 kV | 320 |
Capacidades nominales de corriente interruptiva para conmutación y protección de cables
Clase | Calificaciones | Amperios máximos, RMS de interrupción simétricos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
División de carga (conmutación paralela o en anillo) |
— | 1200/2000 | |||||
Supresión de carga | — | 1200/2000 | |||||
Supresión de cables (corriente de carga) |
69 kV a 138 kV | 400 | |||||
161 kV | 320 | ||||||
Interrupción de falla | 69 kV a 138 kV | 25 000 | |||||
161 kV | 20 000 |
Capacidades nominales de corriente interrruptiva para conmutación y protección de bancos de capacitores de una derivación
Clase | Calificaciones | Amperios máximos, RMS de interrupción simétricos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seccionamiento de corriente del banco | Bancos de condensadores con conexión a tierra aplicados únicamente en sistemas con una sólida conexión a tierra, hasta 138 kV | 400 | |||||
Bancos de capacitores sin conexión a tierra, hasta 115 kV | 400 | ||||||
Interrupción de falla | — | 25 000 |
Capacidades nominales de corriente interruptiva para conmutación y protección de reactores de derivación
Clase | Calificaciones | Amperios máximos, RMS de interrupción simétricos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seccionamiento de corriente del reactor | Reactores con conexión a tierra aplicados únicamente en sistemas con una sólida conexión a tierra, hasta 138 kV | 600 | |||||
Reactores sin conexión a tierra, sólo 69 kV | 600 | ||||||
Interrupción de falla | — | 25 000 |
Para ver el seccionamiento de reactores en serie, consulte con su oficina de ventas de S&C más cercana.
Para obtener información más detallada sobre las capacidades y las aplicaciones, consulte la publicación 716-31 de S&C.
Serie 2000, modelo 2010: interruptores horizontales y seccionador de apertura vertical
El modelo 2010 es ideal para subestaciones discretas donde se necesita un seccionador integral. El seccionador se opera en secuencia con los interruptores.
Serie 2000, modelo 2020: interruptores verticales y seccionador de apertura lateral

Para subestaciones donde el espacio es mínimo y se necesita un seccionador integral, el modelo 2020 es una solución excelente. Con su diseño de interruptor vertical, este modelo ofrece un medio de bajo costo para incluir un seccionador integral, ya que usa bases de pértigas más cortas y tres aisladores con menos postes de estación.
Serie 2000, modelo 2030: interruptores verticales sin seccionador

El diseño "estilo candelabro" del interruptor vertical modelo 2030 garantiza que entrará en los espacios más reducidos. En esta aplicación, un modelo 2030 se "calzó" en una subestación existente donde la distancia entre el radiador del transformador y las bases para la estructura sin seccionador de apertura con carga era de sólo siete pies.
Serie 2000, modelo 2040: Interruptores Horizontales sin Seccionador

El modelo 2040 es la solución para subestaciones discretas donde se usa un seccionador por separado.
Los Interruptores Circuit-Switcher Serie 2000 funcionan con un mecanismo único de energía almacenada ubicado al nivel del suelo. El operador directamente abre y cierra los interruptores a través de un tren de potencia simple de alta velocidad. El tren de potencia transmite desde la parte superior del operador, a través de una conexión de interfase horizontal alojada en la base tipo caja recubierta en acero, a las varillas de operación aisladas de acción recíproca que pasan por las columnas de apoyo huecas aislantes. El mecanismo tiene capacidad de disparo libre instantánea: si el Circuit-Switcher se cierra de manera inadvertida en una falla detectada por los relés provistos por el usuario, el mecanismo se disparará inmediatamente.
Otras características del operador incluyen:
- Carcasa resistente a la intemperie y a la suciedad con puertas de acceso frontal y lateral.
- Botones pulsadores de disparo y de cierre.
- Contador de operaciones eléctrico no reconfigurable.
- Indicadores de cargado y descargado.
- Palanca de disparo manual.
- Lámparas indicadoras de posición opcionales: indican la continuidad de la bobina de disparo y el estado (abierto/cerrado) de los interruptores.
Recurso para seleccionar un dispositivo de protección de transformadores de subestación
Un criterio para seleccionar un dispositivo de protección de transformadores de subestación de distribución es su capacidad para proteger el transformador de fallas limitadas secundarias o "fallas externas". Estas fallas son difíciles de detectar por el relevador de sobrecorriente del interruptor automático de circuito de terminal de línea, ya que la magnitud de la corriente de falla es relativamente baja, al estar limitada por la impedancia del transformador. Estas fallas también son difíciles de resolver debido al alto voltaje transitorio de recuperación.
Haga clic aquí para usar el calculador de fallas secundarias limitadas.