Circuit-Switcher Mark VI
Para transmisión en exteriores, 69 kV a 138 kV
Los Circuit-Switcher Mark VI con inductores de preinserción son la manera más confiable de seccionar y proteger bancos de capacitores de subestaciones
Circuit-Switcher Mark VI ofrece lo último en tecnología de interruptores. Presenta un rango de interrupción de falla de 31.5 kA y un tiempo de interrupción de 3 ciclos, con una simultaneidad de menos de ¼ de ciclo. No se necesita ningún dispositivo de disparo por derivación. El Mark VI es significativamente más liviano que el Circuit-Switcher Mark V, es más fácil de instalar y tiene menos requisitos de mantenimiento.
El Circuit-Switcher Mark VI utiliza el mismo seccionador integral resistente que el Mark V, lo cual lo hace perfecto para su uso con inductores de preinserción.
- Rango de interrupción de falla de 31.5 kA más alto que nunca y tiempo de interrupción de 3 ciclos.
- Disparo trifásico por medio de interruptores de conexión eléctrica: proporciona una simultaneidad de disparo de menos de ¼ de ciclo.
- Interruptores herméticamente sellados: elimina la incomodidad de llenarlos en el campo con gas SF6. Los interruptores brindan una capacidad dieléctrica completa cuando están abiertos.
- Rendimiento confiable: Mark VI usa el mismo seccionador sólido de alta velocidad que el Circuit-Switcher Mark V y el mismo operador de interruptores de uso pesado CS-1A que Mark VI.
Las características opcionales incluyen:
- Inductores de preinserción. Con el agregado de inductores de preinserción, Circuit-Switcher Mark VI es ideal para aplicaciones de bancos de cpacitores, ya que combina conmutación, protección y control de sobrevoltaje de transitorios en un dispositivo. Los inductores de preinserción limitan la corriente de inserción y el sobrevoltaje en los bancos de capacitores en barra, limitan los sobrevoltajes de seccionamiento fase a fase en transformadores remotos y controlan sobrevoltages en líneas largas abiertas y en la barra de utilización de voltaje del usuario.
- Pedestales de montaje de S&C. Reducen radicalmente los tiempos de instalación con los pedestales de montaje fáciles de instalar de S&C.
Resistencia máxima continua y de voltaje, de 4 horas, y capacidades para cierre contra falla — 50/60-Hz.
kV | Amperios, RMS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. | Máx. | Nivel básico de aislación (NBAI) | Nominales | 4 horas | Pico Resistencia | 1 segundo | Cierre contra falla, ciclo de trabajo, Dos tiempos |
69 | 72.5 | 350 | 420 | 630 | 81 900 | 31 500 | 30 000 |
115 | 123 | 550 | 420 | 630 | 81 900 | 31 500 | 30 000 |
138 | 145 | 650 | 420 | 630 | 81 900 | 31 500 | 30 000 |
Capacidades nominales de corriente del interruptor para conmutación y protección de bancos de capacitores de derivación
Clase | Calificaciones | RMS simétricos de interrupción, amperios máximos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seccionamiento de corriente del banco | Bancos de condensadores con conexión a tierra aplicados únicamente en sistemas con una sólida conexión a tierra, hasta 138 kV | 420 | |||||
Bancos de capacitores sin conexión a tierra, hasta 138 kV | 420 | ||||||
Interrupción de falla | — | 31 500 |
Capacidades nominales de corriente del interruptor para conmutación y protección de transformadores
Clase | Calificaciones | RMS simétricos de interrupción, amperios máximos |
---|---|---|
Supresión de carga | — | 630 |
Interrupción de falla del ciclo de trabajo | 3 veces | 31 500 |
5 veces | 18 900 | |
10 veces | 9 450 | |
30 veces | 3 150 | |
Fallas secundarias | 69 kV | 4 200 |
115 kV a 138 kV | 2 600 | |
Fallas internas: ver fallas primarias y secundarias arriba
|
Los inductores de preinserción son especialmente adecuados para limitar los sobrevoltajes transitorios que, a través del aumento del voltaje, pueden resultar en disparos innecesarios de las unidades de velocidad variable y otros equipos electrónicos sensibles. El aumento de voltaje puede darse donde se aplican condensadores de corrección del factor de potencia o condensadores de control de voltaje en el sistema de distribución de la empresa de electricidad o en la barra de bajo voltaje del cliente de la empresa de electricidad, y se produce por una condición casi resonante entre la barra del condensador conmutada y las capacitancias de bajo voltaje.
Los inductores de preinserción son más efectivos que los esquemas de cierre controlado y las resistencias de preinserción para las limitaciones de:
- Corriente de inserción y sobrevoltaje en la barra del banco de capacitores: transitorios provocados por restricciones en circuitos de bajo voltaje de subestaciones que pueden causar señales espurias, perforaciones en el material aislante y daños en los componentes.
- Sobrevoltajes de seccionamiento en transformadores remotos, que pueden llevar a una menor vida útil del transformador, e incluso a fallas.
- Sobrevoltages en líneas largas abiertas. Estos sobrevoltajes pueden causar operaciones innecesarias del disipador.
- Sobrevoltajes transitorios en la barra de utilización de voltaje del usuario: el aumento de voltaje de los transitorios de conmutación de capacitores puede provocar disparos innecesarios de las unidades de velocidad variable y otros equipos electrónicos sensibles.
¿Cómo funciona el inductor de preinserción?
Primero, un arco al aire libre establece el circuito inicial a través del inductor de preinserción. El núcleo del inductor toma la corriente de inserción antes de que llegue al contacto principal. Luego, el inductor de preinserción se puentea y se desconecta mientras rota la varilla del arco eléctrico. Cuando se hace el contacto principal, el inductor de preinserción se retira totalmente del circuito.
La disposición de contacto de desplazamiento coloca el inductor de preinserción en el circuito solo por unos pocos ciclos. Ese es el tiempo que lleva para proporcionar un control transitorio de alta calidad.
Para obtener más información sobre las aplicaciones de los inductores de preinserción de S&C, consulte el boletín de datos 711-95 de S&C o contacte a su oficina de ventas de S&C más cercana.
El operador de Interruptores Mark VI CS-1A acciona directamente el interruptor de desconexión de apertura vertical del Circuit-Switcher Mark VI. Proporciona capacidad de disparo libre. Si Mark VI se cierra inesperadamente debido a una falla detectada por los relés provistos por el usuario, este se disparará inmediatamente.
El operador cuenta con una resistente carcasa soldada con rejillas de ventilación deflectoras que permiten la circulación del aire, pero brindan protección contra la lluvia. Se puede tener acceso al interior de la carcasa antipolvo y resistente a la intemperie a través de una puerta con bisagras. . . en vez de tener que retirar toda la carcasa.
El operador de Interruptores Mark VI CS-1A incluye:
- Seis contactos auxiliares de interrupción ajustables, acoplados al motor
- Botones pulsadores externos de disparo y cierre con cubierta con candado
- Manija de operación manual incorporada para el seccionador
- Mecanismo que permite el desacoplamiento y bloqueo del seccionador cuando está abierto
- Indicador mecánico de posición
- Contador de operaciones no reprogramable.
Las características opcionales del operador de Interruptores Mark VI CS-1A incluyen:
- Contactos auxiliares de interrupción adicionales
- Lámparas LED indicadoras de posición
- Interruptor de bloqueo a control remoto
- Termostato de calentador
- Doble receptáculo con interruptor de circuitos de falla con conexión a tierra y portalámpara con una práctica luz con interruptor.