Patentes

Back to Top

Aviso de patente de S&C Electric Company conforme a las disposiciones de grabado de pantentes virtual de35 USC §287

Los productos, materiales o componentes de S&C pueden estar protegidos o respaldados por una o más de las patentes de los EE. UU. que se me mencionan en la lista a continuación. El contenido de esta lista se actualizará de vez en cuando. Las aplicaciones de patentes pueden estar pendientes o publicadas y las patentes pueden haber sido emitidas en los EE. UU. y en otros lugares, algo que no se indica en esta lista.

D796,941 11,631,560 11,328,885 10,784,812 10,310,461 8,351,606 7,773,360 6,922,132
D778,145 11,621,554 11,322,927 10,784,677 10,247,767 8,350,412 7,672,108 6,922,087
D772,185 11,616,358 11,287,456 10,784,064 10,099,899 8,334,738 7,626,397 6,917,186
D722,030 11,612,071 11,303,109 10,734,810 10,045,396 8,301,314 7,592,555 6,867,679
11,779,114 11,611,204 11,268,994 10,727,662 9,880,724 8,272,127 7,440,251 6,720,857
11,799,299 11,611,210 11,177,103 10,643,808 9,871,354 8,207,728 7,391,597
11,811,213 11,605,948 11,087,940 10,614,531 9,685,280 8,085,123 7,352,265
11,817,702 11,585,865 10,964,496 10,608,393 9,679,708 8,072,727 7,314,021
11,848,557 11,569,652 10,955,448 10,600,593 9,660,402 8,022,318 7,279,654
11,874,309 11,563,318 10,958,074 10,593,497 9,640,953 8,000,069 7,253,603
11,879,972 11,552,466 11,063,450 10,587,109 9,583,897 7,982,338 7,230,411
11,756,756 11,508,539 11,081,878 10,581,235 9,576,757 7,916,627 7,223,928
11,742,161 11,430,615 10,937,613 10,535,993 9,385,493 7,916,437 7,180,004
11,728,638 11,431,167 10,910,816 10,504,678 9,362,663 7,893,380 7,122,917
11,719,736 11,417,481 10,886,737 10,468,886 9,106,571 7,864,023 7,041,913
11,670,471 11,385,263 10,884,049 10,439,511 8,824,116 7,864,022 7,026,560
11,657,959 11,378,609 10,868,425 10,431,983 8,760,996 7,860,615 6,963,475
11,646,572 11,378,594 10,826,287 10,418,804 8,681,462 7,820,926 6,950,764
11,646,573 11,374,405 10,819,098 10,410,812 8,508,897 7,804,280 6,944,004
11,646,563 11,348,747 10,818,460 10,320,193 8,508,070 7,786,412 6,943,313
11,646,564 11,329,479 10,818,455 10,312,822 8,447,707 7,773,368 6,941,233