S&C Publica su ‘Reporte de Responsabilidad Corporativa’ 2019
En conjunción con el Día de la Tierra, S&C Electric Company se complace en anunciar la presentación de su “Reporte de Responsabilidad Corporativa” 2019. Este documento está empacado con datos de información y soporte relativos a la conservación global de S&C y las iniciativas de protección del medio ambiente, los esfuerzos para mantener un medio ambiente de trabajo y una fuerza de trabajo saludables y una compañía notable y proyectos para los miembros del equipo que soportan a nuestras comunidades locales.
Las claves destacadas en el reporte referentes a las iniciativas de S&C y los logros en 2018 incluyen:
- Siendo una compañía diversa, de oportunidades iguales, mayoría-minoría, el 65% de la fuerza de trabajo de S&C en sus instalaciones principales de fabricación en Chicago, y el 62% a través de todas sus ubicaciones globales, están representadas por mujeres y personas de color.
- S&C gastó más de $1 millón en activos que soportan desarrollos comunitarios y servicios de salud, artes y cultura, y educación.
- S&C evitó el envío del 93.7% de su desperdicio a los vertederos y desvió el 13.8 millones de libras de los vertederos en 2018.
- S&C implantó un récord de compañía para la composta en su instalaciones principales de fabricación en Chicago, creciendo del 15%, de 36.7 toneladas de 31.9 toneladas en 2017.
- Los casos de primeros auxilios para incidentes de manos disminuyeron en un 37% a lo largo del año, mientras que las lesiones de manos registradas bajaron un 61% durante el mismo periodo de tiempo.
- El uso de la electricidad en sus oficinas principales en Chicago totalizó 37.7 millones de kWh, y bajó el 2.1% respecto a 2017. El uso de energía relativo a la producción también bajó, a un factor del 18.56, abajo del 2% de 2017.
- El uso del agua en S&C en 2018 continuó con su firme declinación, a 57.4 millones de galones, con una disminución del 1.4% en comparación con el año anterior. El uso del agua relativo al tamaño de la instalación y la producción también cayó de un factor de 28.20, al 1.7% más abajo que en 2017.
- El total del uso del gas natural subió en 2018 a 1.6 millones de termias, el 6.7% arriba de 2017, ocasionado principalmente por el clima. Sin embargo, el uso del gas natural relativo al tamaño de la instalación y la producción bajó el 7.7%, a un factor de 125.8.
- La producción de compuestos volátiles orgánicos (VOC) en la planta de fabricación principal de S&C en Chicago, bajó el 6.5%. S&C espera ver disminuir que su producción de VOC baje en un 95% en 2019 ya que la planta cambia su pintura del líquido al polvo en polvo.
Como un proveedor global de soluciones de confiabilidad para la red de distribución eléctrica, S&C está comprometido con la diversidad corporativa y con la sustentabilidad no solamente a través de sus operaciones internas, sino que también a través de sus productos y servicios, ofrece la ayuda para integrar la generación de renovables a la red de distribución eléctrica.
Especialista
S&C Electric Company
Fecha de Publicación
abril 22, 2019