Monitoreando y Manteniendo Su Red en Malla Inalámbrica

Back to Top

Mesh Network

Comúnmente las compañías eléctricas utilizaban redes en malla inalámbricas para construir redes privadas de áreas de campo debido a su inherente resistencia y adaptabilidad. Con el diseño apropiado, la red en malla inalámbrica proporciona una comunicación confiable entre los dispositivos de la red de distribución y los centros de operación de la red. También dan soporte  al tráfico de alta prioridad, incluyendo SCADA y mensajes de automatización, así como al tráfico de monitoreo de red de baja prioridad.

El tráfico de monitoreo de la red es esencial para entender la salud de una red en malla. Con las herramientas y el personal adecuado monitoreando la red y manteniendo una red en malla confiable puede ser relativamente simple.

El monitoreo del tráfico de la red se desempeña mejor utilizando un sistema de administración de red, que conserva un inventario de todos los dispositivos  de la red junto con los datos de la configuración y el desempeño que son actualizados periódicamente. Para preservar el ancho de banda de la red para aplicaciones primarias, los datos de configuración que rara vez cambian no necesitan ser actualizados con tanta frecuencia como los datos de desempeño como pueden ser los periodos de funcionamiento y el estado de la batería.

Una de las funciones principales del sistema de administración de redes es generar las alarmas prioritarias  que permiten a los operadores de la red identificar fácilmente los problemas existentes de la red así como las tendencias. La mayoría de los sistemas de administración de red incluyen la interconexión del mapeo para desplegar la topología de la red y los indicadores de desempeño, dando a los operadores una mejor conciencia situacional y el contexto del cómo los problemas de la red pueden afectar las operaciones de la red de distribución.

Con un sistema de administración de red, se puede simplificar enormemente el monitoreo diario con el uso de reportes. Estos reportes deberían enfocarse en las alarmas críticas accionables. Los administradores proactivos de red se registran diariamente en el sistema de administración de red para observar la red y resolver los problemas de las alarmas. Las alarmas también pueden  reenviarse a un sistema SCADA para dar a los operadores de SCADA la conciencia de los problemas de la red que pueden estar afectando las operaciones de SCADA. El monitoreo diario ayudará a asegurar los problemas, como el hardware defectuoso, son abordados antes de que afecten las aplicaciones primarias de la red de distribución.

A través del tiempo, los sistemas de administración de red acumulan una enorme cantidad de datos que deberían ser extraídos para las oportunidades de mantenimiento y optimización. Estos datos permitirán a las compañías eléctricas identificar los problemas y las tendencias cuando decidan analizar la información. El tiempo y las restricciones de recursos a menudo resultan en el mantenimiento diferido de la red. Sin embargo, con las herramientas adecuadas, las personas y los procesos, estas funciones críticas pueden ser desempeñadas con eficiencia. Una red en malla con buen mantenimiento proporcionará la resistencia y la confiabilidad que las compañías eléctricas necesitan para controlar y automatizar su red de distribución.

Estaría interesado en conocer sus experiencias con los sistemas de administración de red en la sección Comentarios abajo.

Especialista

Rohit Sharma

Fecha de Publicación

noviembre 7, 2018