La solución de redes inteligentes de S&C maximiza la confiabilidad del centro de datos
CASO PRÁCTICO
Solución destacada de S&C: Sistema de distribución autorrecuperable
Ubicación: Richardson, Texas
Desafío del cliente
El proveedor de centros de datos Digital Realty buscaba una solución para mejorar aún más el rendimiento de su centro de datos con un sistema de distribución de media tensión (MV) para reducir los tiempos de funcionamiento del generador y el suministro de energía ininterrumpible. También, necesitaba un sistema estandarizado con un diseño configurable aplicable a sus centros de datos que cumplen con su clasificación Tier, que ofrecen redundancia N+1.
El centro de datos típico utiliza una línea de interruptores automáticos de vacío con revestimiento metálico metal-clad en configuraciones comunes de líneas de media tensión (MV), que alimentan “bloques” de transformadores dedicados, que a su vez brindan servicio a tableros de distribución redundantes y sistemas de alimentación ininterrumpida.
Digital Realty necesitaba un socio con experiencia en sistemas eléctricos para centros de datos de MV para diseñar un sistema de distribución confiable, rentable y con mantenimiento simultáneo. La empresa buscaba una forma de suministrar alimentadores redundantes a cada centro de carga y, al mismo tiempo, localizar y aislar las fallas de forma automática.
Solución de S&C
Se eligió a S&C Electric Company por su relación consolidada con las empresas de servicios y su capacidad para colaborar de forma estrecha con los expertos técnicos de Digital Realty para satisfacer los requisitos operativos y de diseño de sus instalaciones. S&C proporcionó servicios de ingeniería, que incluyen la programación de controles y relevadores. También, prestó servicios de gestión de proyectos y realizó la puesta en marcha del Nivel 4 del sistema de punto a punto. Además, S&C suministró los productos de seccionamiento y protección, así como las soluciones de control y comunicación de redes inteligentes necesarias para un sistema de distribución autorrecuperable.
Interruptor Vista con Supervisión Remota de media tensión independiente, utilizada en una configuración de alimentación de anillo.
Las soluciones de S&C nos permitieron mantener la flexibilidad, limitar el tiempo de inactividad del servicio, limitar el tiempo de funcionamiento del generador y operar con seguridad nuestro sistema de media tensión, todo esto a un costo mucho menor en comparación con los sistemas de interruptores automáticos con revestimiento metálico, metal-clad.
En colaboración con el cliente, S&C desarrolló un diseño flexible, estandarizado y de anillo abierto que suministra el servicio 2N a cada transformador que alimenta un centro de carga y permite la gestión de la carga. Las unidades de interruptores de MV independientes en una configuración de anillo proporcionaron la forma más económica de eliminar los puntos únicos de fallas en el sistema. Esta configuración también posibilitó el mantenimiento simultáneo sin tener que depender de generadores de respaldo.
El Interruptor de Distribución Subterránea Vista® con Supervisión Remota de S&C, que ofrece una construcción compacta, bajo mantenimiento y resistencia a los arcos eléctricos, proporcionó el seccionamiento y la protección. La protección de cada fuente entrante se controla por un relevador coordinado con los equipos de protección aguas arriba de la empresa de electricidad local, por lo que, si ocurre una falla en el anillo, la intervención de la empresa de servicios queda prácticamente eliminada.
Para permitir la autorrecuperación del sistema de distribución después de una falla, S&C instaló su Sistema de Restauración Automática IntelliTeam® SG, una solución de red inteligente universal y con eficacia comprobada. Cada unidad Vista se equipó con el control de conmutación automáticos 6802 de S&C para apoyar la tecnología de autorrecuperación de IntelliTeam SG. El Módulo de interfase IntelliNode™ de S&C permite que un relevador de un tercero se comunique en el esquema de IntelliTeam SG.
Todos los controles utilizan la comunicación de par a par a través de una red de fibra óptica y obtienen los datos del sistema en tiempo real. Cuando ocurre un evento, los controles evalúan los datos, aíslan la falla y restauran las secciones sin problemas en segundos. Incluso si un control pierde la comunicación, podría aislar una falla de forma independiente mientras los demás controles restablecen el sistema en torno a la sección defectuosa. La “repetición instantánea en campo” del IntelliTeam SG reconstruye de forma automática los eventos de campo para facilitar la reproducción y el análisis.
También, S&C desarrolló un sistema SCADA/HMI (interfaz hombre-máquina) a medida, que proporciona visualizaciones interactivas de una línea, alarmas e integración con el sistema de administración de edificios. La utilización del sistema SCADA/HMI para visualizar las ubicaciones de las fallas le proporcionó a Digital Realty la capacidad de enviar personal con rapidez para su reparación. Después de las reparaciones o durante el mantenimiento, la capacidad de seccionamiento remoto del sistema maximiza la seguridad y la flexibilidad.
Control de conmutación 6802 que apoya a IntelliTeam SG.
Resultados
S&C completó el proyecto a tiempo y dentro del presupuesto e incluso redujo el costo del sistema de distribución de media tensión del cliente entre un 35 % y un 45 % en comparación con un equipo de interruptor automático con revestimiento metálico metal-clad equivalente. El sistema se restaura a sí mismo de forma automática tras la pérdida de una sola fuente y aísla las fallas y restaura las secciones no afectadas sin necesidad de intervención humana. El sistema también cuenta con una resistencia a los arcos eléctricos de gran nivel. La solución autorrecuperable otorgó justo lo que Digital Realty necesitaba: un sistema de distribución de MV muy confiable, económico, versátil y de bajo mantenimiento que mejorara las instalaciones del centro de datos del proveedor.
Fecha de Publicación
marzo 30, 2015