Borrar Filtros
  • Contenido
  • Tipo de Documento
  • Idioma

¿Su búsqueda de? "4" resultados en 131 resultados

  • Hoja de Instrucciones 714-565S.pdf

    Cuchilla Desconectadora Tipo "VL" con o sin Cuchilla de Puesta a Tierra de S&C para uso en Sistemas de Transmision

  • Hoja de Información 716-450S.pdf

    Circuit-Switcher Serie 2000

    Circuit-Switchers Serie 2000 de S&C: Guia Detallada de Especificaciones Funcionales

  • Hoja de Instrucciones 716-504S.pdf

    Circuit-Switcher Serie 2000

    Circuit-Switchers Serie 2000 de S&C: Transmisión Exterior, 69 kV hasta 138 kV: Modelo 2020 — Con Interruptores Verticales y Seccionador Motorizado de Apertura Lateral: Instalación y

  • Hoja de Instrucciones 1045M-510S.pdf

    Control de Conmutación Automático Serie 6800

    Operador de Interruptores Automático 6801M: Operación del Interruptor Giratorio & Tipo Vaivén: Instalación

  • Hoja de Instrucciones 242-500S.pdf

    Fusibles de Potencia SM

    Fusibles de Potencia Tipos SM-4 y SM-5 de S&C: Distribución Aérea (7.2 kV hasta 34.5 kV): Soportes de Montaje — Con Desconexión y Sin Desconexión: Instrucciones de Instalación

  • Hoja de Instrucciones 542-500S.pdf

    Detector de Fase Abierta - Tipo SPD: Para uso en Seccionadores con Gabinete Metalico Tipo Metal-Enclosed de S&C

  • Hoja de Instrucciones 252-540S.pdf

    Fusibles de Potencia SM y SML

    Fusibles de Potencia Tipo SML-20: Distribución en Interiores (13.8 kV y 25 kV): Montajes: Instalación y Ajuste

  • Hoja de Instrucciones 441-535S.pdf

    Fusible Electrónico de Potencia Fault Fiter®

    Fusibles Electrónicos de Potencia Fault Fiter® de S&C: Distribución en Interiores (4.16 kV hasta 25 kV): Estilo con Desconexión

  • Hoja de Instrucciones 441-520S.pdf

    Fusible Electrónico de Potencia Fault Fiter®

    Fusibles Electrónicos de Potencia Fault Fiter® de S&C: Distribución en Interiores (4.16 kV y 25 kV): Módulos de Interrupción y Módulos de Control:

  • Hoja de Instrucciones 252-545S.pdf

    Fusibles de Potencia SM y SML

    Fusibles de Potencia Tipo SML-20: Distribución en Interiores (13.8 kV y 25 kV): Partes Vivas de Conexion Posterior Estilo Desconectadora: Instalación y Ajuste