Borrar Filtros
  • Contenido
  • Tipo de Documento
  • Idioma

¿Su búsqueda de? "4" resultados en 131 resultados

  • 4 Puntos de datos críticos para la modernización de la red

    Considerando que los cambios generalizados y rápidos hacen presión sobre la red y que los clientes exigen electricidad ininterrumpida, una red confiable y resiliente es más importante...

  • 4 Maneras de Administrar la Red de Distribución Eléctrica Cambiante

    La red de distribución eléctrica está experimentando más tensión que nunca bajo el peso del incremento de los requerimientos de la calidad de...

  • Circuit-Switcher Mark VI

    Circuit-Switcher Mark VI ofrece lo último en tecnología de interruptores. Presenta ... de 3 ciclos, con una simultaneidad de menos de 1/4 de ciclo. No se necesita ningún dispositivo de disparo...

  • Boletín Descriptivo 466-30S.pdf

    Interruptor de Restablecimiento VacuFuse™

    Interruptor de Restablecimiento VacuFuse® II: La prueba de fallas en el reborde de la red de distribución elimina las molestas interrupciones, ahorrando costos en los camiones con cuadrillas

  • Boletín Descriptivo 461-32S.pdf

    Reconectador Montado en CortacircuitoTripSaver® II

    Reconectador Montado en Cortacircuito TripSaver ® II

  • Caso Práctico 766-1004S.pdf

    Interruptor de Fallas IntelliRupter® PulseCloser®

    Un algoritmo gestiona fallas difíciles de detectar en Australia

  • Caso Práctico 682-1004S.pdf

    Un Nuevo Centro Administrativo Gubernamental de Brasil Cuenta con Interruptores Vista de Supervisión Remota de S&C

  • Caso Práctico 461-1005S.pdf

    Reconectador Montado en CortacircuitoTripSaver® II

    Reconectadores Laterales de S&C Ayudan a una Compañía Eléctrica a Cumplir con los Requerimientos de las Regulaciones Brasileñas

  • Hoja de Instrucciones 242-500S.pdf

    Fusibles de Potencia SM

    Fusibles de Potencia Tipos SM-4 y SM-5 de S&C: Distribución Aérea (7.2 kV hasta 34.5 kV): Soportes de Montaje — Con Desconexión y Sin Desconexión: Instrucciones de Instalación

  • Hoja de Instrucciones 542-500S.pdf

    Detector de Fase Abierta - Tipo SPD: Para uso en Seccionadores con Gabinete Metalico Tipo Metal-Enclosed de S&C