Armazenamento de energia para microrredes
VOLTAR PARA A INTEGRAÇÃO DE MICRORREDES
O armazenamento de energia permite às microrredes responder à variabilidade ou perda de fontes de geração. Muitas considerações precisam ser levadas em conta na seleção e integração do sistema de armazenamento de energia adequado à sua microrrede. Um erro aqui pode ser caro e perigoso.
A S&C tem mais experiência em integração de sistemas de armazenamento de energia do que qualquer outra fornecedora de microrredes, com 189 MWh de experiência em armazenamento de energia por todo o mundo. Somos especializados em orientá-los através da complexidade do armazenamento de energia, para que seu sistema funcione de forma eficiente, adaptando-se à rede do futuro.
Experiência






Mapa do projeto
Case Studies
Queensland, Austrália
.5MW ▪ 2MWh ▪ Íon de lítio
Melhorando a qualidade da energia no interior da Austrália
Dublin, Califórnia
2MW ▪ 4MWh ▪ Íon de lítio
Fortificação da microrrede da Penitenciária de Santa Rita
Minster, Ohio
7MW ▪ 3MWh ▪ Íon de lítio
Alimentando um povoado e a maior fábrica de iogurte dos EUA
Ilha Catalina, Califórnia
1MW ▪ 7MWh ▪ Sódio-enxofre
Redução das emissões e fornecimento de energia de emergência na Ilha Catalina
Charleston, Virgínia do Norte
1.2MW ▪ 8.4MWh ▪ Sódio-enxofre
A primeira bateria de sódio-enxofre classe MW da América do Norte
Colúmbia Britânica, Canadá
1MW ▪ 7MWh ▪ Sódio-enxofre
O primeiro sistema de armazenamento de energia em larga escala
Vitória, Austrália
2MW ▪ 2.2MWh ▪ Íon de lítio
Ilhamento e neutralização de picos na Austrália rural
Vídeo de instalação do projeto
Assista à instalação do projeto Ameren, a primeira microrrede de energia de propriedade de investidores em um alimentador ativo.