As concessionárias estão respondendo a um clima cada vez mais severo seguindo etapas proativas para aumentar a confiabilidade e resiliência da rede. As derivações residenciais subterrâneas são uma estratégia importante de reforço da rede que limita a exposição a tempestades e minimiza a frequência de faltas transientes.
Quando ocorre uma falta em um circuito de distribuição residencial subterrâneo, ela sempre resulta em uma interrupção de serviço permanente. Geralmente, leva horas para que o reparo seja feito e isso requer o deslocamento de vários caminhões, deixando dúzias de clientes sem energia por um longo período de tempo.
O Sistema de Recomposição de Distribuição Subterrânea EdgeRestore da S&C é uma solução automatizada que aumenta a confiabilidade para o cliente, aumenta a segurança da equipe e se encaixa perfeitamente em seu sistema existente.
O sistema EdgeRestore mantém a energia para os seus clientes quando ocorre uma falta, eliminando uma saída de caminhão de emergência e permitindo que as equipes localizem e reparem a falta rapidamente.
Visão geral
Vantagens
A implantação de uma solução de recomposição subterrânea é vantajosa por vários motivos.
Aumente a confiabilidade eliminando interrupções de serviço sustentadas
Saiba maisFacilita a operação para as equipes e aumenta a segurança
Saiba maisSimplifica a instalação, configuração e operação do dispositivo
Saiba maisCaracterísticas

Solução plug-in
Encaixa em filosofias de proteção existentes sem alterações em configurações ou curvas de proteção.

Simplifique o chaveamento existente
Elimina a necessidade de mover desconectáveis energizados.

Isolamento automático de falta
Não há mais necessidade de procurar por tentativa e erro para isolamento de faltas.

Implantação fácil
Configuração de comunicações simples requer zero programação no local.

Detecção de fase cruzada
A operação de fechamento usa um voltímetro de ângulo de fase antes de fechar para evitar a fase cruzada.

Indicações de tensão sem necessidade de testar os cabos
Luzes de controle mostram às equipes de linha se é detectada tensão.
Scenarios
Watch how the EdgeRestore system automatically restores power to customers when various problems occur on an underground residential distribution circuit.
Construção
Need Support?
S&C is here to help you through any stage in your grid-modernization journey, from system studies to 24/7 support. Explore more below.
Detalhes do produto
(Em dispositivos móveis, deslize para a esquerda para ver as informações de capacidade restantes.)
Tabela 1. Controle do Sistema de Recomposição de Distribuição Subterrânea EdgeRestore
Tipo de controle | Programação* |
---|---|
Normalmente fechado (NC) | Dois religamentos, transição aberta |
Normalmente aberto (NO) | Dois religamentos, transição aberta |
* A programação inclui o número de religamentos que o controle vai operar depois (dois) e a transição de retorno ao normal (aberto).
Tabela 2.Interruptores insertos de bucha EdgeRestore (Capacidades de 50/60-Hz)
Nom. Tensão | Tensão máxima (fase única a terra) | Tensão NBI, linha a terra | Cont. Corrente | Curto-circuito, sim. Corrente | Configuração inserto de bucha |
---|---|---|---|---|---|
15 e 25 kV | 15,2 kV | 125 kV | 80 amp | 6300 amp | H1A |
15 e 25 kV | 15,2 kV | 125 kV | 80 amp | 6300 amp | H1B |