Sensores e Controladores Automáticos de Banco de Capacitores IntelliCap®
A alternativa inteligente para controles eletromecânicos de capacitor
Projetados especificamente para controlar bancos de capacitores chaveados instalados em postes ou do tipo pad-mounted em sistemas de distribuição de energia
Controladores de capacitores ajudam as concessionárias a reduzir a capacidade ociosa, regular a tensão, monitorar as condições de linha e proteger os bancos de capacitores. Os produtos para controles de capacitores da S&C oferecem meios confiáveis, fáceis de usar e flexíveis de acrescentar automação eficaz ao seu sistema atual. Sensoriamento opcional de corrente/tensão neutra informam a ocorrência de fusíveis queimados e chaves emperradas, para que seus bancos possam ser sempre produtivos.
A resposta para qual é o modelo correto para você depende do sistema e da aplicação específicos.
Os Controladores Automáticos de Banco de Capacitores IntelliCap foram projetados para controlar bancos de capacitores chaveados instalados em poste ou do tipo pad-mounted em sistemas de distribuição de energia. Eles são ideais para aplicações onde não se requer interface com o SCADA (os Controladores Automáticos de Banco de Capacitores IntelliCap Plus® são feitos especialmente para essas situações).
Os controladores IntelliCap, confiáveis e baseados em microprocessador, são de fácil instalação, operação e resolução de problemas usando o programa de instalação remota IntelliLink®. Ou pode-se usar os comutadores do painel frontal e a tela de cristal líquido para monitorar os dados em tempo real, examinar os alarmes e determinar a maioria dos pontos de ajuste sem um computador.
Características:
- Ampla gama de estratégias de controle: As estratégias de controle de tensão, hora, temperatura, tensão conforme a hora e temperatura conforme a hora são padrão; as estratégias de controle VAR e corrente são opcionais
- Supressão de tensão/temperatura
- Cálculo automático da variação da tensão (e da variação em kVAR, se for o caso) devido ao seccionamento do banco de capacitores
- Limite diário de operações de seccionamento
- Habilitação automática pelo usuário para horário de verão e feriados
- Instalação pelo LCD do painel frontal na maioria dos casos
- Montagem em base de quatro ou seis garras ou em suporte
- Tamanho compacto: 6,5" x 6,5" x 4,375"
Amplo acesso, registro e representação gráfica dos dados
Os mais diversos parâmetros podem ser registrados nos intervalos selecionados e baixados para tabelas ou gráficos, como:
- Temperatura, tensão, corrente, fator de potência, kVAR e kW Os intervalos de registro podem ser determinados entre 1 e 60 minutos, para 2 a 120 dias de dados de tensão e temperatura.
- Hora e razão para os últimos 14 eventos de seccionamento, assim como a tensão (e VARs, se for o caso) antes e depois do seccionamento do banco. Dia e hora das últimas 15 interrupções de serviço.
Para controladores IntelliCap com estratégias de controle de VAR e corrente, a S&C oferece os sensores de poste CS Line. Esses sensores, econômicos e de fácil instalação, não exigem calibração.
Os Controladores Automáticos de Banco de Capacitores IntelliCap 2000 são projetados especificamente para controlar bancos de capacitores chaveados instalados em postes ou do tipo pad-mounted em sistemas de distribuição de energia, visando regular a potência reativa ou tensão da linha. Esses controladores, confiáveis e fáceis de usar, funcionam com microprocessadores e costumam operar de modo autônomo, conforme a estratégia de controle selecionada.
Com um aparelho de comunicação unidirecional instalado, o controlador IntelliCap 2000 também pode atuar em resposta a comandos de seccionamento recebidos do SCADA ou controle centralizado similar. Com um aparelho de comunicação bidirecional instalado, informações sobre condições locais e dados da alimentadora também se tornam disponíveis à distância, além da configuração remota.
Os controladores IntelliCap 2000 são superiores em relação a outros controladores de banco de capacitores com comunicação bidirecional, que só atuam em resposta a comandos centralizados a partir de medições na subestação. Com a operação autônoma normal dos controles IntelliCap 2000:
- Um problema de comunicação não comprometerá o suporte ao VAR,
- Um problema em um dos bancos de capacitores não afetará os outros,
- Múltiplas contingências são tratadas automaticamente, e
- Mudanças e expansões no sistema não irão exigir extensa reprogramação.
Atingem as metas mais importantes das smart grids
Com os controladores IntelliCap 2000 equipados com comunicação bidirecional, não é preciso que seu pessoal inspecione periodicamente cada banco de capacitores de distribuição. Quaisquer problemas serão informados imediatamente. Assim, você pode confiar no bom funcionamento daqueles bancos.
Seus prejuízos na transmissão e distribuição e os custos de operação e manutenção também serão bastante reduzidos, com a otimização dos ativos e o aumento da eficiência — metas importantes para a Smart Grid.
O IntelliCap 2000 possui entradas de tensão e corrente de alta precisão, tornando-o ideal para a integração de sistemas avançados de otimização de tensão, como um sistema de otimização Volt-Var VV IntelliTeam® da S&C.
Oferecem uma variedade de funções automáticas
Os controladores IntelliCap 2000 oferecem diversas funções ativadas por software, como:
- Estratégias de controle por tensão, hora, temperatura, tensão conforme a hora e temperatura conforme a hora. Estratégias de controle por VAR e corrente disponíveis como opcionais.
- Estratégias de tensão/temperatura e supressão do SCADA. Quando habilitadas, o controle volta à sua estratégia regular depois de receber um comando SCADA.
- Cálculo automático de variação da tensão (e da kVAR, conforme o caso) em razão do seccionamento do banco de capacitores.
- Ajuste automático para horário de verão e feriados.
- Limite diário de operações de seccionamento automático.
- Proteção contra sub e sobretensão
Sensoriamento de entrada em neutro disponível como opção, podendo bloquear o banco de capacitores se forem detectados fusíveis queimados ou contatos colados.
Opções flexíveis de comunicação e protocolo
Os controladores IntelliCap 2000 estão disponíveis com uma série de dispositivos de comunicação instalados de fábrica, como:
- Rádios S&C SpeedNet™,
- IntelliCom® DA 1710,
- Rádios MDS 9710A e TransNET 900,
- Rádios Telemetric DNP-RTM GPRS,
- Rádios UtiliNet série IV e
- Modems de fibra óptica Dymec 5843SHRT e 5843HRT.
Eles também estão disponíveis como "prontos para o dispositivo de comunicação" no caso de aparelhos fornecidos pelo usuário, inclusive os citados acima, além de rádios e modems da AirLink, FreeWave, Motorola, Prosoft, RFI e TeleDesign.
Protocolo DNP 3.0.
Fáceis de instalar
Os controladores IntelliCap 2000 são oferecidos em vários tipos convenientes de montagem: base do medidor elétrico com quatro e seis garras, suporte para montagem em poste e em parede. Nas montagens em suporte, o controlador já vem com os plugues conectados, dispensando a execução da fiação no campo.
A caixa compacta do Lexan® com cadeado e sensor de posição de porta opcional é leve e estável em exposição aos raios UV, garantindo anos de operação confiável em ambientes severos. O dispositivo de comunicação, quando fornecido, fica instalado convenientemente no lado de dentro da porta da caixa. A respectiva antena pode ficar em cima da porta ou no poste.
Os controladores IntelliCap 2000 aceitam o sinal em tensão monofásico de um transformador de tensão, também usado para derivar a energia de controle. Há uma entrada opcional no sensor de tensão para permitir que a energia seja originada em uma fonte que não seja monitorada. Os modelos com estratégias de controle de VAR e corrente, também aceitam o sinal de corrente monofásica de um sensor de corrente no poste S&C CS Line ou um transformador de corrente. O recurso de sensoriamento da entrada do neutro, quando especificado, aceita o sinal de um transformador de tensão, de um sensor de tensão externo da S&C, do sensor de tensão Lindsey ou de um sensor de corrente.
Fáceis de montar e configurar
Os controles IntelliCap 2000 podem conectar seu computador ao conector do painel frontal ou a um módulo Wi-Fi opcional e executar o programa de instalação IntelliLink® para ver dados em tempo real, gerenciar pontos de ajuste, solucionar problemas e fazer download de relatórios de histórico. O painel frontal dispõe de pontos de teste para as entradas do sensor e uma chave de supressão manual.
Os controles IntelliCap 2000 suportam atualizações remotas de firmware com o programa de instalação remota IntelliLink® e um sistema de comunicação competente, como o rádio SpeedNet da S&C. Esse software opcional viabiliza o acesso remoto a todos os seus produtos de automação da S&C que se comunicam usando o protocolo DNP 3.0 Protocolo, a partir de qualquer computador pessoal conectado à rede DNP. Será possível configurar controles, acessar dados de histórico e em tempo real e identificar problemas em todos os dispositivos a partir do mesmo local.
Amplo acesso, registro e representação gráfica dos dados
Os controladores InteliCap 2000 oferecem acesso em tempo real ao valor RMS verdadeiro de tensões e correntes na linha, kWs, kVAs, kVARs, fator de potência, temperatura e harmônicas.
Os controladores IntelliCap 2000 também oferecem amplos recursos para registro de dados e geração de gráficos que otimizam o desempenho. Os mais diversos parâmetros são registrados no intervalo selecionado e podem ser baixados como tabelas ou gráficos. Por exemplo:
- Temperatura, tensão, corrente, fator de potência, kVAR, kW e tensão/corrente no neutro (se for o caso). Os intervalos de registro podem ser determinados entre 1 e 60 minutos, para 2 a 120 dias de dados de tensão e temperatura.
- Hora e razão para os últimos 14 eventos de seccionamento, assim como a tensão (e VARs, se for o caso) antes e depois do seccionamento do banco. Dia e hora das últimas 15 interrupções de serviço.
- Máximas e mínimas diárias de tensão, temperatura, corrente, kW, kVAR, fator de potência, corrente/tensão no neutro (se aplicável) e número de ciclos de seccionamento no último mês e desde a instalação.
Os Controladores Automáticos de Capacitores BankGuard Plus® oferecem superior proteção para bancos de capacitores em subestações trifásicas conectadas em Y e aterradas ou não. Eles têm a sensibilidade de detectar e emitir alarmes para a perda de unidades de capacitores individuais. E podem detectar e compensar assimetrias na tensão do sistema e no banco de capacitores resultantes de variações nas tolerâncias de fabricação entre cada capacitor e um outro.
Essas assimetrias na tensão podem introduzir erros significativos ou até suplantar o sinal de tensão criado pela perda de cada capacitor e impedir controles menos sofisticados de detectar essa perda. Os Controladores Automáticos de Capacitores BankGuard Plus também estão disponíveis para proteger reatores de derivação conectados em Y e não aterrados contra falhas entre espiras – o modo mais comum de um reator falhar.
Os Controladores Automáticos de Capacitores BankGuard Plus estão prontos para Smart Grids. Eles integram-se facilmente a sistemas SCADA novos ou existentes. A instalação é simples com o Programa de instalação remota IntelliLink®. Com o IntelliLink, podem-se examinar dados em tempo real, administrar pontos de ajuste, reunir informações para a solução de problemas e baixar dados de histórico para relatórios – tudo a partir de telas fáceis de utilizar e compreender.
Os controles automáticos de capacitores BankGuard Plus apresentam:
- Substituição ocasional de dispositivos automáticos de controle da S&C tipos UP, GP e UPR que estejam superados
- Tecnologia baseada em microprocessadores
- Maiores faixas de temporização
- Características antes opcionais agora vêm de fábrica
- Porta de comunicação SCADA
- Suporta o protocolo DNP 3.0
- Painel frontal de fácil acesso com chaves de resposta ao toque e tela de cristal líquido com duas linhas
- Linha completa de características de segurança
- Instalação rápida, fácil e precisa usando o teclado do painel frontal ou seu computador pessoal executando o programa de instalação do S&C IntelliLink®.
Os sensores de corrente no poste SC Line e os sensores de corrente/tensão no poste CSV, da S&C, constituem uma forma econômica e eficaz de medir a corrente e a tensão (opcional) para controle dos seus capacitores e outras aplicações. Os sensores CS/CSV são adequados para trabalhar com nossos Controladores Automáticos de Capacitores IntelliCap® e IntelliCap Plus® com sensoriamento de VAR. Pode-se acrescentar o sensoriamento de corrente ao sistema por um custo mínimo, sem sacrificar a precisão desejada.
Principais características dos sensores CS/CSV:
- Desnecessária a calibração dos sensores
- Instaláveis com vara de manobra
- Acomoda condutores entre 0,25" e 1,25" de diâmetro
- Construção sem porcelana
- Disponíveis para sistemas de 15 kV, 25 kV ou 35 kV.
BankGuard Plus® , IntelliCap®, IntelliCap Plus® Documents available on the discontinued product page