Protetor de Transformador Trans-Rupter II®
A solução de baixo custo para proteção sofisticada de transformadores
Trans-Rupter II foi concebido exclusivamente para aplicações de lado primário em transformadores em subestações de distribuição, onde a operação é pouco frequente e a exigência de corrente contínua é modesta
As concessionárias de energia enfrentam exigências cada vez maiores para reduzir custos e aprimorar a confiabilidade. Até agora, esses objetivos eram mutuamente excludentes ao se tratar de proteção para transformadores. Era necessário escolher entre um transformador de custo maior com avançada capacidade de proteção, como uma circuit-switcher ou disjuntor, ou um dispositivo de custo menor com proteção limitada, como chaves fusíveis ou interruptor-terra de alta velocidade.
Mas agora existe um dispositivo que atende aos dois objetivos. O Protetor de Transformador Trans-Rupter II da S&C foi projetado exclusivamente para aplicação do lado primário em transformadores de subestações de distribuição. Ele oferece tudo que você precisa para uma proteção segura para transformadores, eliminando o que não é necessário. Com procedimentos simples de instalação e sem a necessidade de manutenção regular, o Protetor de Transformador Trans-Rupter II garante baixos custos de instalação e de operação.
Características de fabricação
- Disparo trifásico por unidades de polo ligadas eletricamente. Trans-Rupter II fornece simultaneidade de menos de 1/4 de ciclo. Não há ligação mecânica para ajustar ou manter.
- Unidades de polo reajustáveis. Diferentemente das fusíveis de potência, o Trans-Rupter II precisa apenas ser fechado e carregado manualmente após uma operação.
- Unidades de polo hermeticamente lacradas. As unidades de polo com gás SF6 são preenchidas com pressão máxima na fábrica e depois lacradas permanentemente. O preenchimento em campo nunca é necessário.
- Os interruptores de tipo puffer de SF6 de um intervalo de um intervalo oferecem um tempo de interrupção de 3 ciclos e mantém as capacidades dielétricas quando abertos.
- Isolamento de polímero composto de silicone inquebrável. Resiste aos ambientes mais difíceis. A exclusiva disposição do contorno nas unidades polo de 115 kV e 138 kV oferece um aprimorado desempenho dielétrico.
- Mecanismo de funcionamento livre de manutenção. Cada unidade polo do Trans-Rupter II inclui seu próprio mecanismo de funcionamento, lacrado em SF6 para máxima proteção do ambiente.
Compare as características do Trans-Rupter II com as de outros dispositivos de proteção de transformadores:
Característica | Fusível de Potência | Chaves seccionadoras sob carga | Disjuntores | Trans-Rupter II Modelo EX |
Trans-Rupter II Modelo SE |
---|---|---|---|---|---|
Disparo trifásico | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
Ativado por relés | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
Reajustável | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
Altas capacidades de interrupção | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
Compatibilidade SCADA | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
Sem baterias de subestação | ☑ | ☑ | |||
Flexibilidade de montagem | ☑ | ☑ | ☑ |
Capacidades do interruptor — modelo EX e modelo SE
kV | Corrente, RMS | Tempo de interrupção, ciclos, máx. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom. | Máx. | NBI | Cont. | Falhas primárias, sim. | Falhas secundárias | |
69 | 72.5 | 350 | 420 | 31 500 | 4 200 | 3 |
115 | 123 | 550 | 420 | 31 500 | 2 600 | 3 |
138 | 145 | 650 | 420 | 31 500 | 2 600 | 3 |
Capacidades do interruptor — temperatura fria modelo EX
kV | Corrente, RMS | Tempo de interrupção, ciclos, máx. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom. | Máx. | NBI | Cont. | Falhas primárias, sim. | Falhas secundárias | |
69 | 72.5 | 350 | 420 | 31 500♥ | 4 200♠ | 3 |
115 | 123 | 550 | 420 | 31 500♥ | 2 600♣ | 3 |
138 | 145 | 650 | 420 | 31 500♥ | 2 600♣ | 3 |
♥Em temperaturas entre -35 °C e -50 °C, a capacidade de interrupção de falta do lado primário é de 10.000A. É necessário um atraso de 2 ciclos do relé de tempo para atingir a capacidade de interrupção de falta do lado primário de 10.000 A.
♠ Em temperaturas entre -35 °C e -50 °C, a capacidade de interrupção de falta do lado secundário é de 650A.
♣ Em temperaturas entre -35 °C e -50 °C, a capacidade de interrupção de falta do lado secundário é de 950A.
Disparo
No modelo EX, as unidades de polo são acionadas eletricamente por um relé programado pelo usuário. No modelo SE, as unidades de polo são acionadas eletricamente por um sistema de proteção de sobrecorrente autoalimentado.
Fechamento
Uma seccionadora ao lado da fonte, tripolar, operada em grupo, é necessária para prover isolamento por meio de ar visível após o acionamento dos interruptores, e para conduzir a corrente de inrush de magnetização do transformador depois que as unidades-polo tiverem sido redefinidas.
Gire o cabo da ferramenta no sentido anti-horário para fechar e carregar um polo de unidade.
O Protetor de Transformador Trans-Rupter II está disponível em duas versões: O modelo EX é acionado por relés de sobrecorrente programados pelo usuário, diferenciais ou de pressão súbita. O modelo SE é acionado por um sistema de proteção de sobrecorrente autoalimentado.
Trans-Rupter II Modelo EX
O modelo EX é perfeito para subestações onde a potência de controle e os relés já estão em operação. Ele é especialmente adequado para retrofits de disjuntores ou chaves seccionadoras sob carga sobrecarregados, ou para atualizar disparo de transferência, atualizar barramento ou esquemas de proteção de transformadores de chave com aterramento de alta velocidade.
O modelo EX é compatível com praticamente qualquer relé diferencial fornecido pelo usuário, pressão súbita, ou de sobrecorrente. As unidades-polo são ligadas por cabos a uma caixa de conexão de baixa tensão para conexão com relés e energia de controle fornecidos pelo usuário. O modelo EX requer uma fonte de energia de controle fornecida pelo usuário de 48 Vcc ou de 125 Vcc.
Operadores motores estão disponíveis como opcionais para o modelo EX e possibilitam redefinição remota. Os operadores são montados sob as unidades-polo do Trans-Rupter II. Eles são fáceis de instalar e removíveis para fechamento e carregamento manual em caso de perda de energia de controle. Não são necessários aquecedores.
Trans-Rupter II Modelo SE

O modelo SE apresenta um sistema de proteção de sobrecorrente autoenergizado ativado pelos transformadores de corrente nas buchas primárias do transformador. O modelo SE é ideal para retrofit em instalações de chaves fusíveis e para construção de novas subestações poupando o custo de baterias de subestação, relés e até mesmo da cabine de controle!
Os três relés de sobrecorrente autoenergizados baseados em microprocessador e a alimentação de energia de disparo são alojados em uma cabine de controle à prova de intempéries montada facilmente na maioria das estruturas de subestações. Os relés fornecem proteção de sobrecorrente instantânea ou temporizada, e são reajustáveis no campo com atrasos de tempo ajustáveis.
Sistema de proteção de sobrecorrente modelo SE

Os relés de sobrecorrente fornecem proteção de sobrecorrente instantânea ou temporizada. Eles possuem campo para atrasos de tempo ajustáveis. A função de sobrecorrente temporizada inclui 10 curvas características tempo-corrente, incluindo curvas inversas, muito inversas e extremamente inversas, de acordo com as normas IEEE e IEC. O tempo de operação do relé é de dois ciclos. Combinado com o tempo de interrupção de 3 ciclos do Trans-Rupter II, o modelo SE oferece um tempo de disparo a religamento de 5 ciclos.
Sensoriamento para os relés de sobrecorrente e fornecimento de energia para disparo são fornecidos pelos transformadores de lado primário. Um dispositivo de disparo manual, com energia para disparar as três unidades-polo se a linha estiver sem energia, também está incluso.
Trans-Rupter II com Chave Seccionadora Circuit-Isolator II
Para subestações de distribuição onde o espaço é escasso, a S&C oferece Trans-Rupter II com Chave Seccionadora Circuit-Isolator II. Essa chave seccionadora tripolar, operada em grupo e de abertura vertical, possui uma visível folga de ar para isolar o transformador em manutenção. A chave seccionadora está equipada com uma alavanca de operação manual. Se desejar, ela pode ser fornecida com um operador de chaves S&C tipo DS-1, com capacidade de operação remota da energia.
O Trans-Rupter II com Circuit-Isolator II é fornecido com pedestais de montagem S&C, feitos para uma unidade excepcionalmente compacta. Os pedestais de montagem incluem uma estrutura de suporte que vem com condutor e cabeamento de interfase, reduzindo enormemente o tempo e custo total de instalação. O Trans-Rupter II com Circuit-Isolator II está disponível para o Trans-Rupter II Modelo EX e Trans-Rupter II Modelo SE.
Kits para retrofit de Trans-Rupter II para Circuit-Switchers Mark II a Mark V
Com o alto nível de confiabilidade do serviço elétrico exigido atualmente, muitas subestações mais antigas requerem atualizações dos equipamentos principais. Porém, essas atualizações podem ter custos extremamente altos. E o espaço disponível para a instalação de novos equipamentos é geralmente limitado.
Agora existe uma maneira econômica de atualizar os Circuit-Switchers Mark II a Mark V da S&C em aplicações de proteção de transformadores: kits para retrofit com o Protetor de Transformador Trans-Rupter II da S&C. As unidades-polo do Trans-Rupter II são montadas diretamente nas bases da circuit-switcher e oferecem proteção aprimorada para transformadores. Os conjuntos de lâminas da Circuit-Switcher são mantidos para proporcionar uma seccionadora em série do lado da fonte. Os kits para retrofit incluem todos os suportes de montagem e hardware necessários para concluir a instalação.
Opção de operador de motor modelo EX

O protetor de transformador Trans-Rupter II modelo EX oferece uma solução inovadora e econômica voltada à proteção para transformadores em subestação. Agora há uma maneira fácil e de baixo custo para adicionar capacidade de redefinição remota ao Trans-Rupter II modelo EX. Apresentando a opção de operador de motor.
Cabo de controle de conexão rápida

O cabo de controle de conexão rápida opcional substitui o condutor normalmente fornecido com os pedestais de montagem S&C e possui conectores Amphenol ® Tri-Start. Esses conectores resistentes à corrosão e à umidade travam com uma volta simples na porca de acoplamento. Eles simplificam as conexões em cada unidade-polo de baixa tensão do modelo EX ou da cabine de controle do modelo SE... economizando tempo de instalação e garantindo a fiação correta. Um cabo de controle de conexão rápida também está disponível para os operadores de motor opcionais do modelo EX.
Um recurso para selecionar um dispositivo protetor de transformador da subestação
Um critério para selecionar um dispositivo protetor de transformador da subestação é sua capacidade de proteger o transformador de faltas limitadas no lado secundário ou "through-faults" (durante faltas). Essas faltas são difíceis de detectar pelo relé de sobrecorrente do disjuntor do terminal de linha, pois a magnitude da corrente de falta é relativamente baixa, sendo limitada pela impedância do transformador. Essas faltas também são um desafio para serem eliminadas, devido à sua alta tensão de recuperação transitória.
Clique aqui para usar a calculadora de corrente de falta no secundário.