Estão disponíveis diversos tipos de painéis de distribuição para seccionamento e proteção de circuitos em sistemas de distribuição de concessionárias e em instalações comerciais e industriais (C&I). Embora o paineis tipo metal-clad e o painel metal-enclosed pré-projetado sejam opções comuns, esse painel de distribuição cria desafios de uma perspectiva de operação e manutenção (O&M) ou não atendem à personalização que instalações de concessionárias e de C&I podem precisar para necessidades específicas da aplicação.
No entanto, existe outra alternativa de painel de distribuição personalizável, com baixa manutenção e projeto robusto para facilitar os desafios impostos pelo painel de distribuição tipo metal-clad e o painel metal-enclosed pré-projetado: Painel metal-enclosed personalizado da S&C
Uma solução personalizada
O painel metal-enclosed personalizado da S&C elimina os desafios do painel com revestimento de metal e de painéis metal-enclosed pré-projetados. Os requisitos simples de construção e instalação do painel metal-enclosed personalizado contribuem pra um baixo custo inicial comparado com o painel com revestimento de metal. Além disso, o design robusto do produto faz com que ele seja confiável, o que significa que ele requer manutenção mínima ao longo do tempo, reduzindo ainda mais os custos gerais de O&M. Projetado para ser a opção perfeita para aplicações específicas de C&I ou de distribuidoras, o painel metal-enclosed personalizado é a melhor escolha para aumentar a confiabilidade.
Visão geral do produto

O painel metal-enclosed personalizado incorpora chaves interruptoras e fusíveis em gabinetes duráveis e é feito sob medida para atender às suas necessidades específicas para sistemas de distribuição internos e externos. Disponíveis em tensões nominais de 4.16 kV, 13.8 kV, 25 kV, 34.5 kV, w 46 kV, o painel de distribuição é ideal para aplicações com requisitos únicos, como layouts de baia de painel de distribuição incomuns.
Vantagens
O Painel Metal-enclosed Personalizado pode ser personalizado para se adequar aos requisitos específicos da sua aplicação, reduzindo os custos de manutenção e aumentando a confiabilidade.

Altamente personalizável
O painel é configurado para atender a qualquer necessidade do sistema ou aplicação

Baixa Manutenção
Chaves e fusíveis nunca precisam de ajustes, programação ou testes de dielétrico

Design resiliente
Design de nível de distribuidora resiste ao tempo e aos elementos

Instalação sem problemas
Pré-montados e requisitos de construção mais simples

Menor custo total de propriedade
Menor custo de investimento e manutenção do que chaves com revestimento de metal

Maior confiabilidade
Os fusíveis oferecem tempo de eliminação do arco mais rápido e reduzem o stress do sistema em comparação com disjuntores
Características
O painel metal-enclosed personalizado pode ser personalizado para se adequar aos requisitos específicos da sua aplicação, reduzindo os custos de manutenção e aumentando a confiabilidade.
Opção resistente a formação de centelha
Operadores e equipamentos adjacentes protegidos contra eventos de arco elétrico
Design leve
Transporte, montagem e instalação mais fáceis
Múltiplas opções de fusível
Escolha entre os fusíveis SM ou SML ou chaves fusíveis eletrônicas Fault Fiter® da S&C
Proteção de carga monofásica
O fusíveis isolam apenas as fases ou alimentadores com falha
Proteção de carga trifásica.
Detecção de fase aberta ou relés de sobrecorrente estão disponíveis
Capacidades sofisticadas de transferência de fonte
Transferência automática de carga de várias fontes
Gabinete resistente à corrosão
O gabinete de aço é protegido contra chuva e corrosão usando o acabamento externo no estado da arte Ultradur® II
Estudos de caso
Sucessos de cliente em destaque obtidos com painel metal-enclosed personalizado:
Flexibilidade e experiência em projetos personalizados fornece solução para laboratório nacional
Leia o estudo de casoA S&C projeta painel metal-enclosed personalizado para aeroporto
Leia o estudo de casoA S&C reduz o custo e aumenta a segurança em um estúdio de cinema
Leia o estudo de casoDetalhes do produto
A combinação de chaves interruptoras para seccionamento e fusíveis para proteção elimina a necessidade de caros painéis de disjuntores (painéis de distribuição com revestimento de metal), especialmente em sistemas de distribuição por cabo, em que a natureza rara e permanente das falhas torna o recurso de religamento automático dos disjuntores uma extravagância desnecessária. Ao contrário dos painéis de disjuntores, o painel metal-enclosed personalizado praticamente não requer manutenção. As chaves interruptoras jamais necessitam de ajustes, configurações ou teste dielétricos. São necessários apenas inspeções e exercícios ocasionais. E os fusíveis à prova de manutenção, ao contrário dos relés, jamais precisam ser configurados ou testados. Com o painel metal-enclosed, não há baterias que precisem de instalações e monitoramento especiais. A simplicidade do painel metal-enclosed, sua confiabilidade excepcional, seu baixo custo e sua manutenção mínima o tornam a melhor escolha para o seu sistema.
O painel metal-enclosed personalizado é ideal para:
- Esquemas complexos de transferência de fontes, com três ou mais fontes de energia de entrada; múltiplas seções de barramento dividido; ou arranjos de barramento em anel.
- Aplicações com medição hot-sequence
- Aplicações com requisitos de instalação especiais, como subestações de unidade primária de transformadores, e as que exigem componentes para propósitos específicos, como chaves de aterramento, transformadores de energia de controle, painéis de medição ou capacitores para correção de fator de potência.
- Aplicações que requerem disposições de painel de distribuição incomuns, como configurações em "U".
Características do painel metal-enclosed personalizado:
- Invólucros robustos de aço bitola 11.
- Chaves de carga de 600 e 1200 A com taxa nominal de fechamento em caso de falta durante o ciclo ativo.
- Mínimo de um ciclo para recuperação total de correntes de falta com fusíveis de potência SM e SML da S&C.
- Escolha de curvas específicas de resposta com fusíveis eletrônicos Fault Fiter® da S&C.
- Sofisticados controles automáticos pré-projetados de transferência de fontes.
- Proteção de carga trifásica. Relés de detecção de fase aberta e relés de sobrecorrente da S&C isolam cargas trifásicas de condições monofásicas e de outras condições de fase aberta.
- Proteção de carga monofásica. Fusíveis, ao contrário de disjuntores, isolam seletivamente apenas as fases em falta dos alimentadores que servem cargas monofásicas.
- Baixo custo de aquisição em relação a painéis com revestimento de metal.
- Peso leve. Mais fácil de manusear do que um painel metal-clad.
(Em dispositivos móveis, deslize para a esquerda para ver as informações de capacidade restantes.)
kV | Ampères | Componentes | Curto-circuito, Ampères RMS, Simétr. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. | Máx. | NBI | Barramento principal | Carga Supressão |
Tipo | Detalhe | Ampères máx. | |
4.16 | 4.8 | 60 | 600 | NA | Fusível | SM-4Z | 200E | 17 200 |
NA | Fusível | SM-40 | 400E | 25 000 | ||||
NA | Fusível | SM-5S | 400E | 37 500● | ||||
NA | Fusível | Fault-Fiter | 600 | 40 000 | ||||
600 | Chave | Mini-Rupter | 600 | 25 000 | ||||
4.16 | 4.8 | 60 | 1200 | NA | Fusível | SM-4Z | 200E | 17 200 |
NA | Fusível | SM-40 | 400E | 25 000 | ||||
NA | Fusível | SM-5S | 400E | 37 500● | ||||
NA | Fusível | Paralelo SM-5S |
720E | 37 500● | ||||
NA | Fusível | Fault-Fiter | 600 | 40 000 | ||||
NA | Fusível | Paralelo Fault-Fiter |
1200 | 40 000 | ||||
600 | Chave | Mini-Rupter | 600 | 25 000 | ||||
1200 | Chave | Alduti-Rupter | 1200 | 38 125 | ||||
13.8 | 17.0 | 95 | 600 | NA | Fusível | SM-4Z | 200E | 12 500 |
NA | Fusível | SM-20 | 200E | 14 000 | ||||
NA | Fusível | SM-40 | 400E | 25 000 | ||||
NA | Fusível | SM-5S | 400E | 25 000 | ||||
NA | Fusível | SM-5SS | 400E | 34 000 | ||||
NA | Fusível | Fault-Fiter | 600 | 40 000 | ||||
600 | Chave | Mini-Rupter | 600 | 25 000 | ||||
13.8 | 17.0 | 95 | 1200 | NA | Fusível | SM-4Z | 200E | 12 500 |
NA | Fusível | SM-20 | 200E | 14 000 | ||||
NA | Fusível | SM-40 | 400E | 25 000 | ||||
NA | Fusível | SM-5S | 400E | 25 000 | ||||
NA | Fusível | Paralelo SM-5S |
720E | 25 000 | ||||
NA | Fusível | SM-5SS | 400E | 34 000 | ||||
NA | Fusível | Fault-Fiter | 600 | 40 000 | ||||
NA | Fusível | Paralelo Fault-Fiter |
1200 | 40 000 | ||||
600 | Chave | Mini-Rupter | 600 | 25 000 | ||||
1200 | Chave | Alduti-Rupter | 1200 | 38 125 | ||||
25 | 29■ | 125 | 600 | NA | Fusível | SM-4Z | 200E | 9 400▲ |
NA | Fusível | SM-20 | 200E | 12 500 | ||||
NA | Fusível | SM-5S | 400E | 20 000 | ||||
NA | Fusível | SM-40 | 400E | 20 000 | ||||
NA | Fusível | Fault-Fiter | 600 | 40 000 | ||||
400 | Chave | Mini-Rupter | 600 | 20 000 | ||||
25 | 29 | 150 | 600 | NA | Fusível | SM-4Z | 200E | 9 400▲ |
NA | Fusível | SM-5S | 400E | 20 000 | ||||
NA | Fusível | SM-40 | 400E | 20 000 | ||||
NA | Fusível | Fault-Fiter | 600 | 40 000 | ||||
600 | Chave | Alduti-Rupter | 600 | 17 500 | ||||
25 | 29■ | 125 | 1200 | NA | Fusível | SM-4Z | 200E | 9 400▲ |
NA | Fusível | SM-20 | 200E | 12 500 | ||||
NA | Fusível | SM-5S | 400E | 20 000 | ||||
NA | Fusível | SM-40 | 400E | 20 000 | ||||
NA | Fusível | Fault-Fiter | 600 | 40 000 | ||||
NA | Fusível | Paralelo Fault-Fiter |
1200 | 40 000 | ||||
400 | Chave | Mini-Rupter | 600 | 20 000 | ||||
1200 | Chave | Alduti-Rupter (34,5 kV 1200 A) |
1200 | 17 500 | ||||
25 | 29■ | 150 | 1200 | NA | Fusível | SM-4Z | 200E | 9 400▲ |
NA | Fusível | SM-5S | 400E | 20 000 | ||||
NA | Fusível | SM-40 | 400E | 20 000 | ||||
NA | Fusível | Fault-Fiter | 600 | 40 000 | ||||
NA | Fusível | Paralelo Fault-Fiter |
1200 | 40 000 | ||||
1200 | Chave | Alduti-Rupter (34,5 kV 1200 A) |
1200 | 17 500 | ||||
34.5 | 38 | 150 | 600 | NA | Fusível | SM-4Z | 200E | 6 250 |
NA | Fusível | SM-20 | 200E | 8 450 | ||||
NA | Fusível | SM-5S | 300E | 17 500 | ||||
600 | Chave | Alduti-Rupter | 600 | 17 500 | ||||
34.5 | 38 | 200 | 600 | NA | Fusível | SM-4Z | 200E | 6 250 |
NA | Fusível | SM-5S | 300E | 17 500 | ||||
600 | Chave | Alduti-Rupter | 600 | 17 500 | ||||
34.5 | 38 | 150 | 1200 | NA | Fusível | SM-4Z | 200E | 6 250 |
NA | Fusível | SM-20 | 200E | 8 450 | ||||
NA | Fusível | SM-5S | 300E | 17 500 | ||||
1200 | Chave | Alduti-Rupter (600 A) |
600 | 17 500 | ||||
1200 | Chave | Alduti-Rupter (1200 A) |
900 | 17 500 | ||||
46 | 48.3 | 250 | 600 | 600 | Chave | Chave sob Carga Alduti-Rupter | 600 | 18 800 |
46 | 48.3 | 350 | 1200 | 1200 | Interruptor | Circuit-Switcher Série 2000 | 1200 | 40 000♦ |
46 | 48.3 | 350 | 600 | NA | Interruptor | Protetor de Transformador Trans-Rupter II® | 600 | 25 000 |
46 | 48.3 | 250 | 600 | NA | Fusível | SMD-2C | 300E | 31 500 |
Capacidades de 60 Hz ①
① As capacidades aqui mostradas são para baias individuais. A capacidade para o conjunto completo é igual à da baia com capacidade mais baixa. Para capacidades de barramento principal de 2000-A e 3000-A, por favor entre em contato com a S&C.
NA Não aplicável.
● Capacidades com base em recarga de 4.16 kV. A capacidade é de 27 000 amperes para recarga de 7,2 kV.
■ A taxa nominal máxima é reduzida para 27 kV com o uso de fusíveis tipo SM-4Z, SM-20 ou SM-5S.
▲ A taxa nominal é de 12 500 amperes em circuitos solidamente aterrados com cabo tipo concêntrico neutro de condutor único ou conexão de barramento ao transformador.
♦ Esta capacidade é apenas para comutação e proteção de transformador. Para outras aplicações, a capacidade de curto circuito é de 25. ampères RMS, simétricos.
Os arranjos básicos mostrados abaixo são frequentemente combinados para lidar com as necessidades dos mais complexos sistema de distribuição. São possíveis outros projetos de circuitos para atender a necessidades específicas. Por exemplo, módulos de painel metal-enclosed personalizado e painel de distribuição subterrânea Vista® podem ser combinados para criar um painel de distribuição System VI™
Sistema radial

O sistema radial é o sistema mais simples, além de ser econômico, permitindo amplo uso de circuitos radiais dedicados. O circuito direto facilita a rápida localização e reparo de circuitos com faltas. A segmentação do sistema de distribuição com múltiplos circuitos radiais limita a extensão da interrupção de serviço causada por faltas. Neste exemplo, a baia de entrada de energia do painel metal-enclosed personalizado da S&C tem fusíveis eletrônicos para alcançar plena coordenação com o dispositivo de proteção a montante.
Barramento comum primário seletivo

O painel metal-enclosed personalizado da S&C assegura um nível mais alto de continuidade de serviço. Duas fontes de concessionárias – uma fonte preferida e outra, de reserva – fornecem energia para o painel metal-enclosed. Uma chave interruptora acionada eletricamente para cada fonte e um controle de transferência de fontes realizam a transferência automática de duas vias no painel de distribuição primário seletivo. As chaves interruptoras com fusíveis seccionam e protegem os circuitos de carga; neste exemplo, duas são operadas manualmente enquanto a terceira é acionada eletricamente, com um relé eletrônico de sobrecorrente e um operador de chave proporcionando isolamento trifásico automático durante o funcionamento do fusível.
Barramento dividido primário seletivo

O painel metal-enclosed personalizado da S&C permite a grandes sistemas de planta receber energia através de um centro de distribuição, desde que ambas as fontes da concessionária sejam totalmente utilizadas em operação normal, com as duas chaves interruptoras de fonte fechadas e a chave de interligação entre barramentos aberta. Cada fonte, com efeito, é a fonte preferida para a sua seção de barramento e a fonte reserva para a outra seção do barramento.
Chaves e fusíveis
- Chave Mini-Rupter® – capacidade nominal de 600 ampères contínuos e de interrupção.
- Chave seccionadora sob carga Alduti-Rupter® – capacidade nominal de 1200 ampères contínuos e de interrupção também disponível.
- Fusível Tipo SM-40 — capacidade nominal de 400 ampères máx contínuo (outros fusíveis Tipo SM estão disponíveis em capacidades nominais de 200 a 720 ampères máximo contínuo. Os fusíveis são oferecidos em uma ampla variedade de curvas de característica de tempo-corrente (TCC) para coordenação ideal e proteção máxima. As curvas de TCC são precisas e permanente corretas.)
- Chave fusível eletrônica de potência Fault Fiter® — cm capacidade nominal até 600 ampères máx contínuo (elas têm excepcional versatilidade de TCC e maiores capacidades nominais de corrente contínua do que anteriormente disponível em fusíveis.)
Operadores e controles de chaves
- Operadores de chaves tipo MS fornecem operação automática de disparo aberto de alta velocidade das chaves seccionadoras sob carga Mini-Rupter, o tempo de interrupção é de 4 ciclos. Os operadores tipo MS estão disponíveis em modelos para operação manual ou automática de disparo fechado.
- Controladores de transferência de fontes Micro-AT® minimizam interrupções resultantes da perda de uma fonte, e a transferência é realizada em apenas 20 a 25 ciclos. Disponível em uma grande variedade de opções.
- Relés de sobrecorrente tipo ZSD, aplicados em alimentadores de carga individuais, fornece isolamento trifásico depois que uma falha a jusante tiver sido detectada e corrigida. Superiores aos relés de sobrecorrente comuns, podem distinguir entre a corrente de falta e a corrente de inrush de magnetização do transformador.
Também disponíveis:
- Operadores de chave AS-30 para chaves seccionadoras sob carga Alduti-Rupter.
- Detectores de fase aberta – Tipo SPD para proteger os circuitos de carga trifásicos das condições de fase aberta.
O painel metal-enclosed personalizado resistente a arcos elétricos é facilmente configurado em arranjos de circuitos que facilitam o planejamento e o projeto do sistema de energia.
Combina os recursos robustos do painel metal-enclosed personalizado com medidas adicionais necessárias para suportar os efeitos de arco elétrico devido a faltas internas.
O design avançado passou com sucesso nos rigorosos testes de certificação exigidos pelo Canadian Standard EEMAC G14.1. Essa norma aborda os efeitos das condições interna de falta com formação de arco, incluindo sobrepressão nas tampas, nas portas e nas janelas de inspeção. Ele abrange também os efeitos térmicos do arco e verificação de que esses efeitos não ultrapassam as paredes externas do invólucro.
Capacidades de baias de painéis de distribuição resistentes a arcos elétricos disponíveis atualmente
kV | Ampères, RM | |||
---|---|---|---|---|
Nominal | Máximo | BIL | Contínuos | Curto-circuito, simétrico |
4.16 – 13.8 | 17 | 95 | 600 | 40 000 |
25 | 29 | 125 | 600 | 20 000 |
34.5 | 38 | 150 | 600 | 17 500 |