Módulo de Interface IntelliNode™
Apresentando o Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam® SG
Usando a comunicação de ponto a ponto com inteligência distribuída, o Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam SG da S&C rastreia condições do sistema no sistema de distribuição subterrânea e para uso externo, além de iniciar a restauração do serviço rapidamente em reposta a uma interrupção de serviço ou falta
Módulo de Interface IntelliNode
O módulo de interface IntelliNode permite que dispositivos eletrônicos inteligentes não fabricados pela S&C funcionem como membros do time em um sistema de recomposição automática IntelliTeam SG. O módulo não acrescenta novos recursos ao seu host IED; ele permite que o dispositivo de host se comunique com outros membros do time e implemente as decisões de recomposição do IntelliTeam SG. As funções protetoras e de interrupção de faltas permanecem sob o controle do host IED.
- A versão de montagem em painel se adapta à maioria dos invólucros de IED existentes.
- A versão de montagem em rack é instalada em racks de relé padrão de 19 polegadas.
- Usa comunicação DNP 3.0 para SCADA
- A porta de comunicação de painel frontal oferece fácil conexão ao computador
- Chave "ativar/desativar" para proibição de recomposição de no painel frontal
- Registro de dados para análise do funcionamento do time
- O software de configuração remota IntelliLink® opcional fornece a situação do dispositivo à distância
O Módulo de Interface IntelliNode habilita a operação de um disjuntor da subestação como parte de um Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam SG, ajudando a reduzir ainda mais o impacto de uma interrupção de serviço. Ele interage com o relé microprocessado do disjuntor e oferece lógica integral de membros do time e recursos de comunicação para as decisões de interrupção de falta tomadas pelo relé.
Com a perda da tensão no barramento da subestação, o módulo permite que a lógica do IntelliTeam SG restitua a energia ao segmento entre o disjuntor da subestação e o primeiro dispositivo de seccionamento/interrupção da falta. O Módulo de Interface IntelliNode pode admitir uma tentativa adicional de religamento, se desejado, e ainda recompõe todas as seções da linha isentas de falta.
O Módulo de Interface IntelliNode troca informações com outros membros do time e confere o status e os dados analógicos do relé. Ante a ocorrência de uma falta ou perda de fonte, o módulo oferece uma interface que exibe e opera o disjuntor de modo a recompor o máximo possível de segmentos do alimentador.
O Módulo de Interface IntelliNode também pode ser usado com uma extensa variedade de novos e atuais dispositivos eletrônicos inteligentes compatíveis com o DNP 3.0 aplicados com religadores convencionais e dispositivos de seccionamento de outros fabricantes, como:
- Relés de sobrecorrente SEL 351A, 351-R1, 351-R2 e 351-S
- Controladores de religadores SEL 651 e 651RA
- Relés de proteção do alimentador SEL 751 e 751A
- Controladores de religadores Nu-Lec CAPM-5
- Controladores de religadores Cooper Form 6
- Relés de gerenciamento da alimentadora GE F60
- Relés de proteção ABB Ref 550
- Relé ABB DPU2000R (após 2005)
Outros dispositivos eletrônicos inteligentes também podem ser adequados. Entre em contato com o escritório local de vendas da S&C na sua região para obter mais informações.
O Módulo de Interface IntelliNode está disponível em versões de montagem em rack, com 19 pol. de largura e 3 espaços de altura, e de montagem em painel, que se adapta à maioria das cabines de relés. O módulo de comunica com o relé através de um conector DB-9. Os dados, incluindo de alarme e status do time, aparecem em um indicador de duas linhas. Chaves de membrana com resposta ao tato permitem percorrer facilmente as informações do IntelliTeam SG.
Dados de programação, pontos de ajuste e registros de desempenho ficam armazenados em memória permanente, não volátil. O relógio a quartzo autentica a hora precisa dos dados. O módulo de interface universal contém portas para a comunicação do time, comunicação com o relé, além de um conector de vídeo DB-9 para monitoramento e configuração local. Basta conectar o seu computador pessoal e modificar os pontos de ajuste ou transmitir os dados registrados usando com facilidade o software de configuração IntelliLink.