Line-Rupter™
Para rede de transmissão para uso externo, com capacidade de 115 kV até 230 kV
O seccionador Line-Rupter é capaz de fechar, conduzir e interromper correntes de carga e correntes paralelas ou em anel até 2000 ampères, bem como correntes de carga de linhas e de cabos
Line-Rupter da S&C é um seccionador tripolar que usa três interruptores independentes e vedados por toda a vida útil em serie com uma seccionadora integrada. É especialmente adequado para aplicações e montagens únicas incluindo torres de transmissão, estruturas em subestações, e montagem invertida.
Cada unidade de polo do Line-Rupter da S&C inclui um cérebro que fornece um controle de sequência positiva integrado e uma fonte de energia hermeticamente fechada dedicada exclusivamente à operação da unidade de interrupção que está no circuito o tempo todo. Mecanismos de fechamento e disparo também ficam totalmente abrigados e protegidos. Não há ligações externas, braços de alavanca, cames, derivações etc, que devam ser coordenados com uma lâmina de desconexão para efetuar a interrupção do circuito. A sequência de operação positiva é assegurada mesmo sob condições meteorológicas severas, como ventos fortes, chuva, granizo ou neve.
Os Line-Rupters estão disponíveis em estilo abertura vertical tripolar e são destinados a montagem em pé ou vertical em estrutura, ou montagem em pé em pedestais de montagem da S&C, ou pedestais fornecidos pelo usuário. Line-Rupters incluem um mecanismo de operação manual com alavanca de operação orientada. Como alternativa ao controle de supervisão remota, a operação de energia pode ser feita com um operador de chaves Tipo LS-2 da S&C.
kV | Corrente, RMS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom. | Máx. | NBI | Cont. | Curta duração – Momentâneo | Curta duração – 3 segundos |
115 | 123 | 550 | 1200 | 61 000 | 40 000 |
2000 | 61 000 | 40 000 | |||
138 | 145 | 650 | 1200 | 61 000 | 40 000 |
2000 | 61 000 | 40 000 | |||
161 | 169 | 750 | 1200 | 61 000 | 40 000 |
2000 | 61 000 | 40 000 | |||
230 | 242 | 900 | 1600 | 61 000 | 40 000 |
2000 | 61 000 | 40 000 |
Capacidades da aplicação
Classe | Qualificações | Amperagem máxima, RMS de interrupção simétricos | |
---|---|---|---|
Seccionamento de linha | Divisão de carga (em anel ou paralelo) | Tensão máxima de recuperação de 60 hertz: 90 kV RMS | 1200/1600/2000♠ |
Tensão máxima de recuperação de 60 hertz: 150 kV RMS | 1200/1600/2000♠ | ||
Supressão de carga | Circuitos com todos os transformadores do lado da carga conectados solidamente aterrados em Y no lado primário (Line-Rupter) e em delta no lado secundário. | 1200/1600/2000♠ | |
Circuitos com transformadores do lado da carga conectados de modo diverso ao descrito acima. | 1200/1600/2000♠ | ||
Supressão de linha | — | ♥ | |
Seccionamento de cabo | Divisão de carga (em anel ou paralelo) | Tensão máxima de recuperação de 60 hertz: 90 kV RMS | 1200/1600/2000♠ |
Tensão máxima de recuperação de 60 hertz: 150 kV RMS | 1200/1600/2000♠ | ||
Supressão de carga | Circuitos com todos os transformadores do lado da carga conectados solidamente aterrados em Y no lado primário (Line-Rupter) e em delta no lado secundário. | 1200/1600/2000♠ | |
Circuitos com transformadores do lado da carga conectados de modo diverso ao descrito acima. | 1200/1600/2000♠ | ||
Supressão de cabo | Cabo blindado | 500 | |
Cabo sem blindagem | 500 |
♠ Depende da classe de corrente contínua no Line-Rupter.
♥ Comprimento máximo da linha: 300 milhas
O Operador de Chaves Tipo LS-2 é um operador de alta velocidade especialmente projetado para o Line-Rupter da S&C. (Tempo máximo de operação de 2,2 segundos).
O operador apresenta uma carcaça soldada resistente com defletores que permitem a circulação do ar, mas mantêm a chuva de fora. O interior da caixa protegida contra as intempéries e a poeira dá acesso por uma porta articulada, em vez de ser preciso remover a caixa inteira.
O Operador de Chaves Tipo LS-2 inclui:
- Contatos ajustáveis de oito polos para chaves auxiliares, acoplados ao motor
- Botões de abertura e fechamento externos com tampa e cadeado
- Alavanca de operação manual integrada para a chave seccionadora
- Mecanismo desacoplador que permite a desconexão e o bloqueio da chave seccionadora na posição aberta
- Indicador mecânico de posição
- Contador de operações não reajustável.
As características opcionais do Operador de Chaves Tipo LS-2 incluem:
- Contatos de chave auxiliar adicionais
- Lâmpadas de LED indicadoras de posição
- Chave de bloqueio de controle remoto
- Termostato do aquecedor ambiental
- Receptáculo dúplex com interruptor do circuito-terra contra falta e suporte para suporte de lâmpada de conveniência com interruptor.
- Intertravamentos por chave