Isoladores e Componentes Customizados Cypoxy™
Para distribuição interior e exterior, com capacidade de 4.8 kV até 34.5 kV
Os Isoladores Cypoxy da S&C incorporam um sistema de resina epóxi cicloalifática exclusivamente formulado e especialmente adaptado para fornecer as características de força elétrica e mecânica detalhadas nos padrões do setor para isoladores de porcelana
Os Isoladores e Componentes Customizados Cypoxy™ garantem desempenho firme em aplicações de uso interno e externo. Cypoxy é um material de resina epóxi cicloalifática que não se alinha, mesmo nos ambientes mais difíceis. É autolimpante e não degradável. Cypoxy suporta arcos de alta potência sem danos e resiste à radiação ultravioleta. A flexibilidade de projeto do Cypoxy permite configurações especiais em saia, que maximizam a distância de escoamento.
Cypoxy tem qualidade comprovada por testes exaustivos e mais de 30 anos de experiência em campo com todos os climas. A sua durabilidade e economia foram demonstrados por dezenas de milhões de componentes em uso em aplicações de média tensão em todo o mundo.
Os isoladores station post de Cypoxy agregam valor real a fusíveis de subestação, chaves e aplicações de barramento. Oferecem distância de arco a seco até 25% maior que isoladores de porcelana comparáveis, resultando em menos interrupções de serviço dispendiosas causadas pela invasão de animais. E têm distância de escoamento igual ou maior que a dos isoladores de porcelana equivalentes. Também são até 50% mais leves, tornando seu manuseio muito mais fácil.
Os isoladores station post de Cypoxy também são mais resistentes a arcos de potência prejudiciais e mantêm NBI integral após a interrupção do arco. Também são menos suscetíveis a atos de vandalismo. Sua construção de material dielétrico sólido significa que, ao contrário da porcelana, não há verniz que possa lascar. Eles mantêm resistência completa à formação de trilhos, mesmo quando danificados. Resultado: custos mais baixos de manutenção de subestações.
Os isoladores Cypoxy para uso interno oferecem benefícios significativos em aplicações de uso interno para suporte a barramento e aplicações especiais. O epóxi cicloalifático tem maior resistência à formação de trilhos do que a maioria dos outros polímeros. A estabilidade de sua formulação material garante valor consistente.
A S&C oferece uma grande variedade de isoladores de suporte a barramento, de 5 kV a 34,5 kV, e todos cumprem ou superam os padrões elétricos e mecânicos aplicáveis. São muito mais leves que a porcelana, por isso são mais fáceis de manusear, o que agiliza o tempo de montagem e reduz os custos de mão de obra. Seu menor peso também diminui a probabilidade de danos de manuseio.
Cypoxy é ideal para caixas, buchas e outros componentes. Sua versatilidade permite formatos exclusivos e compactos para corresponder à aplicação. As características e inserções do molde podem eliminar as etapas posteriores de fabricação e montagem.
Os fabricantes de painéis de distribuição e outros equipamentos de média tensão podem utilizar essa flexibilidade para reduzir os custos de mão de obra e material agregando funcionalidade às peças moldadas. Projetos personalizados estão disponíveis para OEMs.