Fusível Eletrônico de Potência Fault Fiter®
Para distribuição interna, com capacidade de 4,16 kV até 25 kV
Oferecendo um desempenho inigualável de alta velocidade de interrupção de circuito sem produzir picos de tensão excessiva
Os Fusíveis Eletrônicos de Potência Fault Fiter são um grande avanço na tecnologia de interrupção de circuitos. Elas integram produtos eletrônicos de última geração a fusíveis de corrente altamente contínua e projeto avançado. Os eletrônicos oferecem sensoriamento de corrente, características de tempo x corrente e energia de controle. Não são necessários relés remotos à distância nem energia externa. O Fault Fiter proporciona interrupção de alta velocidade inigualável de correntes de falta para simétricos RMS de 40.000 A. Os Fault Fiters não precisam de manutenção.
Os Fusíveis Eletrônicos de Potência Fault Fiter da S&C são fabricadas de acordo com um sistema de qualidade certificado pela ISO-9001:2000.
Os Fusíveis Eletrônicos de Potência Fault Fiter oferecem coordenação superior com relés de sobrecorrente no lado de fonte e fusíveis de alimentador no lado de carga. Oferecem inigualável desempenho de alta velocidade para interrupção do circuito sem produzir picos de tensão em excesso, além de reagir mais rapidamente a falhas de alta corrente que os fusíveis convencionais. São ideais para:
- Proteção e coordenação do fornecimento de energia,
- Proteção para transformadores,
- Proteção dos circuitos secundários subterrâneos, e
- Proteção de dispositivos sobrecarregados
Os Fusíveis Eletrônicas de Potência Fault Fiter estão disponíveis com o Uni-Rupter®, que fornece seccionamento em linha viva unipolar de 400 ampères de circuitos monofásicos e trifásicos de 13,8 kV, e seccionamento em linha viva unipolar de 200 ampères de circuitos de 25 kV. O Uni-Rupter oferece o máximo de simplicidade no seccionamento em linha viva: um puxão firme e constante no fusível com uma vara de manobra (Hookstick) é tudo o que se precisa para interromper o circuito. Como a interrupção do circuito é interna para o Uni-Rupter, não ocorre centelha ou chama externa.
As chaves fusíveis eletrônicas de potência Fault Fiter são oferecidas em painel metal-enclosed personalizado da S&C, painel pad-mounted PME da S&C, painel pad-mounted PMH da S&C e fusíveis metal-enclosed montados em parede da S&C.
Estilo | kV | Corrente, RMS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. | Máx. | NBI | Cont. | Supressão de carga | Interrupção, sim. | ||
60 Hz | 50 Hz | ||||||
Seccionador com Uni-Rupter | 13.8 25 |
17.0 29 |
95 125 |
400 200 |
400 200 |
14 000 12 500 |
11 200 10 000 |
Seccionador | 4.16 13.8 25 |
5.5 17.0 29 |
60 95 125 |
600 600 600 |
— — — |
40 000 40 000 40 000 |
40 000 40 000 40 000 |
Interrupção de falta – como funciona
Existem dois modos fundamentais de funcionamento: o modo de tempo inverso e o modo instantâneo, que fornece proteção limitadora de corrente para o equipamento e os condutores do sistema.
O modo de tempo inverso incorpora contadores eletrônicos especiais que proporcionam uma resposta retardada adequada à magnitude da corrente de falta. As TCC podem ser adaptadas para atender às necessidades especiais de coordenação da aplicação.
O modo instantâneo fornece limitação de corrente sempre que a taxa de elevação da corrente ultrapassa o valor limite determinado pelo módulo de controle.
Estilo com seccionador (600 ampères)
Estilo com seccionador Uni-Rupter
Estilo com seccionador (1200 ampères)
- Baixe os pontos de dados da curva de um dispositivo em um formato de arquivo .CSV.
- Uma nova notificação para o dispositivo “Transformador (curva de dano)” indica como outras curvas TCC do dispositivo são afetadas.
- As seleções das curvas foram atualizadas para o religador corta-circuito instalado TripSaver® II da S&C:
- Adicionada Velocidade NE e NK sob a seleção “Tempo Definido e Elo Fusível”
- Adicionada a capacidade de uma bobina de disparo de 140-A para dispositivos McGraw Tipo L, V4L e 4E
- Adicionadas curvas rápidas “S&CA *” para dispositivos McGraw Tipo 4E 4H, L e V4L
- Um novo recurso Fornecer Feedback foi adicionado para o envio de feedback diretamente do aplicativo.
- Um Guia do Usuário atualizado agora inclui o histórico de revisões.
O software assistente de proteção e coordenação Coordinaide permite que você selecione com rapidez e facilidade o dispositivo de proteção ideal (p. ex., fusíveis, Religadores Montado em Chave Fusivel TripSaver® II, Painel de Distribuição Subterrânea Vista® ou Interruptores de Falta IntelliRupter® PulseCloser®) para:
- Proteger transformadores de sobrecorrentes prejudiciais e coordenar com dispositivos de proteção do lado primário e secundário. Veja como o novo Transformer Protection Index (TPI) da S&C pode ser usado para determinar se o fusível principal protegerá contra certos tipos de faltas no lado secundário, inclusive faltas de formação de centelha do lado secundário de fase-terra.
- Proteger as unidades de capacitores da ruptura do invólucro.
- Proteger cabos subterrâneos dos danos do isolamento causados pelas temperaturas excessivas.
- Proteger condutores aéreos dos danos causados pelo emparelhamento.
- Confirmar o funcionamento adequado dos dispositivos de proteção contra curvas de energia de arco incidente para diversos níveis de equipamentos de proteção individual (EPIs).
- Coordenar seletivamente dois ou mais dispositivos em série para minimizar as interrupções de serviço.
Curvas características de tempo x corrente do Fusível Eletrônico de Potência Fault Fiter®
Tipo de curva | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Fault Fiter | Número de TCC 420-7 | EXCEL | |
Total Clearing | Fault Fiter | Número de TCC 420-7-2 | ■ | EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Fault Fiter | Número de TCC 400-7 | EXCEL | |
Total Clearing | Fault Fiter | Número de TCC 400-7-2 | ■ | EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Fault Fiter | Número de TCC 410-7 | EXCEL | |
Total Clearing | Fault Fiter | Número de TCC 410-7-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Fault Fiter | Número de TCC 422-7 | EXCEL | |
Total Clearing | Fault Fiter | Número de TCC 422-7 | EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Fault Fiter | Número de TCC 421-7 | EXCEL | |
Total Clearing | Fault Fiter | Número de TCC 421-7 | EXCEL |
Fusíveis Eletrônicos de Potência Fault Fiter® em paralelo
Tipo de curva | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Fault Fiter | Número de TCC 410-7-P | EXCEL | |
Total Clearing | Fault Fiter | Número de TCC 410-7-2-P | EXCEL |
■ Não disponível. Fale com o escritório de vendas da S&C mais próximo para obter uma cópia.