Controlador de Transferência de Fontes Micro-AT®
AT-2, AT-3, AT-12. Para uso em painéis metal-enclosed e painéis pad-mounted de transferência de fontes da S&C
Garantindo um alto grau de continuidade de carga crítica minimizando interrupções resultantes da perda de uma fonte
O controle de transferência de fontes micro-AT é usado no painel pad-mounted de transferência de fontes da S&C, em conjunto com as chaves seccionadoras sob carga Mini-Rupter® conduzidas por operadores de energia armazenada, para fornecer transferência automática de fonte de sistemas primários seletivos de barramento comum.
Esse controle monitora continuamente a condição das duas fontes de energia e inicia o seccionamento automático quando a tensão da fonte preferencial é perdida (ou reduzida a um número predeterminado) por um período de tempo suficiente para confirmar que a perda não é transitória. A chave associada à fonte preferencial é aberta automaticamente e, em seguida, a chave da fonte alternativa é fechada automaticamente, recompondo a energia em todas as cargas.
O controle de transferência de fontes micro-AT tem todas as características necessárias para a transferência automática confiável e programada em seu sistema primário seletivo, além de opções que levam você ao que há de melhor em circuitos de controle.