Circuit-Switcher Mark VI
Para rede de transmissão para uso externo, com capacidade de 69 kV até 138 kV
Os Circuit-Switchers Mark VI com indutores de pré-inserção são a maneira mais confiável para mudar e proteger os bancos de subestação de capacitores
Circuit-Switcher Mark VI oferece a mais moderna tecnologia de interruptor. Ele apresenta uma capacidade de interrupção de falta de 31.5 kA e um tempo de interrupção de 3 ciclos com simultaneidade de menos de ¼ de ciclo. Não é necessária uma bobina de disparo. A circuit-switcher Mark VI é consideravelmente mais leve que a Mark V, é mais simples de instalar e exige menos manutenção.
A Circuit-Switcher Mark VI utiliza a mesma seccionadora resistente do Mark V, o que a torna perfeita para uso com indutores de pré-inserção.
- Capacidade de interrupção de falta de 31,5 kA e tempo de interrupção de 3 ciclos: mais altos do que nunca.
- Disparo trifásico por seccionadoras conectadas eletricamente — oferece simultaneidade de disparo de menos de ¼ por ciclo.
- Seccionadoras hermeticamente lacradas — elimina os problemas de preenchimento com gás SF6. Interruptores fornecem as capacidades dielétricas completas quando abertas.
- Desempenho confiável — Mark VI utiliza a mesma chave seccionadora resistente de alta velocidade do Circuit-Switcher Mark V e o robusto operador de chaves Mark VI CS-1A.
Os recursos opcionais incluem:
- Indutores de pré-inserção. Com o acréscimo de indutores de pré-inserção, o Circuit-Switcher Mark VI é ideal para aplicações em bancos de capacitores, combinando seccionamento, proteção e controle de sobretensão transitória no mesmo dispositivo. Indutores de pré-inserção limitam a corrente de inrush e a sobretenção no barramento do banco de capacitores, limitam picos de sobretensão no chaveamento fase-a-fase em transformadores remotos e controlam sobretensões em linhas longas e abertas e no barramento da tensão de utilização do usuário.
- Pedestal de montagem da S&C Reduza sensivelmente o tempo de instalação com os pedestais de montagem da S&C, de fácil instalação.
Tensão e corrente contínua durante 4 horas com sustentação de pico e fechamento em falta em capacidades de 50/60 Hz.
kV | Corrente, RMS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. | Máx. | NBI | Cont. | 4 horas | Pico Sustentação | 1 segundo | Fechamento em falta, Ciclo ativo, Duasa vezes |
69 | 72.5 | 350 | 420 | 630 | 81 900 | 31 500 | 30 000 |
115 | 123 | 550 | 420 | 630 | 81 900 | 31 500 | 30 000 |
138 | 145 | 650 | 420 | 630 | 81 900 | 31 500 | 30 000 |
Valores nominais de corrente no interruptor para seccionamento e proteção de bancos de capacitores de derivação
Classe | Qualificações | Amperagem máxima, RMS de interrupção simétrica | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seccionamento de corrente de bancos | Bancos de capacitores aterrados aplicados somente em sistemas solidamente aterrados, até 138 kV | 420 | |||||
Bancos de capacitores subterrâneos até 138 kV | 420 | ||||||
Interrupção de falta | — | 31 500 |
Capacidades de corrente no interruptor para seccionamento e proteção de transformadores
Classe | Qualificações | Amperagem máxima, RMS de interrupção simétrica |
---|---|---|
Supressão de carga | — | 630 |
Interrupção de falta, ciclo ativo | 3 vezes | 31 500 |
5 vezes | 18 900 | |
10 vezes | 9 450 | |
30 vezes | 3 150 | |
Falhas secundárias | 69 kV | 4 200 |
115 kV a 138 kV | 2 600 | |
Faltas internas (ver faltas primárias e secundárias, acima)
|
Indutores de pré-inserção são especialmente indicados para sobretensões transitórias limitadoras que, pela modificação da tensão, podem resultar em desarme por perturbações de unidades de velocidade ajustável e outros dispositivos eletrônicos sensíveis. A amplificação da tensão pode ocorrer onde capacitores com correção do fator de potência e/ou capacitores de controle da tensão sejam aplicados no sistema de distribuição da concessionária ou no barramento de baixa tensão de um cliente da concessionária, e ser causada por uma condição quase ressonante entre o barramento do capacitor chaveado e as capacitâncias em tensões mais baixas.
Os indutores de pré-inserção são mais eficazes do que os esquemas de fechamento controlado e os resistores de pré-inserção para a limitação de:
- Corrente de inrush e sobretensão no barramento do banco de capacitores — reprimindo transitórios induzidos em circuitos de baixa tensão na subestação que podem causar sinais espúrios, perfuração do isolamento e danos a componentes.
- Sobretensões por picos de chaveamento em transformadores remotos — que podem levar à redução da vida útil ou mesmo à falha do transformador.
- Sobretensões em longas linhas abertas. Tais sobretensões podem provocar distúrbios na operação dos descarregadores de sobretensão.
- Sobretensões transitórias no barramento da tensão de utilização dos usuários — a amplificação da tensão de transitórios de seccionamento de capacitores pode causar distúrbios no desarme de unidades de velocidade variável e outros dispositivos eletrônicos sensíveis.
Como funciona o indutor de pré-inserção?
Primeiro, uma centelha ao ar livre fecha o circuito inicial através do indutor de pré-inserção. O núcleo do indutor capta a corrente de inrush antes que ela chegue ao contato principal. Então, o indutor de pré-inserção é "bypassado" e desconectado quando a haste de formação de centelha gira. Conforme o contato principal se fecha, o indutor de pré-inserção é totalmente removido do circuito.
O arranjo de contato deslizante coloca o indutor de pré-inserção no circuito por apenas alguns ciclos. Este é o tempo que leva para proporcional controle de transitórios de alta qualidade.
Para informações completas sobre aplicações dos indutores de pré-inserção S&C, consulte o Boletim de Dados 711-95 ou entre em contato com a filial de vendas S&C mais próxima.
O operador de seccionadora Mark VI CS-1A faz a condução direta da seccionadora de abertura vertical da chave seccionadora do circuito Mark VI. Ele oferece capacidade sem desarme. Se o Mark VI for inadvertidamente fechado em uma falta causada pelos relés fornecidos pelo usuário, ele desarmará imediatamente.
O operador apresenta uma carcaça soldada resistente com defletores que permitem a circulação do ar, mas mantêm a chuva de fora. O interior da caixa protegida contra as intempéries e a poeira dá acesso por uma porta articulada, em vez de ser preciso remover a caixa inteira.
O operador de chaves Mark VI CS-1A inclui:
- Seis contatos ajustáveis para chaves auxiliares, acoplados ao motor
- Botões de abertura e fechamento externos com tampa e cadeado
- Alavanca de operação manual integrada para a chave seccionadora
- Mecanismo desacoplador que permite a desconexão e o bloqueio da chave seccionadora na posição aberta
- Indicador mecânico de posição
- Contador de operações não reajustável.
São recursos opcionais do operador de chaves Mark VI CS-1A:
- Contatos de chave auxiliar adicionais
- Lâmpadas de LED indicadoras de posição
- Chave de bloqueio de controle remoto
- Termostato do aquecedor ambiental
- Receptáculo dúplex com interruptor do circuito-terra contra falta e suporte para suporte de lâmpada de conveniência com interruptor.