Circuit-Switcher Mark V
Controle de sobretensão eficaz para aplicações de seccionamento de bancos de capacitores e corrente de carga completa de linha de transmissão
A Circuit-Switcher Mark V da S&C é a solução perfeita para o crescimento de sua rede sem gasto tempo e dinheiro com uma nova subestação
O dispositivo montado em torre é instalado em direitos de passagem existentes sem a necessidade de obtenção de licença ou compra de terrenos, permitindo o seccionamento de linhas de transmissão, transferência de cargas e conexão de novos clientes com eficiência. Esses Circuit-Switchers acionadas eletricamente podem ser operadoras por SCADA até mesmo nos locais mais remotos.
Os Circuit-Switchers Mark V estão disponíveis em diversos estilos de montagem com indutores de pré-inserção opcionais para uso em seccionamento de capacitores em banco único e múltiplo (back-to-back). Quando equipado com esses indutores de pré-inserção, o dispositivo pode minimizar os transitórios de seccionamento de banco de capacitores, melhorando significativamente a qualidade e a confiabilidade da energia.
Os Circuit-Switchers Mark V estão disponíveis em classes de corrente em regime contínuo de 1200, 1600 e 2000 amperes.
O Circuit-Switcher Mark V emprega um interruptor de fechamento do circuito em série e um seccionador de abertura de circuito e isolamento, tornando-a especialmente adequado para o seccionamento e a proteção dos transformadores, linhas, cabos, bancos de capacitores e reatores de derivação conectados em linha ou no terciário. O Circuit-Switcher Mark V está disponível em três estilos — abertura vertical, abertura central e integrado.
Desempenho comprovado em mais de 40 anos de serviços confiáveis
- Inigualável seccionamento de capacitores — indutores de pré-inserção reduzem dramaticamente as correntes de inrush, controlam sobretensões prejudiciais que podem causar o desligamento de unidades de velocidade ajustável sensíveis.
- Flexibilidade de instalação ilimitada — pode ser personalizada para adaptar-se a qualquer estrutura, espaçamento de fase ou altura de barramento
- Interruptores que dispensam manutenção — hermeticamente fechados para eliminar os problemas e despesas com preenchimento em campo com SF6 . . . garantem uma vida útil longa e livre de problemas
- Excelente vida útil mecânica e elétrica . . . comprovada em laboratório e em campo, coberta por uma garantia total de 5 anos
Para mais informações sobre o controle de transitórios, consulte o artigo técnico intitulado "Selecionando um método de controle de sobretensão de dispositivo para seccionamento de capacitores eficaz na prevenção de desarmamento de unidades de velocidade ajustável".
Circuit-Switchers Mark V também são apropriadas para o seccionamento e proteção de transformadores, linhas, cabos e reatores. Para mais informações, consulte o Boletim de Especificações 711-31 da S&C.
Capacidades de tensão e contínuas, curta duração e de fechamento em falta
kV | Corrente, RMS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom. | Máx. | NBI | Cont. | Curta duração | Fechamento em falta, Ciclo ativo, Uma vez | |
Mom. | 3 segundo | |||||
34.5 | 38 | 200 | 1200 | 61 000 | 40 000 | 30 000 |
46 | 48.3 | 250 | 1200 | 61 000 | 40 000 | 30 000 |
69 | 72.5 | 350 | 1200 | 61 000 | 40 000 | 30 000 |
115 | 121 | 550 | 1200 | 61 000 | 40 000 | 30 000 |
138 | 145 | 650 | 1200 | 61 000 | 40 000 | 30 000 |
1600♥ | 70 000 | 43 750 | 40 000 | |||
2000♥ | 80 000 | 50 000 | 40 000 | |||
161 | 169 | 750 | 1200 | 61 000 | 40 000 | 30 000 |
230 | 242 | 900 | 1600 | 70 000 | 43 750 | 40 000 |
2000 | 80 000 | 50 000 | 40 000 | |||
345 | 362 | 1300 | 1600 | 70 000 | 43 750 | 40 000 |
2000 | 80 000 | 50 000 | 40 000 |
♥ 1600 e 2000 ampères contínuos disponíveis somente no estilo abertura tripolar e central.
Classes de corrente de interrupção para seccionamento e proteção de transformador
Classe | Qualificações | Amperagem máxima, RMS de interrupção simétricos |
---|---|---|
Seccionamento paralelo | Tensão máxima de recuperação de 60 hertz: 90 kV RMS e 150 kV RMS | 1200/1600/2000♥ |
Supressão de carga e seccionamento de corrente de magnetização | Transformadores conectados em Y solidamente aterrado na lateral primária (circuit-switcher) e delta na lateral secundária. | 1200/1600/2000♥♣ |
Todas as demais conexões de transformadores | 1200/1600/2000♥♣ | |
Interrupção de falta | Faltas primárias com o comprimento total conectado de todas as linhas no lado da fonte da circuit-switcher não menor que ♠. | 7000 ou 8000 |
Faltas primárias com o comprimento total conectado de todas as linhas no lado da fonte da circuit-switcher menor que ♠. | 4000 (3000A para chaves seccionadoras sob carga de um intervalo de 115 kV) | |
Faltas secundárias — todas as demais conexões de transformadores | 4000 (3000A para chaves seccionadoras sob carga de um intervalo de 115 kV) | |
Faltas internas (ver faltas primárias e secundárias, acima) |
♥ Dependendo da capacidade contínua do Circuit-Switcher.
♣ Seccionará as correntes de magnetização associadas a essas cargas.
♠ Comprimento conectado total de todas as linhas externas (em todas as direções), incluindo qualquer quantidade de alimentadores conectados a subestações de lado de fonte conforme indicado na tabela abaixo:
Tensão do sistema, kV | de 34,5 a 69 | 115 e 138 | 161 | 230 | 345 |
---|---|---|---|---|---|
Comprimento total, em milhas | 7 | 15 | 20 | 25 | 40 |
Classes de corrente de interrupção para seccionamento e proteção de linha
Classe | Qualificações | Amperagem máxima, RMS de interrupção simétricos |
---|---|---|
Divisão de carga (seccionamento do circuito ou paralelo) | Tensão máxima de recuperação de 60 hertz: 90 kV RMS e 150 kV RMS | 1200/1600/2000♥ |
Supressão de carga | Circuitos com todos os transformadores do lado da carga conectados solidamente aterrados em Y no lado primário (Circuit-Switcher) e em delta no lado secundário. | 1200/1600/2000♥ |
Circuitos com todos os transformadores de lado da carga conectados de outra forma que não a descrita acima. | 1200/1600/2000♥ | |
Supressão de linha | Comprimento máximo da linha: 300 milhas. | |
Interrupção de falta | Faltas de linha ou barramento com o comprimento total conectado de todas as linhas no lado da fonte da circuit-switcher não menor que ♠. | 7000 ou 8000 |
Faltas de linha ou barramento com o comprimento total conectado de todas as linhas no lado da fonte da circuit-switcher menor que ♠. | 4000 (3000A para chaves seccionadoras sob carga de um intervalo de 115 kV) |
♥ Dependendo da capacidade contínua do Circuit-Switcher.
♠ Comprimento conectado total de todas as linhas externas (em todas as direções), incluindo qualquer quantidade de alimentadores conectados a subestações de lado de fonte conforme indicado na tabela abaixo:
Tensão do sistema, kV | de 34,5 a 69 | 115 e 138 | 161 | 230 | 345 |
---|---|---|---|---|---|
Comprimento total, em milhas | 7 | 15 | 20 | 25 | 40 |
Classes de corrente de interrupção para seccionamento e proteção de cabos
Classe | Qualificações | Amperagem máxima, RMS de interrupção simétricos |
---|---|---|
Divisão de carga (seccionamento do circuito ou paralelo) | Tensão máxima de recuperação de 60 hertz: 90 kV RMS e 150 kV RMS | 1200/1600/2000♥ |
Supressão de carga | Circuitos com todos os transformadores do lado da carga conectados solidamente aterrados em Y no lado primário (Circuit-Switcher) e em delta no lado secundário. | 1200/1600/2000♥ |
Circuitos com todos os transformadores de lado da carga conectados de outra forma que não a descrita acima. | 1200/1600/2000♥ | |
Supressão de cabo (corrente de carregamento) | Cabo blindado e sem blindagem | 550 |
Interrupção de falta | Faltas de cabo ou barramento com o comprimento total conectado de todas as linhas no lado da fonte do Circuit-Switcher não menor que ♠. | 7000 ou 8000 |
Faltas de cabo ou barramento com o comprimento total conectado de todas as linhas no lado da fonte do Circuit-Switcher menor que ♠. | 4000 (3000A para chaves seccionadoras sob carga de um intervalo de 115 kV) |
♥ Dependendo da capacidade contínua da circuit-switcher.
♠ Comprimento conectado total de todas as linhas externas (em todas as direções), incluindo qualquer quantidade de alimentadores conectados a subestações de lado de fonte conforme indicado na tabela abaixo:
Tensão do sistema, kV | de 34,5 a 69 | 115 e 138 | 161 | 230 | 345 |
---|---|---|---|---|---|
Comprimento total, em milhas | 7 | 15 | 20 | 25 | 40 |
Capacidades de corrente de interrupção para seccionamento e proteção de bancos de capacitores de derivação
Classe | Qualificações | Amperagem máxima, RMS de interrupção simétricos | |
---|---|---|---|
Seccionamento de corrente de bancos | Banco de capacitor aterrado | Aplicações em sistemas solidamente aterrados até 69 kV | 1000 |
Todas as demais aplicações | 550 | ||
Banco de capacitor não aterrado | 550 | ||
Interrupção de falta | Faltas primárias com o comprimento total conectado de todas as linhas no lado da fonte da circuit-switcher não menor que ♠. | 7000 ou 8000 | |
Faltas primárias com o comprimento total conectado de todas as linhas no lado da fonte do Circuit-Switcher menor que ♠. | 4000 (3000A para chaves seccionadoras sob carga de um intervalo de 115 kV) |
♠ Comprimento conectado total de todas as linhas externas (em todas as direções), incluindo qualquer quantidade de alimentadores conectados a subestações de lado de fonte conforme indicado na tabela abaixo:
Tensão do sistema, kV | de 34,5 a 69 | 115 e 138 | 161 | 230 | 345 |
---|---|---|---|---|---|
Comprimento total, em milhas | 7 | 15 | 20 | 25 | 40 |
Capacidades de corrente de interrupção para seccionamento e proteção de reator
Classe | Qualificações | Amperagem máxima, RMS de interrupção simétricos | |
---|---|---|---|
Seccionamento de reatores de série | Consulte a filial de vendas da S&C de sua região. | ||
Seccionamento e proteção de reator de derivação (reatores conectados em linha ou no terciário) | Seccionamento de corrente de reator | Reator conectado em Y com neutro solidamente aterrado | 1000 |
Reator conectado em delta ou conectado em Y com neutro não aterrado | 1000 | ||
Interrupção de falta | Reatores com isolamento a óleo | 2800 | |
Reatores isolados a ar | 2000 |
Os indutores de pré-inserção são especialmente indicados para limitar as sobretensões transitórias que, pela amplificação da tensão, podem resultar em distúrbios no desarme de unidades de velocidade ajustável e outros dispositivos eletrônicos sensíveis. A amplificação da tensão pode ocorrer onde capacitores com correção do fator de potência e/ou capacitores de controle da tensão sejam aplicados no sistema de distribuição da concessionária ou no barramento de baixa tensão de um cliente da concessionária, e ser causada por uma condição quase ressonante entre o barramento do capacitor chaveado e as capacitâncias em tensões mais baixas.
Os indutores de pré-inserção são mais eficazes do que os esquemas de fechamento controlado e os resistores de pré-inserção para a limitação de:
- Corrente de inrush e sobretensão no barramento do banco de capacitores — reprimindo transitórios induzidos em circuitos de baixa tensão na subestação que podem causar sinais espúrios, perfuração do isolamento e danos a componentes.
- Sobretensões por picos de chaveamento em transformadores remotos — que podem levar à redução da vida útil ou mesmo à falha do transformador.
- Sobretensões em longas linhas abertas. Tais sobretensões podem provocar distúrbios na operação dos descarregadores de sobretensão.
- Sobretensões transitórias no barramento da tensão de utilização dos usuários — a amplificação da tensão de transitórios de seccionamento de capacitores pode causar distúrbios no desarme de unidades de velocidade variável e outros dispositivos eletrônicos sensíveis.
Como funciona o indutor de pré-inserção?
Primeiro, uma centelha ao ar livre fecha o circuito inicial através do indutor de pré-inserção. O núcleo do indutor capta a corrente de inrush antes que ela chegue ao contato principal. Então, o indutor de pré-inserção é "bypassado" e desconectado quando a haste de formação de centelha gira. Conforme o contato principal se fecha, o indutor de pré-inserção é totalmente removido do circuito.
O arranjo de contato deslizante coloca o indutor de pré-inserção no circuito por apenas alguns ciclos. Este é o tempo que leva para proporcional controle de transitórios de alta qualidade.
Para informações completas sobre aplicações dos indutores de pré-inserção S&C, consulte o Boletim de Dados 711-95 ou entre em contato com a filial de vendas S&C mais próxima.
O operador de seccionadora Tipo CS-1A faz a condução direta da seccionadora de abertura vertical do Circuit-Switcher Mark VI. Ele oferece capacidade sem desarme. Se o Mark V for fechado inadvertidamente em uma falta detectada por relés fornecidos pelo usuário, o Mark V irá disparar imediatamente.
O operador apresenta uma carcaça soldada resistente com defletores que permitem a circulação do ar, mas mantêm a chuva de fora. O interior da caixa protegida contra as intempéries e a poeira dá acesso por uma porta articulada, em vez de ser preciso remover a caixa inteira.
O operador de seccionadora Tipo CS-1A inclui:
- Seis contatos ajustáveis para chaves auxiliares, acoplados ao motor
- Botões de abertura e fechamento externos com tampa e cadeado
- Alavanca de operação manual integrada para a chave seccionadora
- Mecanismo desacoplador que permite a desconexão e o bloqueio da chave seccionadora na posição aberta
- Indicador mecânico de posição
- Contador de operações não reajustável.
Características opcionais do operador de seccionadora Tipo CS-1A incluem:
- Contatos de chave auxiliar adicionais
- Lâmpadas indicadoras de posição
- Chave de bloqueio de controle remoto
- Termostato do aquecedor ambiental
- Receptáculo dúplex com interruptor do circuito-terra contra falta e suporte para suporte de lâmpada de conveniência com interruptor.