Chaves Seccionadoras sob Carga Mini-Rupter®
Para distribuição interna, com capacidade de 4,16 kV até 27,6 kV
As chaves seccionadoras tripolares operadas em grupo testadas e comprovadas em campo são ideais para funções de seccionamento de linha, de transformador e de cabos em circuitos de distribuição subterrânea.
As Chaves Seccionadoras sob Carga Mini-Rupter da S&C são chaves interruptoras tripolares operadas em grupo testadas e comprovadas em campo, ideais para funções de seccionamento de linha, de transformador e de cabos em circuitos de distribuição subterrânea.
As Chaves Seccionadoras sob Carga Mini-Rupter da S&C fornecem flexibilidade operacional através da sua excepcional capacidade de fechamento em falta, que permite a rápida recomposição de serviço após uma falta.
As chaves seccionadoras sob carga Mini-Rupter estão disponíveis em várias tensões nominais e classes de corrente para corresponder às funções de economia e seccionamento da aplicação – de 4,16 kV a 27,6 kV nominais, 600 ampères contínuos e interrupção de 400 ou 600 ampères. As chaves seccionadoras sob carga Mini-Rupter são fáceis de instalar, com sua construção compacta e robustas soldagens da estrutura de montagem em aço.
Taxa nominal do sistema, kV, nom. | kV | Ampères | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. | Máx. | NBI | Contínuos | Interrupção | Sustentação de pico | Fechamento em falta, Ciclo ativo, Pico, duas vezes | |
4,16 até 16,5 | 14.4 | 17.0 | 95 | 600 | 600 | 36 400 ou 65 000 |
36 400 ou 65 000 |
12 até 27,6 | 25 | 29 | 125 | 600 | 600 | 36 400 ou 65 000 |
36 400 ou 54 000 |
Taxa nominal do sistema, kV, nom. | kV | Ampères | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. | Máx. | NBI | Contínuos | Interrupção | Sustentação de pico | Fechamento em falta, Ciclo ativo, Pico, duas vezes | |
4,16 até 16,5 | 14.4 | 17.0 | 95 | 600 | 600 | 65 000 | 65 000 |
12 até 16,5 | 14.4 | 17.0 | 95 | 600 | 600 | 65 000 | 65 000 |
16,5 até 27,6 | 25 | 29 | 125 | 600 | 400 | 65 000 | 54 000 |
As Chaves Seccionadoras sob Carga Mini-Rupter são oferecidas em dois modelos:
Estilo de estrutura de suporte superior, adequado para instalação em invólucros pad-mounted. As chaves estilo de estrutura de suporte superior têm o contato principal na parte superior e incluem uma alça lateral removível.
Estilo de estrutura de suporte traseiro. As chaves estilo de estrutura de suporte traseiro estão disponíveis com o contato principal na parte superior ou inferior e com alça lateral removível ou não removível ou alça frontal não removível.
Os desenhos padrão de montagem de chaves seccionadoras sob carga Alduti-Rupter®, Chaves Seccionadoras sob Carga Omni-Rupter®, chaves seccionadoras Scada-Mate®, Circuit-Switchers etc. da S&C podem ser solicitados preenchendo o formulário aqui.