Chave Fusível Tipo XS
Para distribuição exterior, com capacidade de 4,16 kV até 25 kV
Quando usados com Elos fusíveis Positrol® da S&C, as chaves fusíveis XS da S&C fornecem proteção a faltas de espectro completo para sistemas de distribuição aéreos
As chaves fusíveis XS da S&C, quando dotadas de Elos fusíveis Positrol® da S&C, conferem proteção contra todo o espectro de faltas a sistemas de distribuição para uso externo, com valores de tensão nominal de 4.16 kV até 25 kV, quando aplicados em capacitores, cabos, linhas e transformadores aéreos.
Este desempenho também abrange sistemas solidamente aterrados com tensão nominal de 26,4 kV até 34.5 kV, para a proteção de linhas e transformadores do tipo monofásico a neutro e bancos de capacitores aterrados e conectados em Y. "Proteção contra todo o espectro de faltas" significa que os Chaves Fusível Tipo XS interromperão todas as faltas – desde a menor corrente capaz de derreter o elo fusível até a máxima corrente nominal de interrupção – sob todas as condições realistas de tensão de recuperação de transitórios.
Os Chaves Fusível Tipo XS da S&C são fabricados de acordo com um sistema de qualidade certificado pela ISO9001:2000.
Todos os Chaves Fusíveis Tipo XS empregam uma inovação desenvolvida pela S&C – ventilação simples, somente para baixo e para longe – característica de especial importância quando é preciso manter a exaustão longe das outras fases em circuitos sobrecarregados. Tampas descartáveis do tubo fusível, cuja substituição é onerosa, inexistem.
As Chaves Fusíveis Tipo XS oferecem superior manipulação mecânica e desempenho elétrico, incluindo:
- Fácil instalação do elo fusível — mesmo usando luvas
- Fácil inserção do tubo fusível (e retirada)
- Excelente alinhamento ao fechar – a partir de qualquer ângulo e sob condições adversas de iluminação e tempo
- Sem a ruptura do elo fusível
- Ação de dropout completamente confiável — seja qual for o nível da corrente de falta
- Combina perfeitamente com a ferramenta Loadbuster® da S&C – garantia e confiança na manobra da carga
Os chaves fusíveis XS aéreos com disparo único para topo de poste são vendidos nos EUA e Canadá pela MacLean Power Systems. Para obter mais informações, visite o site www.macleanpower.com.
(Em dispositivos móveis, deslize para a esquerda para ver as informações de capacidade restantes.)
kV | Amperes, RMS | Distância de escoamento a terra, Mínimo |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. | Máx. | NBI | Cont. | Interr., Assim. | polegadas | mm | |
60 Hz | 50 Hz | ||||||
14.4 | 15 | 110 | 100 | 10 000 | 8 000 | 8-1/2 | 216 |
16 000 | 12 800 | 8-1/2 | 216 | ||||
200 | 12 000 | 9 600 | 8-1/2 | 216 | |||
Seccionador 300 |
— | — | 8-1/2 | 216 | |||
25 | 27 | 125 | 100 | 8 000 | 6 400 | 11 | 279 |
12 000 | 9 600 | 11 | 279 | ||||
200 | 10 000 | 8 000 | 11 | 279 | |||
Seccionador 300 |
— | — | 11 | 279 | |||
150 | 100 | 8 000 | 6 400 | 17 | 432 | ||
12 000 | 9 600 | 17 | 432 | ||||
12 000 | 9 600 | 26 | 660 | ||||
200 | 10 000 | 8 000 | 17 | 432 | |||
Seccionador 300 |
— | — | 17 | 432 | |||
— | — | 26 | 660 |
A S&C Electric Company não vende Chaves Fusíveis Tipo XS nos Estados Unidos, Canadá e Caribe (excluindo países localizados no continente da América Central e América do Sul).
Operação com a Loadbuster, ferramenta portátil para abertura sob carga da S&C:
Prender.
Estique na frente da chave fusível e prenda o engate da ferramenta Loadbuster no gancho de fixação do lado afastado da chave fusível, depois acople o seu anel de tração no gancho da ferramenta Loadbuster. O anel de tração da ferramenta Loadbuster trava e impede o desengate inadvertido do anel da chave fusível e do gancho da ferramenta Loadbuster.
Puxar.
Um puxão para baixo, firme e constante na ferramenta Loadbuster – até o seu limite máximo de comprimento – abre a chave fusível da maneira normal, pois a corrente é desviada através da ferramenta Loadbuster. Em um ponto predeterminado do curso de abertura, a ferramenta Loadbuster desarma, abrindo o circuito positivamente.
Remover.
Para desengatar a ferramenta Loadbuster, primeiro retira-se o seu engate do gancho de fixação da chave fusível. Depois, com a lâmina na posição aberta, retira-se a ferramenta Loadbuster do anel de tração com um simples movimento de torção.
As Chaves Fusíveis Tipo XS para redes aéreas com disparo único para topo de poste são vendidos nos EUA e Canadá pela MacLean Power Systems. Para obter mais informações, visite o site www.macleanpower.com.
Estilos para trabalho extrapesado
89021R10
14,4 kV nominais
15 kV máxima
110 kV de NBI
100 ampères em regime contínuo
10.000 ampères interrupção RMS assimétrica a 60 Hz
89022R10
25 kV nominais
27 kV máxima
125 kV de NBI
100 ampères em regime contínuo
8.000 ampères interrupção RMS assimétrica a 60 Hz
89042R10
25 kV nominais
27 kV máxima
150 kV de NBI
100 ampères em regime contínuo
8.000 ampères interrupção RMS assimétrica a 60 Hz
Seccionador, aéreo — estilos para topo de poste
89222R10
25 kV nominais
27 kV máxima
125 kV de NBI
300 ampères em regime contínuo
Trabalho extrapesado aéreo — estilos para topo de poste
89031R10
14,4 kV nominais
15 kV máxima
110 kV de NBI
100 ampères em regime contínuo
16.000 ampères interrupção RMS assimétrica a 60 Hz
89032R10
25 kV nominais
27 kV máxima
125 kV de NBI
100 ampères em regime contínuo
12.000 ampères interrupção RMS assimétrica a 60 Hz
89052R10
25 kV nominais
27 kV máxima
150 kV de NBI
100 ampères em regime contínuo
12.000 ampères interrupção RMS assimétrica a 60 Hz
89053R10
25 kV nominais
27 kV máxima
150 kV de NBI
100 ampères em regime contínuo
12.000 ampères interrupção RMS assimétrica a 60 Hz
A S&C Electric Company não vende Chaves Fusíveis Tipo XS nos Estados Unidos, Canadá e Caribe (excluindo países localizados no continente da América Central e América do Sul).
Tipo de curva | Classes de corrente | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | Elo fusível | Número de TCC 123-6 | EXCEL | |
Total Clearing | 1 a 200 | Elo fusível | Número de TCC 123-6-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Classes de corrente | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | Elo fusível | Número de TCC 165-6 | EXCEL | |
Total Clearing | 6K a 200K | Elo fusível | Número de TCC 165-6-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Classes de corrente | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | Elo fusível | Número de TCC 170-6 | EXCEL | |
Total Clearing | 6T a 200T | Elo fusível | Número de TCC 170-6-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Classes de corrente | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | Elo fusível | Número de TCC 171-6 | EXCEL | |
Total Clearing | 3KSR a 200KSR | Elo fusível | Número de TCC 171-6-2 | EXCEL |
▲ Não está mais disponível. Dados de TCC somente para referência.
Tipo de curva | Classes de corrente | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | Elo fusível | Número de TCC 166-6 | EXCEL | |
Total Clearing | 1QR a 200QR | Elo fusível | Número de TCC 166-6-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Classes de corrente | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | Elo fusível | Número de TCC 175-6 | EXCEL | |
Total Clearing | 3DR a 20DR | Elo fusível | Número de TCC 175-6-2 | EXCEL |
▲ Não está mais disponível. Dados de TCC somente para referência.
Tipo de curva | Classes de corrente | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | Elo fusível | Número de TCC 167-6 | EXCEL | |
Total Clearing | 5N a 200N | Elo fusível | Número de TCC 167-6-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Classes de corrente | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | Elo fusível | Número de TCC 172-6 | EXCEL | |
Total Clearing | 101, 102, 103 | Elo fusível | Número de TCC 172-6-2 | EXCEL |
- Baixe os pontos de dados da curva de um dispositivo em um formato de arquivo .CSV.
- Uma nova notificação para o dispositivo “Transformador (curva de dano)” indica como outras curvas TCC do dispositivo são afetadas.
- As seleções das curvas foram atualizadas para o religador corta-circuito instalado TripSaver® II da S&C:
- Adicionada Velocidade NE e NK sob a seleção “Tempo Definido e Elo Fusível”
- Adicionada a capacidade de uma bobina de disparo de 140-A para dispositivos McGraw Tipo L, V4L e 4E
- Adicionadas curvas rápidas “S&CA *” para dispositivos McGraw Tipo 4E 4H, L e V4L
- Um novo recurso Fornecer Feedback foi adicionado para o envio de feedback diretamente do aplicativo.
- Um Guia do Usuário atualizado agora inclui o histórico de revisões.
O software assistente de proteção e coordenação Coordinaide permite que você selecione com rapidez e facilidade o dispositivo de proteção ideal (p. ex., fusíveis, Religadores Montado em Chave Fusivel TripSaver® II, Painel de Distribuição Subterrânea Vista® ou Interruptores de Falta IntelliRupter® PulseCloser®) para:
- Proteger transformadores de sobrecorrentes prejudiciais e coordenar com dispositivos de proteção do lado primário e secundário. Veja como o novo Transformer Protection Index (TPI) da S&C pode ser usado para determinar se o fusível principal protegerá contra certos tipos de faltas no lado secundário, inclusive faltas de formação de centelha do lado secundário de fase-terra.
- Proteger as unidades de capacitores da ruptura do invólucro.
- Proteger cabos subterrâneos dos danos do isolamento causados pelas temperaturas excessivas.
- Proteger condutores aéreos dos danos causados pelo emparelhamento.
- Confirmar o funcionamento adequado dos dispositivos de proteção contra curvas de energia de arco incidente para diversos níveis de equipamentos de proteção individual (EPIs).
- Coordenar seletivamente dois ou mais dispositivos em série para minimizar as interrupções de serviço.