Centro de tecnologia avançada
A S&C Electric Company, uma das melhores empresas de Chicago, continua investindo no futuro com uma impressionante adição ao cenário de alta tecnologia da região, o exclusivo Centro de Tecnologia Avançada (ATC) da empresa.
As modernas instalações permitirão que a S&C acelere o desenvolvimento e a entrega de produtos inovadores para seccionamento e proteção de energia elétrica em todo o mundo, incluindo equipamentos automáticos altamente sofisticados para recomposição de serviço, armazenamento e qualidade de energia para a Smart Grid.
No coração do ATC está o Laboratório Nicholas J. Conrad, o maior laboratório de testes de curto-circuito de propriedade de um fabricante da América do Norte e América do Sul. O laboratório conta com dois geradores de testes de curto-circuito elétrico de 850 MW, capazes de testar até 100 kA e até 230.000 V. O laboratório permitirá que a S&C realize controle de qualidade e outros testes no campus industrial de Chicago, em vez de depender de visitas caras e demoradas a laboratórios de testes na Europa.
Sobre o ATC
Além do Laboratório Nicholas J. Conrad, o ATC também abriga os escritórios de inovação de produtos da S&C, além de operações ampliadas de modelagem. A S&C é a maior fabricante de isolantes epóxi cicloalifáticos para alta tensão nos EUA. Esses isolantes são superiores aos de porcelana por inúmeros motivos, como sua capacidade de integrar sensoriamento inteligente de tensão e corrente, bem como componentes de controle, diagnóstico e automação. Esses componentes são essenciais aos equipamentos para a Smart Grid.
Credenciamento do laboratório
A2LA Laboratório Nicholas J. Conrad recebeu a certificação ISO17025:2005 pela Associação Americana de Credenciamento Laboratorial para os seguintes testes:
- Carga de linha,
- Carga de cabo,
- Interrupção,
- Fechamento em faltas,
- Curta duração e suporte de pico,
- Abertura/fechamento,
- Fechamento
- e corrente crítica.
Capacidades de teste de 50/60 Hz do Laboratório Nicholas J. Conrad
Tensão nominal/teste, kV | Corrente máxima, kA |
---|---|
15 17 27 38 |
31.5 25 25 15 |
Tensão nominal, kV | Tensão de teste, kV | Corrente máxima, kA |
---|---|---|
15.5 29 38 |
13.4 23.5 32.9 |
63 31.5 25 |
Duração de dez ciclos Trifásico momentâneo/pico Corrente máxima suportada, kA | ||
---|---|---|
Corrente de falta constante | Corrente de pico mitigada por indutores comutados | Diminuição da corrente para 80% |
40 | 80 | 100 |
Curta duração Corrente máxima suportada, kA | |
---|---|
Dois segundos de duração | Três segundos de duração |
100 | 80 |
Seccionamento de cargas | |
---|---|
Tensão nominal/teste, kV | Corrente máxima, A |
15.5 29 38 |
2000 1200 1200 |
Fechamento em falta | ||
---|---|---|
Tensão nominal, kV | Tensão de teste![]() | Corrente máxima![]() |
15 15.5/27 27 38 38 |
9 15.5 27 22 38 |
63/80/100 40/50/63 25/31/40 25/31.5/40 12.5/16/20 |
Tensão nominal/teste, kV | Corrente máxima, kA |
---|---|
15.5 29 38 |
50 31.5 20 |
Tensão nominal, kV | Tensão de teste![]() | Corrente máxima![]() |
---|---|---|
15 15 27 27 38 38 |
15 7.9 27 15.5 38 27 |
40 63 25 40 12.5 25 |
Todas as capacidades das correntes são simétricas. Em cada caso, a primeira corrente de pico assimétrica é 2,7 vezes a corrente simétrica, a menos que a corrente seja controlada por resistores de circuito adicionais ou indutores de seccionamento limitadores de corrente de pico.
Os testes monofásicos em tensões de fase-terra são admissíveis para chaves monofásicas.
A capacidade de múltiplas correntes varia com as exigências padrão de X/Y/Z, em que:
X = corrente de falta constante
Y = corrente de pico mitigada por indutores de comutação
Z = diminuição da corrente para 80% a 10 ciclos
O ATC é uma das instalações do seu tipo mais ecologicamente correta do mundo. A estrutura de 43.000 pés quadrados minimiza os impactos ambientais por meio de inúmeras características de projetos sustentáveis e de eficiência energética, como um telhado ecológico de 8.000 pés quadrados, uso de conteúdo reciclado e materiais de construção produzidos localmente, além de outras medidas inovadoras.
O ATC foi classificado com a "Gold Certification" LEED pelo Conselho de Construção Ecológica dos Estados Unidos. É um dos primeiros edifícios industriais da região metropolitana de Chicago a receber essa classificação.