Almacenamiento de energía para microrredes
VOLVER A LA INTEGRACIÓN DE MICRORREDES
El almacenamiento de energía permite que las microrredes respondan a la variabilidad o pérdida de fuentes de generación. Hay que tener en cuenta una serie de consideraciones a la hora de seleccionar e integrar el sistema de almacenamiento de energía adecuado en su microrred. Hacerlo de manera incorrecta es un error costoso y peligroso.
& tiene más experiencia en la integración de sistemas de almacenamiento de energía que cualquier otro proveedor de microrredes, con 189 MWh de experiencia en el almacenamiento de energía en todo el mundo. Nos especializamos en guiarlo a través de la complejidad del almacenamiento de energía para que su sistema funcione de manera eficiente y se adapte a la red del futuro.
Experiencia






Mapa del proyecto
Casos de Estudio
Queensland, Australia
0,5 MW ▪ 2 MWh ▪ Iones de litio
Mejora de la calidad de la electricidad en el interior de Australia
Dublín, California
2 MW ▪ 4 MWh ▪ Iones de litio
Fortalecimiento de la microrred en la cárcel de Santa Rita
Minster, Ohio
7 MW ▪ 3 MWh ▪ Iones de litio
Suministro de energía para la ciudad y para la fábrica de yogur más grande de los EE. UU.
Isla Catalina, California
1 MW ▪ 7 MWh ▪ Sodio-azufre
Reducción de emisiones y suministro de electricidad de respaldo en la Isla Catalina
Charleston, Virginia Occidental
1,2 MW ▪ 8,4 MWh ▪ Sodio-azufre
La primera batería de sodio-azufre clase MW de América del Norte
Columbia Británica, Canadá
1 MW ▪ 7 MWh ▪ Sodio-azufre
El primer sistema de almacenamiento de energía a escala de Canadá
Victoria, Australia
2 MW ▪ 2,2 MWh ▪ Iones de litio
Funcionamiento en isla y neutralización de picos en las zonas rurales de Australia
Video de la instalación del proyecto
Mire la instalación del proyecto Ameren, la primera microrred de energía propiedad de inversionistas en alimentadores activos.