SpeedNet™ Cell Edge Gateway
Conectividad de módem celular de alta velocidad para dispositivos de automatización
Gateway celular basada en IP con altas velocidades de datos para permitir aplicaciones de monitoreo y control.
Las redes de automatización de la distribución que utilizan una rápida autorrecuperación están diseñadas para asegurar comunicaciones confiables de baja latencia. Muchas empresas aprovechan estas redes para usos secundarios como SCADA y las aplicaciones de monitoreo. La abundancia de datos disponibles de dispositivos en la red permite un análisis efectivo. Sin embargo, trasladar grandes volúmenes de datos a través de su red de automatización de la distribución podría comprometer la autorrecuperación durante una interrupción del servicio.
Las aplicaciones intensivas de datos se administran mejor mediante una red alternativa. Las redes celulares que ya están en su área de servicio proporcionan una oportunidad rentable para que las empresas de servicios monitoreen y controlen los dispositivos de red, sin sobrecargar su Red de Área de Campo de automatización de la distribución. El SpeedNet Cell Edge Gateway ofrece una forma flexible para dispositivos nuevos y existentes a fin de aprovechar de manera segura una red celular.
Conectividad para SCADA y el Sistema de Administración del Alimentador IntelliTeam® FMS
Las empresas de servicios sin una red inalámbrica privada pueden usar el SpeedNet Cell Edge Gateway como su red principal para la conectividad IntelliTeam FMS o SCADA.
Conectividad para monitoreo y control
Cuando se usa junto con una Red de Área de Campo privada, el SpeedNet Cell Edge Gateway permite al Sistema de Administración del Alimentador IntelliTeam FMS y a otras aplicaciones como IntelliLink utilizar una ruta celular segura de alta velocidad.
Extender la conectividad a dispositivos remotos
El SpeedNet Cell Edge Gateway también brinda flexibilidad para expandir la conectividad a dispositivos remotos fuera del área de cobertura de las Redes de Área de Campo existentes de la empresa de servicios. Mediante la adición de comunicación a los dispositivos, habilita las funciones de monitoreo y control. La Compuerta de Celda SpeedNet puede implementarse en muchos casos únicos para brindar conectividad donde no había.
Seguridad estricta
- Una cartera de características de seguridad multidimensional granular para conexiones de red, usuarios, dispositivos y aplicaciones, incluidos una rica criptografía y un conjunto de algoritmos de cifrado.
Apoyo para dispositivos IP
- El SpeedNet Cell Edge Gateway tiene dos puertos Ethernet, que proporcionan conectividad para dispositivos IP.
Redes avanzadas
- VLAN, VPN, firewall y enrutamiento dinámicos, y túneles para permitir la conexión a aplicaciones de la red existentes.
Certificaciones
- El SpeedNet Cell Edge Gateway está certificada por la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC) para su uso en EE. UU., y por Industry Canada, (IC) para su uso en Canadá. (El Gateway de Comunicación Cell Edge del SpeedNet puede operar en las redes celulares de Verizon y AT&T en EE. UU. y en la red Rogers en Canadá).