Sistemas de Interrupción Scada-Mate® SD
Para la distribución en exteriores, 14,4 kV y 25 kV
Los sistemas de interrupción de operación tripolar para la automatización distribuida aérea utilizan un medio de interrupción de vacío, no tienen emisiones de gas de efecto invernadero y son ecológicos.
A medida que la demanda de energía y la capacidad de generación continúan creciendo, las empresas de energía buscan sistemas de interrupción de distribución que sean confiables, resistentes y eficientes. Cuando se utilizan con controles inteligentes y flexibles, pueden minimizar la carga en condiciones de interrupción del servicio y maximizar el tiempo de actividad del sistema.
El sistema de interrupción Scada-Mate SD con un 6801control de conmutación automáticos de S&C puede hacer frente a estos retos técnicos, operativos y económicos. El sistema de interrupción incluye tecnología de interruptores de vacío, no tiene emisiones de gas de efecto invernadero y es totalmente ecológico.
El sistema de Interrupción Scada-Mate SD con operación tripolar está diseñado para la automatización distribuida aérea y para operar en sistemas de distribución de energía de 14,4 kV y 25 kV. Tiene una capacidad de 900 amperes continuos y de interrupción, y presenta una resistencia pico de 41 600 amperes. Tiene una capacidad de cierre contra falla de ciclo de trabajo de cinco tiempos de 12 500 amperes RMS simétricos.
- Un mecanismo de operación integral de energía almacenada La interrupción automática y el establecimiento de circuitos se realizan dentro de botellas de interruptores de vacío. Además de operar electrónicamente los interruptores, el mecanismo operativo ofrece apertura y cierre mecánicos no eléctricos de los interruptores a través de un anillo de tiro que se opera en forma manual.
- Un indicador de APERTURA/CIERRE. Se encuentra en la parte lateral de la base y muestra la posición del interruptor.
- Una característica de bloqueo/señalización. El interruptor puede ser abierto y bloqueado para evitar el cierre eléctrico o manual.
- Un seccionador opcional de operación con pértiga. El aislamiento con separación visible de los circuitos abiertos (el cual solo se necesita cuando se tiene que trabajar en el alimentador) puede ser provisto por un seccionador integral opcional de operación con pértiga.
- Un soporte de elevación permanente. El soporte se proporciona para un montaje y levantamiento prácticos, lo que facilita la instalación de los interruptores Scada-Mate SD.
- Sensado de voltaje y corriente. Los sistemas de interrupción Scada-Mate SD se pueden equipar con sensores trifásicos de corriente de S&C instalados en fábrica o sensores trifásicos de corriente/voltaje de S&C en uno o ambos lados del interruptor. Opcionalmente, se pueden agregar sensores de S&C u otra marca en el futuro. Con su seccionador y sus sensores integrados (sin tubo de operación vertical), los interruptores Scada-Mate SD presentan un aspecto limpio y ordenado.
El sistema de interrupción Scada-Mate SD se puede expandir y, cuando se combina con los 6801Controles de Conmutación Automáticos potentes y flexibles de S&C, permite que las empresas de electricidad cumplan con las necesidades de distribución y automatización, lo que incluye el seccionamiento y la restauración. Luego de una compra inicial, los interruptores Scada-Mate SD se pueden actualizar a una variedad de características opcionales de control de conmutación.
Sistemas de interrupción Scada-Mate SD: aplicaciones de 60 Hz
Capacidad | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clase de voltaje, kV | Amperios, RMS | Cierre contra falla con un ciclo de trabajo de cinco tiempos, RMS, sim. | |||
Nom. | Max. | NBAI | Cont. | Resistencia máxima | |
14.4 | 17.0 | 110 | 900 | 41 600 | 12 500 |
25 | 29 | 125♠ | 900 | 41 600 | 12 500 |
Sistemas de interrupción Scada-Mate SD: aplicaciones de 50 Hz
Capacidad | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clase de voltaje, kV | Amperios, RMS | Cierre contra falla con un ciclo de trabajo de cinco tiempos, RMS, Sim. | |||
Nom. | Max. | NBAI | Cont. | Resistencia máxima | |
10♠ |
15 | 110 | 900 | 41 600 | 12 500 |
20♠ | 24 | 125♠ | 900 | 41 600 | 12 500 |
♠ Capacidad mínima de voltaje: El dispositivo tiene una capacidad de 150 kV NBAI, excepto cuando el interruptor de vacío está abierto.
Hay una gran variedad de características opcionales disponibles para los sistemas de interrupción Scada-Mate SD para satisfacer sus necesidades específicas:
Seccionador con apertura visible
Si las prácticas de su sistema lo requieren, las configuraciones horizontales de la cruceta del Interruptor Scada-Mate SD pueden equiparse con un seccionador integral.
Mecanismo Operativo de Pértiga Manual
El Interruptor Scada-Mate SD de operación manual utiliza los mismos interruptores de vacío y la base recubierta de una pieza que el Interruptor Scada-Mate SD de operación eléctrica. También proporciona la misma operación tripolar en grupo y la misma capacidad que el Interruptor Scada-Mate SD: 900 amperios continuos y entre 14,4 kV y 25 kV de interrupción, con una capacidad de cierre contra fallas con un ciclo de trabajo de 12 500 amperios RMS asimétricos.
Con solo jalar una vez la pértiga, se lleva a cabo el establecimiento/la interrupción automática de circuitos dentro de los interruptores sellados, en un entorno controlado al vacío. El rendimiento de interrupción con el mecanismo de resorte es independiente de la velocidad del operador. La posición del interruptor es claramente visible en el indicador de APERTURA/CIERRE en la parte lateral de la base.
El operador manual se puede reemplazar por un operador automatizado de energía almacenada a fin de convertir el interruptor para las aplicaciones de automatización con el Sistema de Restauración Automática IntelliTeam® SG. La conversión también requiere la adición de cualquier sensor requerido al interruptor junto con el cable para el control.
También disponibles:
- Cable de control con protección, disponible en longitudes de entre 25 y 100 pies (de 762 y 3048 cm)
- Protección antifauna
- Soportes para disipadores de sobretensiones para ambos lados del interruptor
- Opción de abrazadera para poste y perno en J
- Se suministran remates directos para el interruptor
El Sistema de Interrupción Scada-Mate SD se encuentra disponible en cuatro configuraciones de montaje, que se adaptan a las configuraciones de línea de distribución aérea más utilizadas:
- Cruceta horizontal
- Cruceta horizontal con espacio adicional para el poste de montaje
- Cruceta compacta horizontal (cruceta excéntrica)
- Cruceta de fase sobre fase
Operador de Interruptores Automático Serie 6800
Los Controles de Conmutación Automáticos Serie 6800 de S&C combinan sofisticados esquemas de control automático con funcionalidad de unidades terminales remotas, registro de datos y capacidades avanzadas de comunicación en un solo paquete integrado. Hay modelos disponibles para aplicaciones de distribución aérea que pueden automatizar uno, dos o tres interruptores con montaje de poste o pedestal o dispositivos de interrupción de fallas. También hay modelos disponibles para aplicaciones de distribución subterránea en equipos tipo pedestal que pueden automatizar uno, dos o tres interruptores o dispositivos de interrupción de fallas.
Los Controles de Conmutación Automáticos 6801 cuentan con:
- Seccionamiento automático en base a factores tales como la sobrecorriente, la pérdida de voltaje o el desequilibrio de fases
- Registro de datos, lo que incluye fallas de sobrecorriente y valores diarios altos/bajos
- Operación independiente o SCADA
- Compatibilidad con una amplia variedad de productos de software y hardware de comunicaciones
- Sofisticado suministro eléctrico/sistema de la batería
- Compatible con el Sistema de Restauración Automática IntelliTeam® SG
- Software de Configuración de IntelliLink® fácil de usar
Unidades de Comunicación y Control
Las Unidades de Comunicación y Control de S&C son controles de diseño personalizado especialmente diseñados para usar con los Interruptores Scada-Mate SD, los Interruptores Scada-Mate CX™ y los Interruptores Scada-Mate®. Se adaptan a la mayoría de las unidades terminales remotas y los dispositivos de comunicación especificados por el usuario, y generalmente se usan en la automatización de la distribución y otras aplicaciones de redes inteligentes que no involucran el Sistema de Restauración Automático IntelliTeam SG.
Las Unidades de Comunicación y Control de S&C han sido sometidas a rigurosas pruebas a fin de asegurar un funcionamiento confiable en los entornos más severos. Hay dos versiones disponibles. La versión de la Unidad Autoalimentada de Comunicación y control cuenta con un cargador de batería compensado por temperatura con voltaje constante que es alimentado por un sensor de voltaje de S&C. La versión de la Unidad de Comunicación y Control de alimentación externa cuenta con un cargador de batería compensado por temperatura de alta potencia y voltaje constante con un sistema exclusivo de administración de la batería que es alimentado por una fuente de 120 Vac suministrada por el usuario.
Ambas versiones incluyen las siguientes características estándar:
- Un control de conmutación con botones de APERTURA/CIERRE, lámparas indicadoras de posición del interruptor, una lámpara indicadora de cierre y bloqueo del seccionador, un interruptor LOCAL/REMOTO y un contador de operaciones.
- Sistema integral de circuitos del seccionador de carga que evita la descarga de baterías ante la pérdida de fuente de CA, además de alarmas para anunciar dicha pérdida, el bajo voltaje de la batería o el sobrevoltaje del cargador (la prueba de carga de la batería funciona junto con RTU adecuadamente equipadas).
- Paquetes de baterías recargables y selladas de plomo con electrolitos líquidos.
- Una carcasa resistente de acero inoxidable de 316 L.