Sistemas de Interrupción Scada-Mate CX™
Para la distribución en exteriores, 14.4 kV y 25 kV
Los Interruptores Scada-Mate CX tripolares de operación en grupo están específicamente diseñados para la automatización de sistemas de distribución aérea.
Las necesidades de automatización cambian y crecen con mayor carga, capacidad y exigencias para un servicio más confiable. Los Sistemas de Interrupción Scada-Mate CX de S&C pueden satisfacer estas necesidades cambiantes, a nivel económico. Los Interruptores Scada-Mate CX tripolares de operación en grupo están específicamente diseñados para la automatización de sistemas de distribución aérea. Tienen una capacidad de 900 amperios continuos y de entre 14.4 kV y 25 kV de interrupción; además, cuentan con una capacidad de cierre de fallas con un ciclo de trabajo de cinco tiempos de 20,000 amperios RMS asimétricos.
- Mecanismo de operación integral de energía almacenada. La interrupción automática y el establecimiento de circuitos se llevan a cabo dentro de interruptores sellados en un entorno controlado de SF6. Además de operar electrónicamente los interruptores, el mecanismo operativo ofrece apertura y cierre mecánicos no eléctricos de los interruptores a través de un anillo de tiro que se opera en forma manual
- El indicador de apertura/cierre en la parte lateral de la base muestra la posición del interruptor.
- Bloqueo/señalización. El interruptor puede ser abierto y bloqueado para evitar el cierre eléctrico o manual.
- Seccionador con pértiga opcional El aislamiento con separación visible de los circuitos abiertos (el cual solo se necesita cuando se tiene que trabajar en el alimentador) puede ser provisto por un seccionador integral opcional de operación con pértiga.
- Se proporciona un soporte de elevación permanente para hacer que el montaje y levantamiento sean cómodos, facilitando así la instalación de los interruptores Scada-Mate CX.
- Sensado de voltaje y corriente. Los interruptores Scada-Mate CX pueden ser equipados con sensores trifásicos de corriente de S&C instalados en fábrica o sensores trifásicos de corriente/voltaje en uno o ambos lados del interruptor. Opcionalmente, se pueden agregar sensores de S&C u otra marca en el futuro. Con su seccionador y sus sensores integrados (sin tubo de operación vertical), los interruptores Scada-Mate CX presentan un aspecto prolijo.
Y los interruptores Scada-Mate CX son expansibles para satisfacer sus necesidades de adquisición de datos. Tan solo compre las características que necesita hoy...luego podrá actualizarlas fácilmente con la amplia variedad de controles de conmutación disponibles.
Interruptores Scada-Mate CX — Aplicaciones de 60 Hz
Capacidades | |||||
---|---|---|---|---|---|
kV | Amperios, RMS | Ciclo de trabajo de dos tiempos, cierre contra falla, sim. Amperios, RMS, asim. | |||
Nom. | Máx. | Nivel básico de aislación (NBAI) | Cont. y Interr. | Mom., asim. | |
14.4 | 17.0 | 110 | 900 | 25 000 | 20 000 |
25 | 29 | 150 | 900 | 25 000 | 20 000 |
Interruptores Scada-Mate CX — Aplicaciones de 50 Hz
Capacidades | |||||
---|---|---|---|---|---|
kV | Amperios, RMS | Ciclo de trabajo de dos tiempos, cierre contra falla, sim. Amperios, RMS, asim. | |||
Nom. | Máx. | Nivel básico de aislación (NBAI) | Cont. y Interr. | Mom., asim. | |
10♠ | 15 | 110 | 900 | 25 000 | 20 000 |
20♠ | 24 | 150 | 900 | 25 000 | 20 000 |
Capacidad mínima de voltaje.
Hay una gran variedad de características opcionales disponibles para los sistemas de interrupción Scada-Mate CX para satisfacer sus necesidades específicas:
Seccionador con apertura visible
Si las prácticas de su sistema así lo requieren, las configuraciones de montaje horizontal del Scada-Mate CX pueden ser equipadas con un seccionador integral.
Mecanismo operativo de pértiga manual
El Scada-Mate CX de operación manual usa los mismos interruptores sellados y la misma base recubierta de una pieza que los interruptores Scada-Mate CX. Brindan la misma operación tripolar en grupo y la misma capacidad que los interruptores Scada-Mate CX: 900 amperios continuos y entre 14.4 y 25 kV de interrupción, con una capacidad de cierre de fallas con un ciclo de trabajo de cinco tiempos de 20,000 amperios RSM asimétricos.
Con solo jalar una vez la pértiga, se lleva a cabo el establecimiento/la interrupción automática de circuitos dentro de los interruptores sellados, en un entorno controlado de hexafluoruro de azufre (SF6). El rendimiento de interrupción con el mecanismo de resorte es independiente de la velocidad del operador. La posición del interruptor es claramente visible en el indicador de apertura y cierre en la parte lateral de la base.
Es posible reemplazar el operador manual por un operador automatizado de energía almacenada para convertir el interruptor para las aplicaciones de automatización con el Sistema de Restauración Automática IntelliTeam® SG. La conversión también requiere la adición de cualquier sensor requerido al interruptor junto con el cable para el control.
También disponibles:
- Cable de control con protección (disponible en longitudes de entre 25 y 100 pies)
- Protección antifauna
- Soportes para disipadores de sobretensiones para ambos lados del interruptor
- Opción de abrazadera para poste y perno en J
- Se suministran remates directos para el interruptor
Los interruptores Scada-Mate CX están disponibles con tres configuraciones de montaje: horizontal, compacta horizontal (cruceta excéntrica) y de fase sobre fase, las cuales se adaptan a las configuraciones de línea de distribución aérea más utilizadas. Los interruptores con configuración de montaje horizontal también están disponibles con espacio extra para el poste de montaje.
Configuración horizontal
Configuración compacta horizontal (se muestra con un seccionador con apertura visible)
Configuración de fase sobre fase
Operador de Interruptores Automáticos Serie 6800
Los controles de conmutación automáticos Serie 6800 combinan sofisticados esquemas de control automático con funcionalidad RTU, registro de datos y capacidades avanzadas de comunicación en un solo paquete integrado. Hay modelos disponibles para aplicaciones de distribución aérea que pueden automatizar uno, dos o tres interruptores con montaje de poste o pedestal o dispositivos de interrupción de fallas. También hay modelos disponibles para aplicaciones de distribución subterránea en equipos tipo pedestal que pueden automatizar uno, dos o tres interruptores o dispositivos de interrupción de fallas.
Los controles de conmutación automáticos 6801 cuentan con:
- Seccionamiento automático en base a factores tales como la sobrecorriente, la pérdida de voltaje o el desequilibrio de fases
- Registro de datos, incluyendo fallas de sobrecorriente y valores diarios altos/bajos
- Operación independiente o SCADA
- Compatibilidad con una amplia variedad de productos de software y hardware de comunicaciones
- Sofisticado suministro eléctrico/sistema de la batería
- Compatible con el Sistema de Restauración Automática IntelliTeam® SG
- Software de Configuración de IntelliLink® fácil de usar
Unidades de comunicación y control
Las unidades de comunicación y control de S&C son controles especialmente diseñados para usar con los Interruptores Scada-Mate CX™ y los Interruptores Scada-Mate ®. Se adaptan a la mayoría de las unidades terminales remotas y los dispositivos de comunicación especificados por el usuario, y generalmente se usan en la automatización de la distribución y otras aplicaciones de redes inteligentes que no involucran el Sistema de Restauración Automática IntelliTeam® SG.
Las unidades de comunicación y control de S&C han sido sometidas a rigurosas pruebas a fin de asegurar un funcionamiento confiable en los entornos más severos. Hay dos versiones disponibles. La unidad autoalimentada de comunicación y control cuenta con un cargador de batería compensado por temperatura con voltaje constante alimentado por un sensor de voltaje de S&C. La unidad de comunicación y control de alimentación externa cuenta con un cargador de batería compensado por temperatura de alta potencia y voltaje constante con un sistema exclusivo de administración de la batería que es alimentado por una fuente de 120 Vac suministrada por el usuario.
Ambas versiones incluyen las siguientes características estándar:
- Control de conmutación con botones de "abierto/cerrado", lámparas indicadoras de posición del interruptor, lámpara indicadora de cierre y bloqueo del seccionador, interruptor local/remoto y contador de operaciones.
- Sistema integral de circuitos del seccionador de carga que evita la descarga de baterías ante la pérdida de fuente de CA, además de alarmas para anunciar dicha pérdida, el bajo voltaje de la batería o el sobrevoltaje del cargador. La prueba de carga de la batería funciona junto con RTU adecuadamente equipadas.
- Paquetes de baterías recargables y selladas de plomo con electrolitos líquidos
- Carcasa resistente de acero inoxidable 316L.