Limitador Fusible Fault Tamer®
Para la distribución en exteriores, de 15 kV a 25 kV
Combina la funcionalidad de un cortacircuito fusible convencional y un Limitador Fusible de corriente de respaldo en un potente paquete de fácil instalación
El Limitador Fusible Fault Tamer de S&C combina la funcionalidad de un cortacircuito fusible convencional y un limitador fusible de corriente de respaldo en un potente paquete de fácil instalación para la protección de transformadores de punta de poste en aplicaciones nuevas o existentes de hasta 25 kV. El Fault Tamer da respuesta a los problemas críticos que enfrentan los ingenieros de protección en la actualidad.
El Limitador Fusible Fault Tamer es fabricado conforme a un sistema de calidad certificado que cumple con las normas ISO9001:2000.
El Fault Tamer proporciona estas características y beneficios por encima de los cortacircuitos fusibles tradicionales, o de los cortacircuitos usados en combinación con fusibles limitadores de corriente de respaldo.
Protección mejorada de transformadores
- Ideal para la protección de transformadores monofásicos o trifásicos hasta
- De 100 kVA monofásicos a 15 kV
- De 167 kVA monofásicos a 25 kV
- Excelentes capacidades de arranque continuo con carga en caliente y en frío.
- Capacidad de sorportar altas sobrecargas. Permite montar el disipador en el tanque del transformador sin aumentar la posibilidad de operaciones innecesarias debido a rayos.
Limitación de energía
- Minimiza los daños al equipo
- Reduce la posibilidad de fallas catastróficas del transformador por fallas de corriente elevada interna.
- Minimiza el daño a bujes y tanques debidos a fallas primarias externas.
- Mejora la continuidad del servicio
- Proporciona una coordinación completa con los fusibles laterales aguas arriba.
- Proporciona una coordinación completa con la configuración instantánea de relevadores de subestación.
- Mejora la calidad de la electricidad
- Minimiza las bajadas de voltaje que pueden causar que se apaguen los equipos electrónicos sensibles.
Características operativas
- Accción contra interrupciones permanentes.
- No emite piezas durante la interrupción del circuito.
- Cumple con la norma australiana AS 1033.1-1990 referente a la producción de chispas. Ideal para instalar en áreas propensas a incendios de vegetación.
Características de manejo
- Fácil de instalar y remover con varas de extensión. No se necesitan escaleras ni un hidroelevador para reemplazar fusibles. . . a diferencia de los fusibles limitadores de corriente convencionales.
- Readaptación a todos los modelos de Cortacircuitos Fusible Tipo XS de S&C.
- Operable con laHerramienta Rompecarga Loadbuster®de S&C.
Capacidades de 50/60 Hz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje, kV | Amperios, RMS | ||||||
Clase de sistema ANSI (IEC) | Máximo del sistema | Nivel básico de aislación (NBAI) | Nominales | Interr., sim. | |||
60 Hz | 50 Hz | ||||||
de tres fases♠ | Fase a neutral | de tres fases♠ | Fase a neutral | ||||
15 (12) | 15 | 8.7 | 15 | 8.7 | 110 | 20 | 12 000 |
15 (12) | 15 | 8.7 | 15 | 8.7 | 125 | 20 | 12 000 |
25 (24) | 29 | 16.8 | 26 | 15.1 | 125 | 20 | 12 000 |
25 (24) | 29 | 16.8 | 26 | 15.1 | 150 | 20 | 12 000 |
25 (24) | 29 | 16.8 | 26 | 15.1 | 150 | 20 | 12 000 |
22/38 (20.8/36) | — | 22 | — | 20.8 | 150 | 20 | 12 000 |
♠ También se aplica a aplicaciones de fase a fase. Las aplicaciones que involucran transformadores monofásicos conectados fase a fase, así como las trifásicas, requieren el uso de un FaultTamer en cada terminal.
Interrupción de falla: cómo funciona
En fallas de baja magnitud, solo funciona el cartucho del fusible, similar a un cortacircuito fusible convencional. Fault Tamer se abre, lo que brinda una indicación visual de que ha funcionado.
En fallas de alta magnitud, operan tanto el cartucho del fusible como el limitador de respaldo. El elemento fusible en el limitador se funde en varios lugares, creando una serie de arcos que promueven un aumento rápido inicial en el voltaje del arco. El voltaje de arco limita eficientemente la corriente a una pequeña fracción de la corriente máxima posible. La corriente de falla es llevada a cero de forma controlada, ya que el elemento fusible se quema y la energía del arco es absorbida por la arena circundante.
Nivel básico de aislación, 98021-D, 15 kV, 110 kV
Nivel básico de aislación, 98072-D, 15 kV, 125 kV
Nivel básico de aislación, 98022-D, 25 kV, 125 kV
Nivel básico de aislación, 98052-D, 25 kV, 150 kV
Nivel básico de aislación, 98053-D, 25 kV, 150 kV
Tipo de curva | Rangos de amperaje | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | 3, 5, 7, 10, 15, 20 | Fault Tamer | Número de TCC 450-8 | EXCEL | |
Recuperación total | 3, 5, 7, 10, 15, 20 | Fault Tamer | Número de TCC 450-8-3 | EXCEL |
Tipo de curva | Rangos de amperaje | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 | Fault Tamer | Número de TCC 123-8 | EXCEL | |
Recuperación total | 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 | Fault Tamer | Número de TCC 123-8-3 | EXCEL |
- Descargue los puntos de datos de curvas de un dispositivo en formato de archivo .CSV.
- Una notificación nueva para el dispositivo “Transformador (curva de daño)” indica cómo se ven afectadas otras curvas TCC del dispositivo.
- Se actualizaron las selecciones de curvas para el Reconectador de instalación en la base del cortacircuito TripSaver® de S&C:
- Se agregó la velocidad NE y NK en la selección “Tiempo Definido y Eslabón Fusible”.
- Se agregó una capacidad de bobina de disparo de 140-A para dispositivos McGraw Tipo L, V4L y 4E.
- Se agregaron curvas rápidas “S&C A*” para dispositivos McGraw tipo 4E, 4H, L y V4L.
- Se agregó una característica nueva para proporcionar comentarios con el fin de enviarlos directamente desde la aplicación.
- La Guía del usuario actualizada ahora incluye el historial de revisiones.
El software Asistente de Protección y Coordinación Coordinaide le permite seleccionar de manera rápida y fácil el dispositivo de protección óptimo (por ejemplo, fusibles, Reconectadores de instalación en la base del cortacircuito TripSaver, Interruptor de Distribución Subterránea Vista® o Interruptores de Fallas IntelliRupter® PulseCloser®) para realizar lo siguiente:
- Proteger los transformadores de las sobrecorrientes dañinas y coordinar con los dispositivos de protección del lado primario y secundario. Vea cómo puede usarse el novedoso Índice de Protección de Transformadores (TPI, por sus siglas en inglés) de S&C para determinar si el fusible primario brindará protección contra ciertos tipos de fallas del lado secundario, incluidas las fallas del lado secundario de fase a tierra del arco eléctrico.
- Proteger las unidades capacitoras de la ruptura de la caja.
- Proteger los cables subterráneos del daño del material aislante debido a temperaturas excesivas.
- Proteger los conductores aéreos del daño causado por el recocido.
- Confirmar la operación adecuada de los dispositivos de protección contra las curvas de energía del arco incidente para distintos niveles de Equipos de Protección Personal (PPE, por sus siglas en inglés).
- Coordinar de forma selectiva dos o más dispositivos en serie para minimizar las interrupciones del servicio.