Interruptores Loadbuster Disconnect®
Para la distribución en exteriores, 14 kV a 34.5 kV
Al usarse con la Herramienta Rompecarga Loadbuster de S&C, los Interruptores Loadbuster Disconnect de S&C ofrecen lo máximo en cuanto a versatilidad, economía y universalidad de seccionamiento en vivo de distribución
Cuando se usan con la Herramienta Rompecarga Loadbuster, de SC, los Interruptores Loadbuster Disconnect ofrecen lo máximo en cuanto al seccionamiento universal en vivo de bajo costo. Ofrecen la flexibilidad operativa de un sistema con interruptores multipunto... sin el costo asociado con la integración de un interruptor en cada conmutador.
Los Interruptores Loadbuster Disconnect de S&C se fabrican conforme a un sistema de calidad certificado para cumplir con las normas ISO9001:2000.
Los Interruptores Loadbuster Disconnect son:
- Insuperables como seccionadores: gracias a su resistencia y confiabilidad tipo estación, se adaptan a las cargas más pesadas y a las corrientes de falla más altas.
- Al utilizarse con Loadbuster, no solo pueden interrumpir corrientes de carga de hasta 900 amperios a voltajes de distribución de hasta 34.5 kV, también pueden interrumpir automáticamente corrientes magnetizadoras del transformador asociadas, corrientes de carga de línea y corrientes de carga de cable.
- Los Interruptores Loadbuster Disconnect estilo punta de poste para distribución aérea también están disponibles con aislantes de polímeros compuestos de silicona.
Estilos de alimentador de ramales, alimentador de troncales, cruceta y estación
Capacidades de 50/60 Hz | Interruptor de desconexión Separación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
kV | Amperios, RMS | |||||
Nom. | Máx. | Nivel básico de aislación (NBAI) | Nominales | Pico Resistencia | Pulgadas | mm |
14.4 | 15.5 | 110 | 630 | 65 000 | 8 | 203 |
10-7/8 | 276 | |||||
10 | 254 | |||||
900 | 65 000 | 7-1/2 | 191 | |||
10 | 254 | |||||
25 | 27 | 125 | 630 | 65 000 | 10-7/8 | 276 |
900 | 65 000 | 10-1/2 | 267 | |||
25/34.5 | 38 | 150 | 630 | 65 000 | 10 | 254 |
900 | 65 000 | 14 | 356 | |||
34.5 | 38 | 150 | 900 | 65 000 | 14 | 356 |
200 | 900 | 65 000 | 14 | 356 |
Estilo de punta de poste para distribución aérea
Capacidades de 50/60 Hz | Interruptor de desconexión Separación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
kV | Amperios, RMS | |||||
Nom. | Máx. | Nivel básico de aislación (NBAI) | Nominales | Pico Resistencia | Pulgadas | mm |
14.4 | 15.5 | 110 | 630/900♠ | 65 000 | 8 | 203 |
25 | 27 | 150 | 630/900♠ | 65 000 | 11 | 279 |
34.5 | 38 | 170♥ | 630/900♠ | 65 000 | 11 | 279 |
♥ Valor aprobado por S&C. Capacidad según IEEE: 150 kV.
♠ Valor certificado de S&C. Capacidad según IEEE: 630A.
1. Enganche

Llegue hasta la parte delantera del seccionador y eganche el anclaje de Loadbuster al gancho de sujeción que se encuentra del lado más alejado del dispositivo. Luego, enganche el anillo de tiro al gancho correspondiente de la Herramienta Loadbuster. El seguro del anillo de tiro de Loadbuster evita que el anillo de tiro del seccionador se desenganche accidentalmente.
2. Jale

Al jalar firmemente la Herramienta Loadbuster hacia abajo (lo más que se pueda), se abre el seccionador en forma normal mientras la corriente es desviada a través de Loadbuster. En un punto predeterminado durante la pasada de apertura, la herramienta Loadbuster se dispara y el circuito se interrumpe automáticamente en forma positiva.
3. Retire

La Herramienta Loadbuster primero se desengancha al retirar el anclaje del gancho del seccionador. Luego, con la cuchilla en la posición abierta, la Herramienta Loadbuster es retirada del anillo de tiro con un simple movimiento rotatorio.
Estilo Invertido de Alimentador de Ramales
Estilo Vertical de Alimentador de Ramales
Estilo de Alimentador de Troncales
Estilo Vertical de Estación
Estilo Invertido de Cruceta
Estilo Vertical de Cruceta
Estilo de punta de poste para distribución aérea