Herramientas de manipulación
Para fusibles de potencia, limitadores fusibles, interruptores, seccionadores y cortacircuitos
Las herramientas de manipulación de S&C ofrecen un enganche más fácil, un agarre más seguro y movimientos de manipulación más simples que las herramientas convencionales
Las herramientas de manipulación de S&C permiten operar de manera práctica y fácil los fusibles, los cortacircuitos y los seccionadores de S&C al igual que los de otras marcas. Cada herramienta tiene un accesorio desmontable especialmente diseñado para una operación en particular, que se sujeta a una pértiga universal. Cuando sea necesario, puede conectar una extensión a la pértiga universal. Las herramientas de manipulación de S&C ofrecen un enganche más fácil, un agarre más seguro y movimientos de manipulación más simples que las herramientas convencionales. Algunas pueden realizar operaciones que no son posibles con las herramientas convencionales.
El diseño de cada herramienta de manipulación de S&C refleja una amplia experiencia operativa. Cada una de ellas se ha probado para demostrar que ofrece el mejor rendimiento para una tarea en particular. Loadbuster®—The S&C Loadbreak Tool de S&C es una herramienta liviana y sencilla para apertura con carga que ofrece una capacidad de interrupción de carga para fusibles, cortacircuitos y seccionadores.
Cada accesorio brinda la solución ideal para un problema de manipulación en particular. Sin necesidad de cargar herramientas para un "propósito especial". Donde fue posible, los accesorios de S&C se diseñaron para manipular adecuadamente otros tipos de equipo. Esta funcionalidad de múltiples propósitos de ninguna manera compromete el uso principal del accesorio.
Casquillo redondo grande
El casquillo redondo grande está diseñado especialmente para manipular unidades fusibles SMD-2B, SMD-2C y SMD-3 en capacidades de hasta 69 kV. Incorpora características que simplifican el reemplazo de estas unidades fusibles y resulta práctico utilizarlo desde el suelo.
Primero el casquillo se sujeta a una pértiga universal con la longitud correcta para la instalación en particular. El tubo de escape de la unidad fusible se inserta luego en el casquillo, donde se sostiene de manera segura. La unidad fusible se convierte en parte de la pértiga. No hay una viga voladiza para sostener y la unidad fusible no se puede mover ni caer.
Una vez que la unidad fusible se ha colocado en la bisagra sobre el montaje del fusible, el casquillo se puede retirar fácilmente de la unidad fusible. Luego, se agrega una extensión a la pértiga universal. Después, usando la punta del casquillo para enganchar el anillo de tiro, la unidad fusible se mueve hacia arriba a una posición totalmente cerrada.
El retiro de una unidad fusible también es fácil. Simplemente revierta el procedimiento que se describe arriba.
Casquillo pequeño y redondo
El casquillo redondo pequeño está diseñado especialmente para manipular unidades fusibles SMD-1A en capacidades de hasta 69 kV. Incorpora características que simplifican el reemplazo de estas unidades fusibles y resulta práctico utilizarlo desde el suelo.
Primero el casquillo se sujeta a una pértiga universal con la longitud correcta para la instalación en particular. El tubo de escape de la unidad fusible se inserta luego en el casquillo, donde se sostiene de manera segura. La unidad fusible se convierte en parte de la pértiga. No hay una viga voladiza para sostener y la unidad fusible no se puede mover ni caer.
Una vez que la unidad fusible se ha colocado en la bisagra sobre el montaje del fusible, el casquillo se puede retirar fácilmente de la unidad fusible. Luego, se agrega una extensión a la pértiga universal. Después, usando la punta del casquillo para enganchar el anillo de tiro, la unidad fusible se mueve hacia arriba a una posición totalmente cerrada.
El retiro de una unidad fusible también es fácil. Simplemente revierta el procedimiento que se describe arriba.
Grappler™
Grappler está diseñado especialmente para instalar y retirar portafusibles, unidades fusibles y cuchillas de interrupción en instalaciones de fusibles de distribución interior de S&C. Es ideal para Fusibles de Potencia SM-20 y SM-4Z con capacidad de hasta 25 kV, Fusibles de Potencia SML-20 y SML-4Z y Fusibles Electrónicos de Potencia Fault Fiter®. Grappler también se puede utilizar como una efectiva herramienta para abrir y cerrar fusibles.
La punta almohadillada de Grappler permite un agarre que no se desliza. Ofrece el equilibrio y el control ideales que el personal operativo necesita cuando retira y reemplaza los fusibles en un Tablero de Distribución con Gabinete Metálico Tipo Metal-Enclosed y en equipos tipo pedestal.
Talon™
El gancho Talon es un accesorio de alta resistencia con dos puntas que está diseñado para sistemas de distribución aérea. Se utiliza para instalar y retirar Fusibles de Potencia SMD-20, Cortacircuitos Fusible Tipo XS, Limitadores Fusibles Fault Tamer® y Restauradores de Apertura TripSaver®. El gancho Talon también se puede utilizar para abrir y cerrar interruptores y seccionadores.
Las puntas dobladas hacia arriba del gancho Talon evitan que el fusible se desenganche de la pértiga (especialmente cuando tienen extensiones). La punta doblada tiene una sección recta que orienta correctamente el fusible durante la instalación en el montaje.
La punta recta del gancho Talon, que se ajusta a las configuraciones y dimensiones establecidas por ANSI para la distribución de interruptores, brinda una superficie plana que se utiliza durante las operaciones de cierre de fusibles.
Punta de Estación
La punta de estación es un accesorio de alta resistencia diseñado principalmente para utilizar en subestaciones exteriores para abrir o cerrar fusibles de potencia y seccionadores tipo estación.
Funciona bien con los Fusibles de Potencia Estilo Seccionador SM-4 y SM-5, Fusibles de Potencia SMD-20 y SMD-40, Cortacircuitos Fusible Tipo XS, Interruptor Loadbuster Disconnects® e Interruptores resistentes Alduti-Rupter® unipolares. Además, la punta de estación puede realizar una amplia variedad de funciones para manejar emergencias en caso de falta de accesorios especialmente diseñados para las aplicaciones.
Punta de Distribución
La punta de distribución es una herramienta convencional con dimensiones que se ajustan a las normas ANSI, adecuada para la operación de cortacircuitos y seccionadores de distribución aérea. No se recomienda el uso con seccionadores tipo estación o Fusibles de Potencia que no sean los de Tipo SMD-20 y SMD-50 de S&C.
La punta de distribución es especialmente práctica para trasladar en camiones de empresas eléctricas porque se puede utilizar en cualquier pértiga universal. No es necesario llevar una pértiga convencional.
Punta de Bloqueo
La punta de bloqueo está especialmente adaptada para manipular fusibles de potencia para exteriores sin seccionador estilo SM-4 y SM-5, Fusibles de Potencia para interiores sin seccionador Estilo SM-4Z con voltaje de hasta 25 kV, Fusibles de Potencia SM-5S con voltaje de hasta 13.8 kV y Fusibles de Potencia SM-5SS. También se puede usar para abrir y cerrar seccionadores e interruptores en exteriores.
Este accesorio resistente tiene una base integral que engancha y sujeta el borde inferior del cáncamo del fusible. Una profunda muesca en la punta evita que se resbale.
Pinzas grandes
Las pinzas grandes también son adecuadas para retirar o instalar las unidades de fusibles de potencia para exteriores tipo SMD-40.
El agarre almohadillado de las mordazas de la pinza se abre y cierra al rotar la pértiga universal y se pueden preconfigurar con un bloqueo acanalado en cualquier posición de hasta 45 grados desde el eje de la pértiga.
Pinzas Extragrandes
Las pinzas extragrandes están diseñadas especialmente para instalar y retirar los portafusibles de los fusibles electrónicos de potencia Fault Fiter® con un voltaje de 4.16 kV y 13.8 kV. Brindan un control seguro y resultan especialmente útil cuando el montaje se realiza a la altura de la cintura o una altura superior.
El agarre almohadillado de las mordazas de la pinza se abre y cierra al rotar la pértiga universal y se pueden preconfigurar con un bloqueo acanalado en cualquier posición de hasta 45 grados desde el eje de la pértiga.
Las pértigas universales y las pértigas de extensión de S&C permiten una manipulación segura y firme de los fusibles de potencia, los cortacircuitos, los seccionadores y los interruptores de S&C, al igual que los de otras marcas. Fabricadas con un laminado de fibra de vidrio a prueba de electricidad con un tejido fino unidireccional aplicado a un centro de espuma unicelular. Tienen un acabado de esmalte duro no poroso con sellador epóxico. Cada una de ellas tiene un cabezal acanalado universal con un tornillo de acero inoxidable, arandela y tuerca. Cuando se necesitan dos accesorios para completar un trabajo especial, se recomienda la pértiga universal de doble cabezal.
Las pértigas universales y para extensiones de S&C son 50 por ciento más firmes y bastante más resistentes que las de madera. También tienen una duración bastante mayor que las de madera y tienen mejores propiedades eléctricas y mayor resistencia a la absorción de humedad.
La longitud total de cada pértiga universal y para extensiones de S&C se prueba a un voltaje de 100 kV por pie durante cinco minutos, de acuerdo a la Norma 1926.951 de Salud y Seguridad Ocupacional.