Fusibles de Potencia SMD®: Transmisión en Exteriores
Para usar de 34.5 kV a 138 kV
Los Fusibles de Potencia SMD ofrecen protección contra toda la gama de fallas: detectan e interrumpen todas las fallas (grandes, medianas y pequeñas), incluso hasta la corriente de fusión mínima.
Los Fusibles de Potencia SMD de S&C brindan una protección confiable y económica para transformadores y bancos de capacitores en subestaciones en exteriores de hasta 138 kV. Incorporan elementos de fusibles de plata o níquel-cromo de precisión no deteriorables con curvas características de tiempo-corriente excepcionalmente precisas que aseguran no sólo un rendimiento fiable, sino también una continua confiabilidad de los planes de coordinación de sistemas.
Con los Fusibles de Potencia SMD, los dispositivos del lado de la fuente se pueden configurar para una operación más rápida que la práctica con otros fusibles de potencia o disyuntores, brindando así una mejor protección del sistema sin comprometer la coordinación.
Los Fusibles de Potencia SMD se ofrecen con una capacidad máxima de corriente continua de hasta 300E amperios, en diversas capacidades de interrupción de fallas. Están disponibles en una amplia variedad de rangos de amperaje en tres velocidades diferentes: S&C estándar, lento y muy lento. Para que puedan coordinarse fácilmente con relés protectores, reconectadores de circuitos y otros fusibles. La amplia selección de capacidades de amperaje y velocidades permite una fusión con menos tolerancia para alcanzar la máxima protección y una óptima coordinación.
Tipo de fusible | kV | Amperios, RMS, simétricos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Máximo | Nivel básico de aislación (NBAI) | Máximo | Interrupción | ||
60 Hz | 50 Hz | |||||
SMD-50 | 34.5 46 69 |
38 48.3 72.5 |
200 250 350 |
100E 100E 100E |
6 700 5 000 3 350 |
6 700 5 000 3 350 |
SMD-1A | 34.5 46 69 |
38 48.3 72.5 |
200 250 350 |
200E 200E 200E |
17 500 13 100 8 750 |
17 500 13 100 8 750 |
SMD-2C | 34.5 46 |
38 48.3 |
200 250 |
300E 300E |
33 500 31 500 |
33 500 31 500 |
SMD-2B | 69 115 138 |
72.5 121 145 |
350 550 650 & 750 |
300E 250E 250E |
17 500 10 500 8 750 |
17 500 10 500 8 750 |
SMD-3 | 69 | 72.5 | 350 | 300E | 25 000 | 25 000 |
Cómo funciona
- La sobrecorriente funde el elemento fusible. El alambre tensor se volatiliza iniciando el arco eléctrico.
- La fuerza liberada del resorte empuja la varilla de arqueo hacia arriba, causando una rápida elongación del arco en el barreno revestido de material sólido. Bajo condiciones de falla máxima, el calor del arco confinado hace que el material sólido en la sección inferior de gran diámetro en la cámara de extinción del arco sufra una reacción térmica, generando así gases turbulentos y agrandando el diámetro de la apertura, de modo que la energía del arco sea expulsada con poco escape al exterior. Bajo condiciones de falla baja a moderada, el arco es extinguido en la sección superior de diámetro pequeño de la cámara extintora del arco, donde los gases de acción desionizante efectivamente se concentran para lograr una extinción eficaz del arco.
- El recorrido continuo hacia arriba de la varilla de arqueo luego de la extinción del arco hace que la varilla de arqueo impulse el tubo de escape hacia arriba, accionando el mecanismo del pestillo e iniciando la desconexión de la unidad fusible.
Detalle de la construcción — Elemento fusible
Las unidades fusibles SMD utilizan elementos de plata o de níquel-cromo pretensionados y sensibles a la corriente que son trefilados a través de dados de precisión para lograr diámetros muy exactos. Están construidos sin soldadura y fijados a sus terminales con soldadura amarilla. Las características de fusión tiempo-corriente son precisas, con una tolerancia total de sólo 10% en la corriente de fusión, en comparación a la tolerancia de 20% de muchos fusibles.
Estas características de diseño y construcción garantizan que las unidades fusibles SMD se ajusten a sus características de tiempo-corriente de manera sostenida. Son resistentes a la corrosión y no se deterioran. Ni la antigüedad, ni la vibración ni las sobrecorrientes que calientan el elemento hasta casi el punto de fusión pueden afectar sus características.
La no deteriorabilidad de las unidades fusibles SMD proporcionan las siguientes importantes ventajas:
- Protección superior para transformadores. Permite fundir cerca de la corriente a carga plena del transformador y proporcionar así protección contra una amplia gama de fallas del lado secundario.
- Mayores niveles de continuidad en el servicio. Se eliminan las operaciones no deseadas de los fusibles (“sneakouts”).
- Estrecha coordinación con otros dispositivos de protección. No hay necesidad de aplicar "zonas de seguridad" ni "tolerancias de retroceso" a las características de tiempo-corriente publicadas para evitar que el elemento se dañe.
- Ahorros operativos. No hay necesidad de reemplazar los fusibles contiguos que no actuaron por sospecha de daño tras una operación del fusible.
1 y 3E
5E y 7E
10E y superior
Montura de apertura vertical de 45°
Se muestra el Fusible de Potencia SMD-2B de 115 kV.
Montaje vertical inclinado
Se muestra el Fusible de Potencia SMD-2B de 69 kV.
Montaje horizontal
Se muestra el Fusible de Potencia SMD-1A de 34.5 kV.
Montaje en ángulo recto
Se muestra el Fusible de Potencia SMD-1A de 34.5 kV.
Montaje invertido
Se muestra el Fusible de Potencia SMD-1A de 34.5 kV.
- Descargue los puntos de datos de curvas de un dispositivo en formato de archivo .CSV.
- Una notificación nueva para el dispositivo “Transformador (curva de daño)” indica cómo se ven afectadas otras curvas TCC del dispositivo.
- Se actualizaron las selecciones de curvas para el Reconectador de instalación en la base del cortacircuito TripSaver® de S&C:
- Se agregó la velocidad NE y NK en la selección “Tiempo Definido y Eslabón Fusible”.
- Se agregó una capacidad de bobina de disparo de 140-A para dispositivos McGraw Tipo L, V4L y 4E.
- Se agregaron curvas rápidas “S&C A*” para dispositivos McGraw tipo 4E, 4H, L y V4L.
- Se agregó una característica nueva para proporcionar comentarios con el fin de enviarlos directamente desde la aplicación.
- La Guía del usuario actualizada ahora incluye el historial de revisiones.
El software Asistente de Protección y Coordinación Coordinaide le permite seleccionar de manera rápida y fácil el dispositivo de protección óptimo (por ejemplo, fusibles, Reconectadores de instalación en la base del cortacircuito TripSaver, Interruptor de Distribución Subterránea Vista® o Interruptores de Fallas IntelliRupter® PulseCloser®) para realizar lo siguiente:
- Proteger los transformadores de las sobrecorrientes dañinas y coordinar con los dispositivos de protección del lado primario y secundario. Vea cómo puede usarse el novedoso Índice de Protección de Transformadores (TPI, por sus siglas en inglés) de S&C para determinar si el fusible primario brindará protección contra ciertos tipos de fallas del lado secundario, incluidas las fallas del lado secundario de fase a tierra del arco eléctrico.
- Proteger las unidades capacitoras de la ruptura de la caja.
- Proteger los cables subterráneos del daño del material aislante debido a temperaturas excesivas.
- Proteger los conductores aéreos del daño causado por el recocido.
- Confirmar la operación adecuada de los dispositivos de protección contra las curvas de energía del arco incidente para distintos niveles de Equipos de Protección Personal (PPE, por sus siglas en inglés).
- Coordinar de forma selectiva dos o más dispositivos en serie para minimizar las interrupciones del servicio.
Tipo de curva | nom. de kV Capacidades | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | SMD | Número de TCC 153-1 | EXCEL | |
Recuperación total | 34.5 y 46 | SMD-1A | Número de TTC 153-1-5-1 | EXCEL | |
Recuperación total | 34.5 y 46 | SMD-2C | Número de TTC 153-1-5-2 | EXCEL | |
Recuperación total | 34.5 y 46 | SMD-50 | Número de TTC 153-1-5-5 | EXCEL | |
Recuperación total | 69 | SMD-2B y SMD-3 | Número de TCC 153-1-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 69 | SMD-1A | Número de TTC 153-1-6-1 | EXCEL | |
Recuperación total | 69 | SMD-50 | Número de TTC 153-1-6-5 | EXCEL | |
Recuperación total | 115 y 138 | SMD-1A y SMD-2B | Número de TCC 153-1-9 | EXCEL |
Tipo de curva | nom. de kV Capacidades | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | SMD | Número de TCC 115-1 | EXCEL | |
Recuperación total | 34.5 y 46 | SMD-1A | Número de TTC 115-1-5-1 | EXCEL | |
Recuperación total | 34.5 y 46 | SMD-2C | Número de TTC 115-1-5-2 | EXCEL | |
Recuperación total | 69 | SMD-2B y SMD-3 | Número de TCC 115-1-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 69 | SMD-1A | Número de TTC 115-1-6-1 | EXCEL | |
Recuperación total | 115 y 138 | SMD-2B | Número de TCC 115-1-9 | EXCEL |
Tipo de curva | nom. de kV Capacidades | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | SMD | Número de TCC 119-1 | EXCEL | |
Recuperación total | 34.5 y 46 | SMD-1A | Número de TTC 119-1-5-1 | EXCEL | |
Recuperación total | 34.5 y 46 | SMD-2C | Número de TTC 119-1-5-2 | EXCEL | |
Recuperación total | 34.5 y 46 | SMD-50 | Número de TTC 119-1-5-5 | EXCEL | |
Recuperación total | 69 | SMD-2B y SMD-3 | Número de TCC 119-1-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 69 | SMD-1A | Número de TTC 119-1-6-1 | EXCEL | |
Recuperación total | 69 | SMD-50 | Número de TTC 119-1-6-5 | EXCEL | |
Recuperación total | 115 y 138 | SMD-1A y SMD-2B | Número de TCC 119-1-9 | EXCEL |
Tipo de curva | nom. de kV Capacidades | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | SMD | Número de TCC 176-1 | EXCEL | |
Recuperación total | 34.5 y 46 | SMD-1A | Número de TTC 176-1-5-1 | EXCEL | |
Recuperación total | 34.5 y 46 | SMD-2C | Número de TTC 176-1-5-2 | EXCEL | |
Recuperación total | 69 | SMD-2B y SMD-3 | Número de TCC 176-1-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 69 | SMD-1A | Número de TTC 176-1-6-1 | EXCEL | |
Recuperación total | 115 y 138 | SMD-2B | Número de TCC 176-1-9 | EXCEL |