Fusibles de Potencia SM y SML
Para la distribución en interiores, 4.16 kV a 34.5 kV.
Los Fusibles de Potencia SM y SML de S&C son los dispositivos de protección ideales para los transformadores y los cables que se encuentran en los sistemas eléctricos de las empresas de servicios, de comercio e institucionales.
Los Fusibles de Potencia SM y SML son especialmente adecuados para la protección de cables y transformadores eléctricos de medianos a grandes en sistemas eléctricos tanto institucionales, comerciales e industriales como residenciales, hasta 34.5 kV. Incorporan elementos de fusibles de plata o níquel-cromo de precisión no deteriorables con curvas características de tiempo-corriente excepcionalmente precisas que aseguran no sólo un rendimiento fiable, sino también una continua confiabilidad de los planes de coordinación de sistemas.
Los Fusibles de Potencia SM y SML de S&C se fabrican conforme a un sistema de calidad certificado para cumplir con las normas ISO9001:2000.
Con los Fusibles de Potencia SM y SML, los dispositivos del lado de la fuente se pueden configurar para una operación más rápida que la práctica con otros fusibles de potencia o disyuntores, brindando así una mejor protección del sistema sin comprometer la coordinación.
Los Fusibles de Potencia SM y SML se ofrecen con una capacidad nominal de corriente continua máxima de 200, 300, 400 y 720 amperes, en diversas capacidades de interrupción de fallas. Están disponibles en una amplia variedad de rangos de amperaje en cinco velocidades diferentes: S&C “K”, estándar, lenta, muy lenta y coordinada. La amplia selección de capacidades de amperaje y velocidades permite una fusión con menos tolerancia para alcanzar la máxima protección y una óptima coordinación.
Los fusibles de potencia SML, además, incluyen Uni-Rupter®, que proporciona el seccionamiento en vivo monofásico de 200 amperes de circuitos monofásicos o trifásicos en sistemas de distribución de hasta 25 kV. Uni-Rupter ofrece lo último en simplicidad de seccionamiento en vivo: un tirón firme y seguro en el fusible con una pértiga es todo lo que se necesita para la interrupción del circuito. Dado que la interrupción del circuito es interna a Uni-Rupter, no hay llama ni arco externo.
(En teléfonos móviles, deslice hacia la izquierda para ver la información restante sobre capacidades).
Tipo de Fusible | kV | Amperes, RMS, simétricos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Máximo | Nivel Básico de Aislamiento | Máximo | Interrupción | ||
60 Hz | 50 Hz | |||||
SM-20 | 13.8 25 34.5 |
17.0 27 38 |
95 125 150 |
200E o 200K 200E o 200K 200E o 200K |
14 000 12 500 8 450 |
11 200 10 000 6 760 |
SM-40 | 4.8 13.8 25 |
5.5 17.0 29 |
60 95 150 |
400E 400E 400E |
25 000 25 000 20 000 |
20 000 20 000 16 000 |
SM-4Z | 4.8 13.8 25 34.5 |
5.5 17.0 27 38 |
60 95 150 200 |
200E 200E 200E 200E |
17 200 12 500 9 400 6 250 |
13 760 10 000 7 520 5 000 |
SM-5S | 4.8 13.8 25 34.5 |
5.5 17.0 27 38 |
60 95 150 200 |
400E o 720E 400E o 720E 300E 300E |
27 000 25 000 20 000 17 500 |
27 000 25 000 20 000 17 500 |
SM-5SS | 13.8 | 15.5 | 95 | 400E | 34 000 | 25 000 |
Tipo de fusible | kV | Amperes, RMS, simétricos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Máximo | Nivel Básico de Aislamiento | Máximo | Seccionamiento en vivo | Interrupción | Cierre contra falla, asim. | |||
60 Hz | 50 Hz | Una vez | Dos Tiempos | ||||||
SML-20 | 13.8 25 |
17.0 27 |
95 125 |
200E o 200K 200E o 200K |
200 200 |
14 000 12 500 |
11 200 10 000 |
22 400 20 000 |
13 000 13 000 |
SML-40 | 13.8 25 |
17.0 27 |
95 125 |
200E 200E |
200 200 |
12 500 9 400 |
10 000 7 520 |
20 000 15 000 |
13 000 13 000 |
Interrupción de Falla
La interrupción de falla rápida y positiva de las unidades de recarga SM y las unidades fusibles SMU se logra mediante la elongación de alta velocidad del arco en el barreno revestido de material sólido y por la eficiente acción desionizante de los gases generados a través de una reacción térmica del material sólido debido al calor del arco confinado. Funciona de la siguiente manera.
Interrupción de falla de los Fusibles de Potencia SM-4Z, SML-4Z, SM-5S y SM-5SS
- La sobrecorriente funde el elemento fusible de plata. El alambre tensor se volatiliza iniciando el arco eléctrico.
- Las varillas de arqueo principales y auxiliares son empujadas hacia arriba por el ensamble de resorte y cable en el portafusible. Después de recorrer aproximadamente 1/8 pulgadas, la sección inferior de la varilla de arqueo auxiliar se engancha al contacto auxiliar, extinguiendo temporalmente el arco eléctrico.
- En corrientes de falla de baja magnitud, el arco eléctrico se reinicia en el barreno auxiliar de pequeño diámetro cuando la punta de la varilla de arqueo auxiliar recorre aproximadamente una pulgada (y aísla el contacto auxiliar).
- En corrientes de falla moderada a alta, la varilla de arqueo auxiliar, que momentáneamente proporciona el único camino para la corriente de falla, rápidamente se funde en la sección reducida y se separa de la punta de arqueo de una pulgada. Cualquier arco eléctrico que se inicie en el barreno auxiliar no puede persistir y rápidamente se transfiere a la varilla de arqueo principal en el barreno principal.
- En corrientes de falla de baja magnitud, la sección de diámetro amplio del barreno auxiliar retrasa la extinción del arco eléctrico hasta que se logra una separación suficiente para evitar el reencendido en el barreno principal
- En corrientes de falla moderada a alta, el arco se alarga al tiempo que la varilla principal es conducida hacia arriba para ingresar al barreno principal. La amplia circunferencia del barreno principal proporciona una mayor exposición de la superficie del agente extintor de arco a los efectos térmicos del arco, aumentando así la generación de los gases desionizantes que extinguen el arco.
- En corrientes de falla de baja magnitud, después de que la varilla de arqueo auxiliar ha recorrido aproximadamente media carrera, se ha producido suficiente desionización para extinguir el arco eléctrico.
- En corrientes de falla moderada a alta, después de que la varilla de arqueo principal ha recorrido aproximadamente media carrera, se ha producido suficiente desionización para extinguir el arco eléctrico. El objetivo anaranjado fuego fluorescente se ve en la ventana del indicador de "fusible quemado" del portafusible.
Interrupción de falla de los Fusibles de Potencia SM-20, SML-20 y SM-40:
- La sobrecorriente funde el elemento fusible de plata. El alambre tensor se volatiliza iniciando el arco eléctrico.
- La fuerza liberada del resorte empuja la varilla de arqueo hacia arriba, causando una rápida elongación del arco en el barreno revestido de material sólido.
-
- Bajo condiciones de falla máxima, el calor del arco confinado hace que el material sólido en la sección inferior de gran diámetro en la cámara de extinción del arco sufra una reacción térmica, generando así gases turbulentos y agrandando el diámetro de la apertura, de modo que la energía del arco sea expulsada con poco escape al exterior.
-
- Bajo condiciones de falla baja a moderada, el arco es extinguido en la sección superior de diámetro pequeño de la cámara extintora del arco, donde los gases de acción desionizante efectivamente se concentran para lograr una extinción eficaz del arco.
- El recorrido continuo hacia arriba de la varilla de arqueo después de la extinción del arco provoca que el pasador de accionamiento penetre en el sello superior, lo que resulta en la proyección del objetivo rojo brillante del fusible quemado desde el accesorio del extremo superior.
Estilo Seccionador45 con Apertura de °
Los Fusibles de Potencia SM-20, SM-40, SM-4Z, SM-5S, SML-20 y SML-4Z están disponibles en el Estilo Seccionador con Apertura de 45
Estilo Sin Seccionador
Los Fusibles de Potencia SM-4Z, SM-5S y SM-5SS están disponibles en el Estilo Sin Seccionador.
- Descargue los puntos de datos de curvas de un dispositivo en formato de archivo .CSV.
- Una notificación nueva para el dispositivo “Transformador (curva de daño)” indica cómo se ven afectadas otras curvas TCC del dispositivo.
- Se actualizaron las selecciones de curvas para el Reconectador de instalación en la base del cortacircuito TripSaver® de S&C:
- Se agregó la velocidad NE y NK en la selección “Tiempo Definido y Eslabón Fusible”.
- Se agregó una capacidad de bobina de disparo de 140-A para dispositivos McGraw Tipo L, V4L y 4E.
- Se agregaron curvas rápidas “S&C A*” para dispositivos McGraw tipo 4E, 4H, L y V4L.
- Se agregó una característica nueva para proporcionar comentarios con el fin de enviarlos directamente desde la aplicación.
- La Guía del usuario actualizada ahora incluye el historial de revisiones.
El software Asistente de Protección y Coordinación Coordinaide le permite seleccionar de manera rápida y fácil el dispositivo de protección óptimo (por ejemplo, fusibles, Reconectadores de instalación en la base del cortacircuito TripSaver, Interruptor de Distribución Subterránea Vista® o Interruptores de Fallas IntelliRupter® PulseCloser®) para realizar lo siguiente:
- Proteger los transformadores de las sobrecorrientes dañinas y coordinar con los dispositivos de protección del lado primario y secundario. Vea cómo puede usarse el novedoso Índice de Protección de Transformadores (TPI, por sus siglas en inglés) de S&C para determinar si el fusible primario brindará protección contra ciertos tipos de fallas del lado secundario, incluidas las fallas del lado secundario de fase a tierra del arco eléctrico.
- Proteger las unidades capacitoras de la ruptura de la caja.
- Proteger los cables subterráneos del daño del material aislante debido a temperaturas excesivas.
- Proteger los conductores aéreos del daño causado por el recocido.
- Confirmar la operación adecuada de los dispositivos de protección contra las curvas de energía del arco incidente para distintos niveles de Equipos de Protección Personal (PPE, por sus siglas en inglés).
- Coordinar de forma selectiva dos o más dispositivos en serie para minimizar las interrupciones del servicio.
Tipo de Curva | nom. de kV Capacidad | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | SMU-20 y SMU-40 | Número de TCC 153-2 | EXCEL | |
Recuperación Total | 4.8 | SMU-40 | Número de TTC 153-2-1-4 | EXCEL | |
Recuperación Total | 14.4 | SMU-20 | Número de TCC 153-2-2 | EXCEL | |
Recuperación Total | 14.4 y 25 | SMU-40 | Número de TTC 153-2-3-4 | EXCEL | |
Recuperación Total | 25 y 34.5 | SMU-20 | Número de TCC 153-2-4 | EXCEL |
Tipo de Curva | nom. de kV Capacidad | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión Mínima | Todo | SMU-20 y SMU-40 | Número de TCC 115-2 | EXCEL | |
Recuperación Total | 4.8 hasta 25 | SMU-40 | Número de TTC 115-2-3-4 | EXCEL | |
Recuperación Total | 14.4 hasta 34.5 | SMU-20 | Número de TCC 115-2-4 | EXCEL |
Tipo de Curva | nom. de kV Capacidad | Tipo de Fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión Mínima | Todo | SMU-20 y SMU-40 | Número de TCC 119-2 | EXCEL | |
Recuperación Total | 4.8 | SMU-40 | Número de TTC 119-2-1-4 | EXCEL | |
Recuperación Total | 14.4 | SMU-20 | Número de TCC 119-2-2 | EXCEL | |
Recuperación Total | 14.4 y 25 | SMU-40 | Número de TTC 119-2-3-4 | EXCEL | |
Recuperación Total | 25 y 34.5 | SMU-20 | Número de TCC 119-2-4 | EXCEL |
Tipo de Curva | nom. de kV Capacidad | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | SMU-20 | Número de TCC 176-2 | EXCEL | |
Recuperación Total | 14.4 | SMU-20 | Número de TCC 176-2-2 | EXCEL | |
Recuperación Total | 25 y 34.5 | SMU-20 | Número de TCC 176-2-4 | EXCEL |
Tipo de Curva | nom. de kV Capacidad | Tipo de Fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión Mínima | Todo | SMU-20 | Número de TCC 165-2 | EXCEL | |
Recuperación Total | 14.4 | SMU-20 | Número de TCC 165-2-2 | EXCEL | |
Recuperación Total | 25 y 34.5 | SMU-20 | Número de TCC 165-2-4 | EXCEL |
Tipo de Curva | nom. de kV Capacidad | Tipo de Fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión Mínima | Todo | SMU-20 | Número de TCC 175-2 | EXCEL | |
Recuperación Total | 14.4 | SMU-20 | Número de TCC 175-2-2 | EXCEL | |
Recuperación Total | 25 y 34.5 | SMU-20 | Número de TCC 175-2-4 | EXCEL |
Tipo de Curva | Nom. de kV Capacidad | Tipo de Fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión Mínima | Todo | SM-4 y SM-5 | Número de TCC 153-4 | EXCEL | |
Recuperación Total | 4.6 hasta 14.4 | SM-4 y SM-5 | Número de TCC 153-4-2 | EXCEL | |
Recuperación Total | 25 y 34.5 | SM-4 y SM-5 | Número de TCC 153-4-4 | EXCEL |
Tipo de Curva | nom. de kV Capacidad | Tipo de Fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión Mínima | Todo | SM-4 y SM-5 | Número de TCC 115-4 | EXCEL | |
Recuperación Total | 4.6 hasta 34.5 | SM-4 y SM-5 | Número de TCC 115-4-4 | EXCEL |
Tipo de Curva | Nom. de kV Capacidad | Tipo de Fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión Mínima | Todo | SM-4 y SM-5 | Número de TCC 119-4 | EXCEL | |
Recuperación Total | 4.6 hasta 14.4 | SM-4 y SM-5 | Número de TCC 119-4-2 | EXCEL | |
Recuperación Total | 25 y 34.5 | SM-4 y SM-5 | Número de TCC 119-4-4 | EXCEL |
Tipo de Curva | Nom. de kV Capacidad | Tipo de Fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión Mínima | Todo | SM-4 | Número de TCC 179-4 | EXCEL | |
Recuperación Total | 14.4 | SM-4 | Número de TCC 179-4-2 | EXCEL |
Tipo de Curva | Nom. de kV Capacidad | Tipo de Fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión Mínima | Todo | SM-5 | Número de TCC 173-4 | EXCEL | |
Recuperación Total | 7.2 y 14.4 | SM-5 | Número de TCC 173-4-2 | EXCEL |
Tipo de Curva | Nom. de kV Capacidad | Tipo de Fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión Mínima | Todo | SM-5 | Número de TCC 174-4 | EXCEL | |
Recuperación Total | 14.4 | SM-5 | Número de TCC 174-4-2 | EXCEL |