Fusibles de Potencia SM
Para la distribución en exteriores, 4.16 kV a 34.5 kV.
Los Fusibles de Potencia SM de S&C son aptos especialmente para su uso con unidades de recarga SM porque protegen los transformadores, los bancos de condensadores y los cables de las subestaciones de distribución en exteriores.
Los Fusibles de Potencia SM son especialmente adecuados para proteger transformadores, bancos de capacitores y cables en subestaciones de distribución en exteriores hasta 34.5 kV. Sus elementos fusibles de plata o níquel-cromo con ingeniería de precisión no dañable tienen características de tiempo-corriente precisas y permanentemente exactas que aseguran no sólo un rendimiento fiable, sino también una continua confiabilidad de los planes de coordinación de sistemas.
Con los Fusibles de Potencia SM, los dispositivos del lado de la fuente se pueden configurar para una operación más rápida que la práctica con otros fusibles de potencia o disyuntores, brindando así una mejor protección del sistema sin comprometer la coordinación.
Los Fusibles de Potencia SM-4, de 200 amperios continuos, utilizan unidades de recarga SM-4®. Estas unidades de recarga están disponibles en una variedad de rangos de amperaje, en tres velocidades diferentes: S&C estándar, lenta y de coordinación. Proporcionan capacidades de interrupción de hasta 15,600 amperios simétricos.
Los Fusibles de Potencia SM-5, de 300, 400 o 720 amperios continuos, utilizan unidades de recarga SM-5®. Estas unidades de recarga están disponibles de modo similar en una variedad de rangos de amperaje, en tres velocidades diferentes: S&C estándar, lenta y de coordinación. Proporcionan capacidades de interrupción de hasta 34,000 amperios simétricos.
La amplia selección de capacidades de amperaje y velocidades permite una fusión con menos tolerancia para alcanzar la máxima protección y una óptima coordinación. Los Fusibles de Potencia SM-4 y SM-5 se fabrican de acuerdo al sistema de calidad con certificación ISO9001:2000.
Tipo de fusible | kV | Amperios, RMS, simétricos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Máximo | Nivel básico de aislación (NBAI) | Máximo | Interrupción | ||
60 Hz | 50 Hz | |||||
SM-4 | 7.2 14.4 25 34.5 |
8.3 17.0 27 38 |
95 110 150 150 & 200 |
200E 200E 200E 200E |
15 600 12 500 9 400 6 250 |
15 600 12 500 9 400 6 250 |
SM-5 | 7.2 14.4 14.4 25 34.5 |
8.3 17.0 17.0 27 38 |
95 110 110 150 150 &200 |
400E y 720E 400E 720E 300E 300E |
26 000 34 000♠ 25 000 20 000 17 500 |
26 000 25 000 25 000 20 000 17 500 |
♠ 25 000 amperios para sistemas de más de 15.5 kV y hasta 17.0 kV.
Una interrupción de falla rápida y positiva se consigue en las unidades de recarga SM-4 y SM-5 mediante la elongación de alta velocidad del arco en el barreno revestido de material sólido y por la eficiente acción desionizante de los gases generados a través de una reacción térmica del material sólido debido al calor del arco confinado.
Cómo funciona:
- La sobrecorriente funde el elemento fusible. El alambre tensor se volatiliza iniciando el arco eléctrico.
- Las varillas de arqueo principales y auxiliares son empujadas hacia arriba por el ensamble de resorte y cable en el portafusible. Luego de recorrer aproximadamente 1/8 pulgadas, la sección inferior de la varilla de arqueo auxiliar se engancha al contacto auxiliar, extinguiendo temporalmente el arco eléctrico.
- En corrientes de falla de baja magnitud, el arco eléctrico se reinicia en el barreno auxiliar de pequeño diámetro cuando la punta de la varilla de arqueo auxiliar recorre aproximadamente una pulgada (y aísla el contacto auxiliar).
- En corrientes de falla moderada a alta, la varilla de arqueo auxiliar, que momentáneamente proporciona el único camino para la corriente de falla, rápidamente se funde en la sección reducida y se separa de la punta de arqueo de una pulgada. Cualquier arco eléctrico que se inicie en el barreno auxiliar no puede persistir y rápidamente se transfiere a la varilla de arqueo principal en el barreno principal.
- En corrientes de falla de baja magnitud, la sección de diámetro amplio del barreno auxiliar retrasa la extinción del arco eléctrico hasta que se logra una separación suficiente para evitar el reencendido en el barreno principal.
- En corrientes de falla moderada a alta, el arco se alarga al tiempo que la varilla principal es conducida hacia arriba para ingresar al barreno principal. La amplia circunferencia del barreno principal proporciona una mayor exposición de la superficie del agente extintor de arco a los efectos térmicos del arco, aumentando así la generación de los gases desionizantes que extinguen el arco.
- En corrientes de falla de baja magnitud, después de que la varilla de arqueo auxiliar haya recorrido aproximadamente media carrera, se produce suficiente desionización para extinguir el arco eléctrico.
- En corrientes de falla moderada a alta, después de que la varilla de arqueo principal haya recorrido aproximadamente media carrera, se produce suficiente desionización para extinguir el arco eléctrico.
Unidades Fusibles SM — Elemento fusible
Las unidades de recarga SM-4 y SM-5 utilizan elementos de plata o de níquel-cromo pretensionados y sensibles a la corriente que son trefilados a través de dados de precisión para lograr diámetros muy exactos. Están construidos sin soldadura y fijados a sus terminales con soldadura amarilla. Las características de fusión tiempo-corriente son precisas, con una tolerancia total de sólo 10% en la corriente de fusión, en comparación a la tolerancia de 20% de muchos fusibles.
Estas características de diseño y construcción garantizan que las unidades de recarga SM-4 y SM-5 se ajusten a sus características de tiempo-corriente de manera sostenida. Son resistentes a la corrosión y no se deterioran. Ni la antigüedad, ni la vibración ni las sobrecorrientes que calientan el elemento hasta casi el punto de fusión pueden afectar sus características.
La no deteriorabilidad de las unidades de recarga SM-4 y SM-5 proporciona las siguientes importantes ventajas:
- Protección superior para transformadores. Permite fundir cerca de la corriente a carga plena del transformador y proporcionar así protección contra una amplia gama de fallas del lado secundario.
- Mayores niveles de continuidad en el servicio. Se eliminan las operaciones no deseadas de los fusibles (“sneakouts”).
- Estrecha coordinación con otros dispositivos de protección. No hay necesidad de aplicar "zonas de seguridad" ni "tolerancias de retroceso" a las características de tiempo-corriente publicadas para evitar que el elemento se dañe.
- Ahorros operativos. No hay necesidad de reemplazar los fusibles contiguos que no actuaron por sospecha de daño tras una operación del fusible.
1, 2 y 3E
5E y 7E
10E y más grande
Fusible de Potencia SM-4 con seccionador estilo de apertura vertical de 180° de 14.4 kV
Fusible de Potencia SM-5 con seccionador estilo de montaje paralelo de apertura vertical de 180° de 14.4 kV
Fusible de Potencia SM-5 con seccionador estilo de apertura invertida de 90° de 14.4 kV
Apertura y cierre de Fusibles de Potencia SM
Los Fusibles de Potencia SM se pueden abrir o cerrar fácilmente mediante una pértiga universal equipada con una punta de estación S&C.
Los Fusibles de Potencia SM no se deben abrir cuando estén bajo carga, excepto en un solo caso: los Fusibles de Potencia tipo SM-4 de estilo con Seccionador de Apertura Vertical de 180° pueden estar provistos de un gancho opcional para tareas de seccionamiento en vivo a plena carga con Loadbuster®, la herramienta Rompecarga de SC.
Instalación y retiro de portafusibles
Los portafusibles de Potencia SM se pueden instalar o retirar del montaje mediante el uso de una pértiga universal equipada con una punta de estación& SC.
Desenganchar (o enganchar) el portafusible a un montaje SM sin seccionador.
Cerrar (o abrir) el brazo de fijación del sujetador del fusible
Tipo de curva | nom. de kV Capacidades | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | SM-4 y SM-5 | Número de TCC 153-4 | EXCEL | |
Recuperación total | 4.6 hasta 14.4 | SM-4 y SM-5 | Número de TCC 153-4-2 | EXCEL | |
Recuperación total | 25 y 34.5 | SM-4 y SM-5 | Número de TCC 153-4-4 | EXCEL |
Tipo de curva | nom. de kV Capacidades | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | SM-4 y SM-5 | Número de TCC 115-4 | EXCEL | |
Recuperación total | 4.6 hasta 34.5 | SM-4 y SM-5 | Número de TCC 115-4-4 | EXCEL |
Tipo de curva | nom. de kV Capacidades | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | SM-4 y SM-5 | Número de TCC 119-4 | EXCEL | |
Recuperación total | 4.6 hasta 14.4 | SM-4 y SM-5 | Número de TCC 119-4-2 | EXCEL | |
Recuperación total | 25 y 34.5 | SM-4 y SM-5 | Número de TCC 119-4-4 | EXCEL |
Tipo de curva | nom. de kV Capacidades | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | SM-4 | Número de TCC 179-4 | EXCEL | |
Recuperación total | 14.4 | SM-4 | Número de TCC 179-4-2 | EXCEL |
Tipo de curva | nom. de kV Capacidades | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | SM-5 | Número de TCC 173-4 | EXCEL | |
Recuperación total | 7.2 y 14.4 | SM-5 | Número de TCC 173-4-2 | EXCEL |
Tipo de curva | nom. de kV Capacidades | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | SM-5 | Número de TCC 174-4 | EXCEL | |
Recuperación total | 14.4 | SM-5 | Número de TCC 174-4-2 | EXCEL |
- Descargue los puntos de datos de curvas de un dispositivo en formato de archivo .CSV.
- Una notificación nueva para el dispositivo “Transformador (curva de daño)” indica cómo se ven afectadas otras curvas TCC del dispositivo.
- Se actualizaron las selecciones de curvas para el Reconectador de instalación en la base del cortacircuito TripSaver® de S&C:
- Se agregó la velocidad NE y NK en la selección “Tiempo Definido y Eslabón Fusible”.
- Se agregó una capacidad de bobina de disparo de 140-A para dispositivos McGraw Tipo L, V4L y 4E.
- Se agregaron curvas rápidas “S&C A*” para dispositivos McGraw tipo 4E, 4H, L y V4L.
- Se agregó una característica nueva para proporcionar comentarios con el fin de enviarlos directamente desde la aplicación.
- La Guía del usuario actualizada ahora incluye el historial de revisiones.
El software Asistente de Protección y Coordinación Coordinaide le permite seleccionar de manera rápida y fácil el dispositivo de protección óptimo (por ejemplo, fusibles, Reconectadores de instalación en la base del cortacircuito TripSaver, Interruptor de Distribución Subterránea Vista® o Interruptores de Fallas IntelliRupter® PulseCloser®) para realizar lo siguiente:
- Proteger los transformadores de las sobrecorrientes dañinas y coordinar con los dispositivos de protección del lado primario y secundario. Vea cómo puede usarse el novedoso Índice de Protección de Transformadores (TPI, por sus siglas en inglés) de S&C para determinar si el fusible primario brindará protección contra ciertos tipos de fallas del lado secundario, incluidas las fallas del lado secundario de fase a tierra del arco eléctrico.
- Proteger las unidades capacitoras de la ruptura de la caja.
- Proteger los cables subterráneos del daño del material aislante debido a temperaturas excesivas.
- Proteger los conductores aéreos del daño causado por el recocido.
- Confirmar la operación adecuada de los dispositivos de protección contra las curvas de energía del arco incidente para distintos niveles de Equipos de Protección Personal (PPE, por sus siglas en inglés).
- Coordinar de forma selectiva dos o más dispositivos en serie para minimizar las interrupciones del servicio.