Fusible Electrónico de Potencia Fault Fiter®
Para la distribución en interiores, de 4.16 kV a 25 kV
Se ofrece un inigualable rendimiento de interrupción de circuitos de alta velocidad sin producir sobretensiones en exceso
Los Fusibles Electrónicos de Potencia Fault Fiter suponen un importante avance con respecto a la tecnología de interrupción de circuitos. Ellos integran la tecnología electrónica de punta con un fusible de corriente elevada y diseño avanzado. Los componentes eléctricos proporcionan sensado de tensión, curvas características de tiempo-corriente y energía de control. No requieren control remoto con relevador ni fuentes externas de energía. Fault Fiter proporciona una incomparable interrupción de alta velocidad de corrientes de falla de hasta 40,000 amperes RMS simétricos. Los Fusibles Fault Fiters no necesitan mantenimiento.
Los Fusibles Electrónicos de Potencia Fault Fiter de S&C se fabrican conforme a un sistema de calidad certificado para cumplir con las normas ISO9001:2000.
Los fusibles electrónicos de potencia Fault Fiter ofrecen una coordinación superior con relés de sobrecorriente del lado de la fuente y fusibles alimentadores del lado de la carga. Ofrecen un inigualable rendimiento de interrupción de circuitos de alta velocidad sin producir sobretensiones en exceso, y responden con más rapidez a las fallas de corriente elevada que los fusibles convencionales. Son ideales para lo siguiente:
- Protección y coordinación de la acometida,
- Protección de transformadores,
- Protección del circuito secundario subterráneo, y
- Protección de dispositivos sobrepasados.
Los Fusibles Electrónicos de Potencia Fault Fiter están disponibles con Uni-Rupter®, que proporciona el seccionamiento en vivo unipolar de 400 amperios de circuitos monofásicos y trifásicos con capacidad de 13.8 kV, y el seccionamiento en vivo unipolar de 200 amperios de circuitos con capacidad de 25 kV. Uni-Rupter ofrece lo último en simplicidad de seccionamiento en vivo: un tirón firme y seguro en el fusible con una pértiga es todo lo que se necesita para la interrupción del circuito. Dado que la interrupción del circuito es interna a Uni-Rupter, no hay llama ni arco externo.
Los Fusibles Electrónicos de Potencia Fault Fiter se ofrecen en el Tablero de Distribución Personalizado con Gabinete Metálico de S&C , el equipo tipo pedestal PME de S&C , el equipo tipo pedestal PMH de S&C , y los Fusibles con Gabinete Metálico de pared de S&C.
Estilo | kV | Amperios, RMS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. | Máx. | Nivel básico de aislación (NBAI) | Nominales | Supresión de carga | Interrupción, sim. | ||
60 Hz | 50 Hz | ||||||
Estilo seccionador con Uni-Rupter | 13.8 25 |
17.0 29 |
95 125 |
400 200 |
400 200 |
14 000 12 500 |
11 200 10 000 |
Seccionador | 4.16 13.8 25 |
5.5 17.0 29 |
60 95 125 |
600 600 600 |
— — — |
40 000 40 000 40 000 |
40 000 40 000 40 000 |
Interrupción de falla: cómo funciona
Existen dos modos de funcionamiento fundamentales: el modo de tiempo inverso y el modo instantáneo que ofrece protección limitadora de corriente para los equipos y los conductores del sistema.
El modo de tiempo inverso incorpora contadores electrónicos especiales que proporcionan una respuesta retardada apropiada basada en la magnitud de la corriente de falla. La característica de tiempo-corriente se puede adaptar para cumplir con los requisitos de coordinación especiales de la aplicación.
El modo instantáneo proporciona limitación de corriente cada vez que el índice de elevación de la corriente supera el valor umbral determinado por el módulo de control.
Estilo seccionador (600 amperios)
Estilo seccionador con Uni-Rupter
Estilo seccionador (amperios)
- Descargue los puntos de datos de curvas de un dispositivo en formato de archivo .CSV.
- Una notificación nueva para el dispositivo “Transformador (curva de daño)” indica cómo se ven afectadas otras curvas TCC del dispositivo.
- Se actualizaron las selecciones de curvas para el Reconectador de instalación en la base del cortacircuito TripSaver® de S&C:
- Se agregó la velocidad NE y NK en la selección “Tiempo Definido y Eslabón Fusible”.
- Se agregó una capacidad de bobina de disparo de 140-A para dispositivos McGraw Tipo L, V4L y 4E.
- Se agregaron curvas rápidas “S&C A*” para dispositivos McGraw tipo 4E, 4H, L y V4L.
- Se agregó una característica nueva para proporcionar comentarios con el fin de enviarlos directamente desde la aplicación.
- La Guía del usuario actualizada ahora incluye el historial de revisiones.
El software Asistente de Protección y Coordinación Coordinaide le permite seleccionar de manera rápida y fácil el dispositivo de protección óptimo (por ejemplo, fusibles, Reconectadores de instalación en la base del cortacircuito TripSaver, Interruptor de Distribución Subterránea Vista® o Interruptores de Fallas IntelliRupter® PulseCloser®) para realizar lo siguiente:
- Proteger los transformadores de las sobrecorrientes dañinas y coordinar con los dispositivos de protección del lado primario y secundario. Vea cómo puede usarse el novedoso Índice de Protección de Transformadores (TPI, por sus siglas en inglés) de S&C para determinar si el fusible primario brindará protección contra ciertos tipos de fallas del lado secundario, incluidas las fallas del lado secundario de fase a tierra del arco eléctrico.
- Proteger las unidades capacitoras de la ruptura de la caja.
- Proteger los cables subterráneos del daño del material aislante debido a temperaturas excesivas.
- Proteger los conductores aéreos del daño causado por el recocido.
- Confirmar la operación adecuada de los dispositivos de protección contra las curvas de energía del arco incidente para distintos niveles de Equipos de Protección Personal (PPE, por sus siglas en inglés).
- Coordinar de forma selectiva dos o más dispositivos en serie para minimizar las interrupciones del servicio.
Curvas características de tiempo-corriente del fusible electrónico de potencia Fault Fiter®
Tipo de curva | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Fault Fiter | Número de TCC 420-7 | EXCEL | |
Recuperación total | Fault Fiter | Número de TCC 420-7-2 | ![]() |
EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Fault Fiter | Número de TCC 400-7 | EXCEL | |
Recuperación total | Fault Fiter | Número de TCC 400-7-2 | ![]() |
EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Fault Fiter | Número de TCC 410-7 | EXCEL | |
Recuperación total | Fault Fiter | Número de TCC 410-7-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Fault Fiter | Número de TCC 422-7 | EXCEL | |
Recuperación total | Fault Fiter | Número de TCC 422-7 | EXCEL |
Tipo de curva | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Fault Fiter | Número de TCC 421-7 | EXCEL | |
Recuperación total | Fault Fiter | Número de TCC 421-7 | EXCEL |
Fusibles Electrónicos Paralelos de Potencia Fault Fiter®
Tipo de curva | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Fault Fiter | Número de TCC 410-7-P | EXCEL | |
Recuperación total | Fault Fiter | Número de TCC 410-7-2-P | EXCEL |
No disponible. Comuníquese con su Oficina de ventas de S&C para obtener una copia.