¿Alguna vez ha tenido un cortacircuito fusible de distribución operando de manera innecesaria o por alguna razón desconocida?
Las interrupciones del servicio causadas por tales operaciones afectan los costos de mantenimiento y operación. A su vez, esto afecta sus costos de eslabón fusible, haciendo que un eslabón fusible de USD 5 sea en realidad uno de USD 13 o incluso más. Conozca más sobre el costo de operaciones innecesarias del eslabón fusibleaquí.
La clave para eliminar este impacto es quitar las operaciones de cortacircuito innecesarias por medio del uso de eslabones fusibles confiables que actúen solo cuando sea requerido.
Los Eslabones Fusibles Positrol® están diseñados para proveer protección confiable, y operan solamente cuando ocurre una falla dentro de la zona de protección del cortacircuito. Con Eslabones Fusibles Positrol, puede eliminar las operaciones innecesarias de cortacircuitos y, por consiguiente, reducir sus costos de mantenimiento y operación.
Ventajas



Características

Rendimiento superior para la interrupción de falla

Rendimiento incomparable en falla secundaria

Las características de tiempo corriente no cambian con el tiempo

Elementos de fusión de plata enrollados en espiral*

Tolerancia de la corriente de fusión cercana*
Construcción
* Consulte las curvas TCC para el material del elemento y las tolerancias de la corriente de fusión
Detalles del producto
Estilo | Longitud general en pulgadas (mm) | Velocidad | Capacidad, amperios |
---|---|---|---|
![]() Universal No se puede usar en cortacircuitos Positect® de S&C discontinuados |
23 (584) | Estándar de S&C | 1 a 200 |
"K" de S&C | 6K a 200K | ||
"T" de S&C | 6T a 200T | ||
29 (737) | "QR" de S&C | 1QR a 200QR | |
"N" de S&C | 5N a 200N | ||
23 (584) | Coordinada de S&C | 101 a 103 | |
![]() Universal Puede usarse en cortacircuitos Positect® de S&C discontinuados |
23 (584) | Estándar de S&C | 1 a 100 |
![]() Indicador Puede usarse solo en cortacircuitos Positect® de S&C discontinuados |
10 (254) | Estándar de S&C | 3 a 100 |
![]() Abierto Puede usarse solo en cortacircuitos Cortacircuitos de enlace abierto |
8 (203) | Estándar de S&C | 1 a 25 |
Tipo de curva | Rangos de amperaje | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | Eslabón fusible | Número de TCC 123-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 1 a 200 | Eslabón fusible | Número de TCC 123-6-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Rangos de amperaje | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | Eslabón fusible | Número de TCC 165-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 6K a 200K | Eslabón fusible | Número de TCC 165-6-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Rangos de amperaje | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | Eslabón fusible | Número de TCC 170-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 6T a 200T | Eslabón fusible | Número de TCC 170-6-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Rangos de amperaje | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | Eslabón fusible | Número de TCC 171-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 3KSR a 200KSR | Eslabón fusible | Número de TCC 171-6-2 | EXCEL |
No disponible; información de TCC sólo para referencia.
Tipo de curva | Rangos de amperaje | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | Eslabón fusible | Número de TCC 166-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 1QR a 200QR | Eslabón fusible | Número de TCC 166-6-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Rangos de amperaje | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | Eslabón fusible | Número de TCC 175-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 3DR a 20DR | Eslabón fusible | Número de TCC 175-6-2 | EXCEL |
No disponible; información de TCC sólo para referencia.
Tipo de curva | Rangos de amperaje | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | Eslabón fusible | Número de TCC 167-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 5N a 200N | Eslabón fusible | Número de TCC 167-6-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Rangos de amperaje | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | Eslabón fusible | Número de TCC 172-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 101, 102, 103 | Eslabón fusible | Número de TCC 172-6-2 | EXCEL |
- Descargue los puntos de datos de curvas de un dispositivo en formato de archivo .CSV.
- Una notificación nueva para el dispositivo “Transformador (curva de daño)” indica cómo se ven afectadas otras curvas TCC del dispositivo.
- Se actualizaron las selecciones de curvas para el Reconectador de instalación en la base del cortacircuito TripSaver® de S&C:
- Se agregó la velocidad NE y NK en la selección “Tiempo Definido y Eslabón Fusible”.
- Se agregó una capacidad de bobina de disparo de 140-A para dispositivos McGraw Tipo L, V4L y 4E.
- Se agregaron curvas rápidas “S&C A*” para dispositivos McGraw tipo 4E, 4H, L y V4L.
- Se agregó una característica nueva para proporcionar comentarios con el fin de enviarlos directamente desde la aplicación.
- La Guía del usuario actualizada ahora incluye el historial de revisiones.
El software Asistente de Protección y Coordinación Coordinaide le permite seleccionar de manera rápida y fácil el dispositivo de protección óptimo (por ejemplo, fusibles, Reconectadores de instalación en la base del cortacircuito TripSaver, Interruptor de Distribución Subterránea Vista® o Interruptores de Fallas IntelliRupter® PulseCloser®) para realizar lo siguiente:
- Proteger los transformadores de las sobrecorrientes dañinas y coordinar con los dispositivos de protección del lado primario y secundario. Vea cómo puede usarse el novedoso Índice de Protección de Transformadores (TPI, por sus siglas en inglés) de S&C para determinar si el fusible primario brindará protección contra ciertos tipos de fallas del lado secundario, incluidas las fallas del lado secundario de fase a tierra del arco eléctrico.
- Proteger las unidades capacitoras de la ruptura de la caja.
- Proteger los cables subterráneos del daño del material aislante debido a temperaturas excesivas.
- Proteger los conductores aéreos del daño causado por el recocido.
- Confirmar la operación adecuada de los dispositivos de protección contra las curvas de energía del arco incidente para distintos niveles de Equipos de Protección Personal (PPE, por sus siglas en inglés).
- Coordinar de forma selectiva dos o más dispositivos en serie para minimizar las interrupciones del servicio.