Las empresas de servicios responden a unas condiciones meteorológicas cada vez más adversas tomando medidas proactivas para mejorar la confiabilidad y la resistencia de la red. El soterramiento de las líneas laterales residenciales es una estrategia fundamentar para reforzar la red, ya que limita la exposición a las tormentas y minimiza la frecuencia de las fallas transitorias.
Siempre que se produce una falla en un circuito de distribución residencial subterráneo, resulta en una interrupción permanente del servicio. A menudo, la reparación tarda varias horas y se requieren múltiples visitas de mantenimiento, lo que deja a decenas de clientes sin electricidad por un largo tiempo.
El EdgeRestore® Sistema de Restauración para Distribución Subterránea de S&C’ es una solución automatizada que aumenta la confiabilidad para los clientes, mejora la seguridad del personal y se integra perfectamente con su sistema actual.
El sistema EdgeRestore® permite que los clientes sigan recibiendo electricidad cuando se produce una falla, lo que elimina la necesidad de realizar una visita de emergencia y permite que las cuadrillas localicen rápidamente la falla que deben reparar.
Resumen
Ventajas
La implementación de una solución automatizada de restauración subterránea es beneficiosa por varias razones.
Mejora la confiabilidad para el cliente al eliminar las interrupciones prolongadas del servicio
Obtener más informaciónFacilita el trabajo del personal y aumenta la seguridad
Obtener más informaciónSimplifica la instalación, la configuración y el funcionamiento del dispositivo
Obtener más informaciónCaracterísticas

Solución acoplable
Se integra al sistema de protección que posea sin que deba realizar cambios en la configuración o las curvas de protección.

Interruptores más sencillos
Eliminan la necesidad de quitar codos con carga eléctrica.

Aislamiento automático de fallas
Ya no hace falta buscar las fallas mediante prueba y error para aislarlas.

Implementación sencilla
La configuración de comunicaciones simple no requiere programación en el lugar.

Detección de fase cruzada
Se utiliza un voltímetro de ángulo de fase en la operación de cierre para evitar el cruzamiento de fases.

Indicadores de tensión que evitan la necesidad de probar el cableado
Las luces de control advierten a la cuadrilla de línea si se detecta tensión.
Scenarios
Watch how the EdgeRestore system automatically restores power to customers when various problems occur on an underground residential distribution circuit.
Construcción
Need Support?
S&C is here to help you through any stage in your grid-modernization journey, from system studies to 24/7 support. Explore more below.
Detalles del producto
(En teléfonos móviles, deslice hacia la izquierda para ver la información restante sobre capacidades).
Tabla 1. Control del EdgeRestore® Sistema de Restauración para Distribución Subterránea
Tipo de control | Programación* |
---|---|
Normalmente cerrado (NC) | Dos reconexiones, transición abierta |
Normalmente abierto (NO) | Dos reconexiones, transición abierta |
* La programación incluye la cantidad de reconexiones tras las cuales funcionará el control (dos) y la transición de retorno a la normalidad (abierta).
Tabla 2.Interruptores de boquilla tipo pozo EdgeRestore (Capacidad 50/60-Hz)
Nom. Voltaje | Voltaje máximo (monofásico a tierra) | Voltaje NBAI, línea a tierra | Cont. Corriente | Cortocircuito, simétrico Corriente | Configuración de boquilla tipo pozo |
---|---|---|---|---|---|
15 y 25 kV | 15.2 kV | 125 kV | 80 amperes | 6300 amperes | H1A |
15 y 25 kV | 15.2 kV | 125 kV | 80 amperes | 6300 amperes | H1B |