Control de Transferencia de Fuente Micro-AT®
AT-2, AT-3, AT-12. Para su uso en el Tablero Tipo Metal Enclosed y el equipo Tipo Pedestal SourceTransfer de S&C
Se garantiza un alto grado de continuidad de carga crítica al minimizar interrupciones que resultan de la pérdida de una fuente
El Control de Transferencia de Fuente Micro-AT se utiliza en el equipo Tipo Pedestal de Transferencia de Fuentes de S&C junto con los Interruptores Mini-Rupter® manejados por operadores de energía almacenada, para proporcionar la transferencia de fuente automática de los sistemas selectivos primarios de barra común.
Este control verifica continuamente las condiciones de ambas fuentes de energía e inicia la conmutación automática cuando se ha perdido el voltaje de la fuente preferente (o se ha reducido a un nivel predeterminado) durante un período suficiente como para confirmar que la pérdida no es transitoria. El interruptor asociado con la fuente preferente se abre automáticamente y el interruptor de la fuente alternativa se cierra luego automáticamente, restaurando la energía a todas las cargas.
El Control de Transferencia de Fuente Micro-AT tiene todas las características que usted necesita para una transferencia automática confiable y programada de su sistema selectivo primario... además de opciones que le ofrecen lo último en circuitos de control.