
Control de Conmutación Automático Serie 6800
Para gancho manipulador Grappler exterior con montaje de poste
Combina sofisticados esquemas de control automático con funcionalidad de unidad terminal remota, registro de datos y capacidades avanzadas de comunicación en un solo paquete integrado
Los controles de conmutación automáticos Serie 6800 combinan sofisticados esquemas de control automático con funcionalidad de unidades terminales remotas, registro de datos y capacidades avanzadas de comunicación en un solo paquete integrado.
Los Controladores Serie 6800 administran los interruptores de distribución y pueden seccionar automáticamente un alimentador según factores tales como sobrecorriente, pérdida de voltaje y desequilibrio de fases. Se puede solicitar un control con Sistema de Restauración Automática IntelliTeam® SG de S&C, o actualizar el sistema para que lo contenga. Este sistema permite que múltiples controles de conmutación funcionen conjuntamente como un equipo que utiliza comunicación de igual a igual y que puedan transferir la carga rápidamente y minimizar la cantidad de clientes afectados por una falla o una interrupción del servicio.
Los controles de conmutación automáticos Serie 6800 incluyen:
- Seccionamiento automático en base a factores tales como la sobrecorriente, la pérdida de voltaje o el desequilibrio de fases
- Registro de datos, incluyendo fallas de sobrecorriente y valores diarios altos/bajos
- Operación independiente o SCADA
- Compatibilidad con una amplia variedad de productos de software y hardware de comunicaciones
- Sofisticado suministro eléctrico/sistema de la batería
- Compatible con el Sistema de Restauración Automática IntelliTeam® SG
- Software de Configuración de IntelliLink® fácil de usar
Los controles de conmutación automáticos Serie 6800 pueden utilizarse con los equipos de seccionamiento y protección aéreos y subterráneos de S&C, que incluyen:
- Sistemas de Interrupción Scada-Mate®
- Sistemas de Interrupción Scada-Mate CX™
- Equipo Tipo Pedestal PMH de supervisión remota
- Equipo Tipo Pedestal PME de Supervisión remota
- Interruptor de Distribución Subterránea Vista® de Supervisión Remota
Los controles Serie 6800 también pueden utilizarse con ciertos equipos de seccionamiento y protección aéreos no fabricados por S&C, que incluyen:
- Seccionalizadores de cobre GWC
- Interruptores de cobre F
- Interruptores de fallas en vacío de cobre VFI, e
- Interruptores en vacío Joslyn VBM
S&C ofrece una amplia variedad de opciones de hardware de comunicación y protocolos de software para nuestros controles de conmutación. Tenga en cuenta que no todas las opciones están disponibles con todas las configuraciones de los controles de conmutación. Consulte a su representante de S&C local para conocer el hardware y el protocolo de comunicaciones disponibles para su aplicación específica. Las opciones de hardware incluyen:
- MDS — Sistemas de datos mediante microondas
- Transceptores de fibra óptica
- Transceptores WiMax
- Están disponibles otros dispositivos de comunicación.
Las radios y los módems pueden venir instalados de fábrica en la mayoría de los controles para reducir los costos de instalación. Las opciones de protocolo incluyen:
Puede actualizar los protocolos en campo con el Software de Configuración de IntelliLink®, el programa basado en Windows® para la interconexión con el control a nivel local. Esto le proporciona un camino de migración simple para la implementación de nuevos protocolos.