Circuit-Switcher Mark V
Control de sobrevoltaje efectivo para aplicaciones de conmutación de corriente a plena carga de línea de transmisión y de conmutación de bancos de capacitores
El S&C Circuit-Switcher Mark V es la solución perfecta para el hacer crecer la red sin gastar tiempo ni dinero en una subestación nueva
El dispositivo con montaje de torre se instala en los espacios existentes sin la necesidad de asegurar un permiso o comprar un terreno, lo que le permite seccionar eficientemente las líneas de transmisión, transferir cargas y conectar nuevos clientes. Los Circuit-Switcher eléctricos pueden operarse con SCADA, incluso en las áreas más remotas.
Los Circuit-Switcher Mark V se encuentran disponibles en una variedad de estilos de montaje con inductores de preinserción opcionales para uso en conmutación de capacitores de un solo banco y de bancos múltiples (en paralelo). Cuando está equipado con estos inductores de preinserción, el dispositivo puede minimizar los transitorios de conmutación del banco de capacitores, mejorando notablemente la calidad y confiabilidad de la electricidad.
Los Circuit-Switcher Mark V se encuentran disponibles con capacidad nominal de corriente continua de 1200, 1600 y 2000 amperios.
Por otro lado, los Circuit-Switcher Mark V utilizan un interruptor automático de circuito en serie y un seccionador de realización y aislamiento de circuitos que lo hace ideal para la conmutación y protección de transformadores, líneas, cables, bancos de capacitores y reactores de derivación de conexión terciaria o por línea. El Circuit-Switcher Mark V se encuentra disponible en tres estilos: de Apertura Vertical, de Apertura Central e Integral.
De rendimiento comprobado durante más de 40 años de servicio confiable
- Incomparable conmutación de condensadores: los inductores de preinserción reducen significativamente las corrientes de inserción y controlan los sobrevoltajes nocivos que pueden apagar las unidades sensibles de velocidad variable
- Flexibilidad de instalación ilimitada: se puede personalizar para adaptarse a cualquier estructura, espacio entre fases o altura de la barra
- Interruptores libres de mantenimiento: están sellados herméticamente para eliminar la incomodidad y el gasto de llenarlos en el campo con SF6. . . y garantizan una larga vida útil sin problemas
- Excelente vida útil de las piezas mecánicas y eléctricas. . . probadas en el laboratorio y el campo, y respaldadas por una garantía completa de 5 años
Para obtener más información sobre el control de transitorios, consulte el artículo técnico titulado “Selección de un método de control de sobrevoltaje efectivo en interruptor-condensador para evitar disparos innecesarios de las unidades de velocidad variable”.
Los Interruptores Circuit-Switchers Mark V también son adecuados para la conmutación y protección de transformadores, líneas, cables y reactores. Para obtener más información, consulte el boletín de especificaciones 711-31 de S&C.
Voltaje y Capacidades de Corriente Continua, Corta Duración y de Cierre Contra Falla
kV | Amperios, RMS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom. | Máx. | Nivel Básico de Aislamiento (NBAI) | Cont. | Corta Duración | Cierre Contra Falla, Ciclo de Trabajo, Una vez | |
Mom. | 3 segundos | |||||
34.5 | 38 | 200 | 1200 | 61 000 | 40 000 | 30 000 |
46 | 48.3 | 250 | 1200 | 61 000 | 40 000 | 30 000 |
69 | 72.5 | 350 | 1200 | 61 000 | 40 000 | 30 000 |
115 | 121 | 550 | 1200 | 61 000 | 40 000 | 30 000 |
138 | 145 | 650 | 1200 | 61 000 | 40 000 | 30 000 |
1600♥ | 70 000 | 43 750 | 40 000 | |||
2000♥ | 80 000 | 50 000 | 40 000 | |||
161 | 169 | 750 | 1200 | 61 000 | 40 000 | 30 000 |
230 | 242 | 900 | 1600 | 70 000 | 43 750 | 40 000 |
2000 | 80 000 | 50 000 | 40 000 | |||
345 | 362 | 1300 | 1600 | 70 000 | 43 750 | 40 000 |
2000 | 80 000 | 50 000 | 40 000 |
♥ 1600 y 2000 amperios continuos disponibles solo en el estilo tripolar de Apertura Central.
Capacidades Nominales de Corriente Interruptiva para Conmutación y Protección de Transformadores
Clase | Calificaciones | Amperios máximos, RMS de Interrupción Simétricos |
---|---|---|
Interrupción Paralela | Voltaje de recuperación de 60 hertz máximo: 90 kV RMS y 150 kV RMS | 1200/1600/2000♥ |
Supresión de Carga y Seccionamiento de Corriente Magnetizadora | Transformadores conectados a una sólida conexión a tierra en estrella en el lado primario (Circuit-Switcher) y una conexión delta en el lado secundario | 1200/1600/2000♥♣ |
Todas las otras conexiones de transformadores | 1200/1600/2000♥♣ | |
Interrupción de falla | Fallas primarias con la longitud total conectada de todas las líneas en el lado de la fuente del Circuit-Switcher no menor de ♠. | 7000 o 8000 |
Fallas primarias con la longitud total conectada de todas las líneas en el lado de la fuente del Circuit-Switcher menor de ♠. | 4000 (3000 A para Circuit-Switchers de una sola separación de 115 kV) | |
Fallas secundarias: todas las otras conexiones de transformadores | 4000 (3000 A para Circuit-Switchers de una sola separación de 115 kV) | |
Fallas internas: ver fallas primarias y secundarias arriba |
♥ De acuerdo con la capacidad continua del Circuit-Switcher.
♣ Seccionará las corrientes magnetizadoras asociadas con esas cargas.
♠ Longitud total conectada de todas las líneas aéreas (en todas las direcciones) incluida cualquier cantidad de alimentadores conectados a subestaciones del lado de la fuente, como se indica en la tabla que aparece a continuación:
Voltaje del sistema, kV | 34,5 a 69 | 115 y 138 | 161 | 230 | 345 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total en millas | 7 | 15 | 20 | 25 | 40 |
Capacidades nominales de corriente interruptiva para conmutación y protección de líneas
Clase | Calificaciones | Amperios Máximos, RMS de Interrupción Simétricos |
---|---|---|
División de Carga (Conmutación Paralela o en Anillo) | Voltaje de recuperación de 60 hertz máximo: 90 kV RMS y 150 kV RMS | 1200/1600/2000♥ |
Supresión de Carga | Circuitos con todos los transformadores del lado de la carga conectados a una sólida conexión a tierra en estrella en el lado primario (Circuit-Switcher) y una conexión delta en el lado secundario | 1200/1600/2000♥ |
Circuitos con todos los transformadores del lado de la carga conectados de forma distinta a la que se describe arriba. | 1200/1600/2000♥ | |
Supresión de línea | Longitud máxima de la línea: 300 millas. | |
Interrupción de falla | Fallas de la línea o la barra con la longitud total conectada de todas las líneas en el lado de la fuente del Circuit-Switcher no menor de ♠. | 7000 o 8000 |
Fallas de la línea o la barra con la longitud total conectada de todas las líneas en el lado de la fuente del Circuit-Switcher menor de ♠. | 4000 (3000 A para Circuit-Switchers de una sola separación de 115 kV) |
♥ De acuerdo con la capacidad continua del Circuit-Switcher.
♠ Longitud total conectada de todas las líneas aéreas (en todas las direcciones) incluida cualquier cantidad de alimentadores conectados a subestaciones del lado de la fuente, como se indica en la tabla que aparece a continuación:
Voltaje del sistema, kV | 34,5 a 69 | 115 y 138 | 161 | 230 | 345 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total en millas | 7 | 15 | 20 | 25 | 40 |
Capacidades Nominales de Corriente Interruptiva para Conmutación y Protección de Cables
Clase | Calificaciones | Amperios Máximos, RMS de Interrupción Simétricos |
---|---|---|
División de Carga (conmutación paralela o en anillo) | Voltaje de recuperación de 60 hertz máximo: 90 kV RMS y 150 kV RMS | 1200/1600/2000♥ |
Supresión de Carga | Circuitos con todos los transformadores del lado de la carga conectados a una sólida conexión a tierra en estrella en el lado primario (Circuit-Switcher) y una conexión delta en el lado secundario | 1200/1600/2000♥ |
Circuitos con todos los transformadores del lado de la carga conectados de forma distinta a la que se describe arriba. | 1200/1600/2000♥ | |
Supresión de Cables (corriente de carga) | Cable con protección y sin protección | 550 |
Interrupción de falla | Fallas del cable o la barra con la longitud total conectada de todas las líneas en el lado de la fuente del Circuit-Switcher no menor de ♠. | 7000 o 8000 |
Fallas del cable o la barra con la longitud total conectada de todas las líneas en el lado de la fuente del Circuit-Switcher menor de ♠. | 4000 (3000 A para Circuit-Switchers de una sola separación de 115 kV) |
♥ De acuerdo con la capacidad continua del Circuit-Switcher.
♠ Longitud total conectada de todas las líneas aéreas (en todas las direcciones) incluida cualquier cantidad de alimentadores conectados a subestaciones del lado de la fuente, como se indica en la tabla que aparece a continuación:
Voltaje del sistema, kV | 34,5 a 69 | 115 y 138 | 161 | 230 | 345 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud Total en Millas | 7 | 15 | 20 | 25 | 40 |
Capacidades Nominales de Corriente Interruptiva para Conmutación y Protección de Bancos de Capacitores de Derivación
Clase | Calificaciones | Amperios Máximos, RMS de Interrupción Simétricos | |
---|---|---|---|
Seccionamiento de Corriente del Banco | Banco de capacitores con conexión a tierra | Aplicaciones en sistemas con una sólida conexión a tierra de hasta 69 kV | 1000 |
Todas las otras aplicaciones | 550 | ||
Banco de capacitores sin conexión a tierra | 550 | ||
Interrupción de falla | Fallas primarias con la longitud total conectada de todas las líneas en el lado de la fuente del Circuit-Switcher no menor de ♠. | 7000 o 8000 | |
Fallas primarias con la longitud total conectada de todas las líneas en el lado de la fuente del Circuit-Switcher menor de ♠. | 4000 (3000 A para Circuit-Switchers de una sola separación de 115 kV) |
♠ Longitud total conectada de todas las líneas aéreas (en todas las direcciones) incluida cualquier cantidad de alimentadores conectados a subestaciones del lado de la fuente, como se indica en la tabla que aparece a continuación:
Voltaje del Sistema, kV | 34,5 a 69 | 115 y 138 | 161 | 230 | 345 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud Total en Millas | 7 | 15 | 20 | 25 | 40 |
Capacidades Nominales de Corriente de Interrupción para Interrupción y Protección de Reactores
Clase | Calificaciones | Amperios Máximos, RMS de Interrupción Simétricos | |
---|---|---|---|
Seccionamiento de Reactores en Serie | Consulte con su oficina de ventas de S&C más cercana. | ||
Interrupción y protección de reactores de derivación (reactores de conexión terciaria o por línea) | Seccionamiento de corriente del reactor | Reactor conectado en estrella con neutral a tierra | 1000 |
Reactor con conexión delta o en estrella con neutral sin conexión a tierra | 1000 | ||
Interrupción de falla | Reactores aislados por aceite | 2800 | |
Reactores aislados por aire | 2000 |
Los inductores de preinserción son especialmente adecuados para limitar los sobrevoltajes transitorios que, a través del aumento del voltaje, pueden resultar en disparos innecesarios de las unidades de velocidad variable y otros equipos electrónicos sensibles. El aumento de voltaje puede darse donde se aplican condensadores de corrección del factor de potencia o condensadores de control de voltaje en el sistema de distribución de la empresa de electricidad o en la barra de bajo voltaje del cliente de la empresa de electricidad, y se produce por una condición casi resonante entre la barra del condensador conmutada y las capacitancias de bajo voltaje.
Los inductores de preinserción son más efectivos que los esquemas de cierre controlado y las resistencias de preinserción para las limitaciones de:
- Corriente de inserción y sobrevoltaje en la barra del banco de capacitores: transitorios provocados por restricciones en circuitos de bajo voltaje de subestaciones que pueden causar señales espurias, perforaciones en el material aislante y daños en los componentes.
- Sobrevoltajes de seccionamiento en transformadores remotos, que pueden llevar a una menor vida útil del transformador, e incluso a fallas.
- Sobrevoltages en líneas largas abiertas. Estos sobrevoltajes pueden causar operaciones innecesarias del disipador.
- Sobrevoltajes transitorios en la barra de utilización de voltaje del usuario: el aumento de voltaje de los transitorios de conmutación de capacitores puede provocar disparos innecesarios de las unidades de velocidad variable y otros equipos electrónicos sensibles.
¿Cómo funciona el inductor de preinserción?
Primero, un arco al aire libre establece el circuito inicial a través del inductor de preinserción. El núcleo del inductor toma la corriente de inserción antes de que llegue al contacto principal. Luego, el inductor de preinserción se puentea y se desconecta mientras rota la varilla del arco eléctrico. Cuando se hace el contacto principal, el inductor de preinserción se retira totalmente del circuito.
La disposición de contacto de desplazamiento coloca el inductor de preinserción en el circuito solo por unos pocos ciclos. Ese es el tiempo que lleva para proporcionar un control transitorio de alta calidad.
Para obtener más información sobre las aplicaciones de los inductores de preinserción de S&C, consulte el boletín de datos 711-95 de S&C o contacte a su oficina de ventas de S&C más cercana.
El operador de Interruptores tipo CS-1A acciona directamente el seccionador de apertura vertical del Circuit-Switcher Mark V. Proporciona capacidad de disparo libre. Si Mark V se cierra inesperadamente debido a una falla detectada por los relés provistos por el usuario, se disparará inmediatamente.
El operador cuenta con una resistente carcasa soldada con rejillas de ventilación deflectoras que permiten la circulación del aire, pero brindan protección contra la lluvia. Se puede tener acceso al interior de la carcasa antipolvo y resistente a la intemperie a través de una puerta con bisagras. . . en vez de tener que retirar toda la carcasa.
El Operador de Interruptores tipo CS-1A incluye:
- Seis contactos auxiliares de interrupción ajustables, acoplados al motor
- Botones pulsadores externos de disparo y cierre con cubierta con candado
- Manija de operación manual incorporada para el seccionador
- Mecanismo que permite el desacoplamiento y bloqueo del seccionador cuando está abierto
- Indicador mecánico de posición
- Contador de operaciones no reprogramable.
Las características opcionales del operador de Interruptores Tipo CS-1A incluyen:
- Contactos auxiliares de interrupción adicionales
- Lámparas indicadoras de posición
- Interruptor de bloqueo a control remoto
- Termostato de calentador
- Doble receptáculo con interruptor de circuitos de falla con conexión a tierra y portalámpara con una práctica luz con interruptor.