Aisladores y Componentes Cypoxy™ a la medida
Para una distribución en interiores y exteriores, de 4.8 kV a 34.5 kV
Los aisladores Cypoxy de S&C incorporan un sistema de resina epóxica cicloalifática con fórmula única especialmente diseñado para proporcionar las características de fuerza eléctrica y mecánica detalladas en las normas de la industria para aisladores de porcelana.
Los aisladores y componentes a la medida Cypoxy proporcionan un rendimiento óptimo para aplicaciones en interiores y exteriores. Cypoxy es un material de resina epóxica cicloalifática que no crea canales de conducción superficial, incluso en los entornos más difíciles. Se limpia solo y no se daña. Cypoxy soporta arcos de alta potencia sin daños y resiste la radiación ultravioleta. La flexibilidad del diseño de Cypoxy permite configuraciones especiales de faldón que maximizan la distancia de fuga.
Mediante exhaustivas pruebas y más de 30 años de experiencia en el campo se demostró que Cypoxy soporta todas las condiciones climáticas. Su durabilidad y economía quedaron demostradas mediante los más de diez millones de componentes en uso en aplicaciones de medio voltaje en todo el mundo.
Los Aisladores de Poste de Estación Cypoxy proporcionan valor real en aplicaciones de barras, interruptores y fusibles de subestación. Estos ofrecen hasta 25% más de distancia de arco eléctrico en seco que los aisladores de porcelana comparables, lo que resulta en menos interrupciones del servicio costosas causadas por la intrusión de animales. Además, tienen una distancia de fuga igual o mayor que la de los aisladores de porcelana equivalentes. Además, son un 50% más livianos, lo que permite un manejo más sencillo.
Los Aisladores de Poste de Estación Cypoxy también son más resistentes a los dañinos arcos de electricidad y mantienen un nivel básico de aislación (NBAI) después de la interrupción del arco. Asimismo, son menos susceptibles al vandalismo. Su sólida construcción dieléctrica significa que a diferencia de la porcelana, no hay un vidriado que se casque. Conservan una gran resistencia a los canales de conducción superficial incluso cuando están dañados. El resultado: costos inferiores en el mantenimiento de la subestación.
Los aisladores para interior de Cypoxy ofrecen beneficios importantes en las aplicaciones de interiores, para apoyo de barra y aplicaciones especiales. La resina epóxica cicloalifática tiene mayor resistencia a los canales de conducción superficial que la mayoría de los polímeros. La estabilidad de la formulación de su material garantiza el valor constante.
S&C ofrece una amplia variedad de aisladores de apoyo de barra, de 5 kV a 34.5 kV, y todos cumplen con las normas de la industria mecánica y eléctrica aplicables, o las exceden. Su peso es mucho más liviano que la porcelana, por lo que es más sencillo manejarlos. . . se agiliza el tiempo de ensamblaje y se reducen los costos laborales. Su peso más liviano también disminuye la probabilidad de daño durante el manejo.
Cypoxy es ideal para montantes, bujes y otros componentes. Su versatilidad permite formas compactas únicas aptas para la aplicación. Las características y los insertos moldeados pueden eliminar la posterior fabricación y pasos de ensamblaje.
Los fabricantes de tableros de distribución y otros equipos de medio voltaje pueden utilizar esta flexibilidad para reducir los costos laborales y de materiales al construir funcionalidad en las piezas moldeadas. Los diseños a medida están disponibles para OEM.