Centro de Tecnología Avanzada
S&C Electric Company, uno de los principales fabricantes de Chicago, sigue invirtiendo en el futuro con una incorporación sorprendente en el escenario de la tecnología de punta del área: el centro de tecnología avanzada (Advanced Technology Center, ATC) exclusivo de la empresa.
Esta instalación de avanzada permitirá a S&C acelerar el desarrollo y el suministro de los innovadores productos de interrupción y protección eléctrica en todo el mundo, entre los que se incluyen la sofisticadísima restauración automática del servicio, el almacenamiento de energía y los equipos para la calidad de la electricidad necesarios para la red inteligente.
En el centro del ATC, se encuentra el laboratorio Nicholas J. Conrad, el laboratorio de pruebas de cortocircuito de propiedad del fabricante más grande de América del Norte y del Sur. Cuenta con dos generadores eléctricos de 850 megavatios para pruebas de cortocircuito que admiten hasta 100 kA y 230 000 voltios. El laboratorio permitirá a S&C llevar a cabo controles de calidad y otras pruebas en el recinto industrial de Chicago, en lugar de las costosas visitas a laboratorios de Europa que requieren mucho tiempo.
Acerca del ATC
Además del laboratorio Nicholas J. Conrad, el ATC cuenta con oficinas para innovación de productos de S&C y más operaciones de moldeado. S&C es el principal fabricante de aisladores epóxicos cicloalifáticos de alto voltaje de los Estados Unidos. Estos aisladores son mejores que los de porcelana por varias razones, que incluyen su capacidad para integrar voltaje inteligente y sensado de corriente, al igual que componentes de control, diagnóstico y automatización. Dichos componentes son esenciales para los equipos para redes inteligentes.
Acreditación del laboratorio
A2LA El laboratorio Nicholas J. Conrad posee la acreditación de ISO17025:2005 otorgada por la Asociación Americana para la Acreditación de Laboratorios para llevar a cabo las siguientes pruebas:
- Carga de la línea,
- Carga de cable,
- Interrupciones,
- Generación de fallas,
- Resistencia máxima y de corta duración,
- Generación/interrupción,
- Interrupción
- y corriente crítica.
Capacidades de Prueba de 50/60 Hz del laboratorio Nicholas J. Conrad
Capacidad/voltaje de prueba, kV | Corriente máxima, kA |
---|---|
15 17 27 38 |
31.5 25 25 15 |
Capacidad de voltaje, kV | Voltaje de prueba, kV | Corriente máxima, kA |
---|---|---|
15.5 29 38 |
13.4 23.5 32.9 |
63 31.5 25 |
Duración de diez ciclos Trifásico momentáneo/Máximo Resiste corriente máxima, kA | ||
---|---|---|
Corriente de falla constante | Corriente máxima mitigada por Inductores conmutados | Disminución de la corriente al 80% |
40 | 80 | 100 |
Corta duración Resiste corriente máxima, kA | |
---|---|
Dos segundos de duración | Tres segundos de duración |
100 | 80 |
Interrupción de carga | |
---|---|
Capacidad/Voltaje de prueba, kV | Corriente máxima, A |
15.5 29 38 |
2000 1200 1200 |
Cierre contra falla | ||
---|---|---|
Capacidad de voltaje, kV | Voltaje de prueba![]() | Corriente máxima![]() |
15 15.5/27 27 38 38 |
9 15.5 27 22 38 |
63/80/100 40/50/63 25/31/40 25/31.5/40 12.5/16/20 |
Capacidad/voltaje de prueba, kV | Corriente máxima, kA |
---|---|
15.5 29 38 |
50 31.5 20 |
Capacidad de voltaje, kV | Voltaje de prueba![]() | Corriente máxima![]() |
---|---|---|
15 15 27 27 38 38 |
15 7.9 27 15.5 38 27 |
40 63 25 40 12.5 25 |
Todas las capacidades nominales de corriente son simétricas. En cada caso, la primer corriente máxima asimétrica es 2.7 veces la corriente simétrica, a menos que la corriente sea controlada por resistencias de circuito adicionales o inductores limitadores de corriente máxima.
La prueba monofásica a un voltaje de fase a tierra está permitida para los interruptores monofásicos.
La capacidad de múltiples corrientes varía según los requisitos estándar X/Y/Z, donde:
X = corriente de falla constante;
Y = corriente máxima mitigada por inductores conmutados;
Z = disminución de la corriente al 80% en 10 ciclos.
El ATC es uno de los centros más ecológicos de su tipo en el mundo. La estructura de 43,000 pies cuadrados minimiza el impacto ambiental mediante numerosas características de diseño sustentables y que permiten el ahorro de energía, que incluyen un techo ecológico de 8,000 pies cuadrados, el uso de contenido reciclado y materiales de construcción producidos a nivel local y otras medidas innovadoras.
El ATC cuenta con "Certificación de Oro" LEED del Consejo de construcción ecológica de los EE. UU. Es uno de los primeros edificios industriales del área metropolitana de Chicago que cuenta con dicha calificación.